BODAS Hardware

BODAS
HARDWARE

Åbne, skalerbare og let tilgængelige mobile, elektroniske platforme, der består af kontrolenheder, forbindelsesenheder, sensorer og menneske-maskine-grænseflader (joysticks, skærme, pedaler) til mobile maskiner. Individuelle BODAS hardware-komponenter kan frit programmeres og er klar til BODAS Connect.

 

Styreenheder

Styreenheder

Den nyeste RC-serie 40 er en skalerbar platform af elektroniske styreenheder til mobile maskiner. De frit programmerbare styreenheder muliggør sikkerhedsfunktioner op til PL d i henhold til EN ISO 13849 eller AgPL d i henhold til ISO 25119. Et hardwaresikkerhedsmodul (HSM) anvendes for at beskytte styreenheder fra uautoriseret datamanipulation. Rexroth-styreenhederne omfatter UDS-standarden til kommunikation med et serviceværktøj. Grænseflader til High Speed CAN, CAN-FD og ISOBUS er tilgængelige. I fremtiden vil varianter også omfatte 100Base-T1 Ethernet.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Sensorer

Sensorer

Vi leverer et bredt program af sensorer baseret på Bosch-kvaliteten fra automobilindustrien. Vi tilbyder f.eks. tryksensorer med en høj nøjagtighed over levetiden og SENT-teknologi fra automobilindustrien, inertisensorer og IVAS, intelligent vibrationsanalysesensor, der muliggør analyse af strukturbåret lyd til registrering af uregelmæssigheder baseret på ekspertise og prækonfigurerede funktionssæt, der er udviklet og gennemtestet af eksperter. Alle sensorer er perfekt tilpasset til kravene til mobile maskiner som følge af deres robusthed og kompakte design.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Menneske-maskine-grænseflade

Menneske-maskine-grænseflade

Vores HMI-portefølje inkluderer robuste farveskærme i høj opløsning, EH-joysticks og pedaler. Alle komponenter er harmoniseret med BODAS-økosystemet for at opnå nem integration i din maskine og for at tilføre værdi via integrerede, funktionelle sikkerhedsrutiner og integrerede diagnostiske funktioner.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Forbindelsesenheder

Forbindelsesenheder

BODAS Connectivity Unit er hjertet i vores BODAS Connect-tilbud og forbinder maskinen med Bosch (eller enhver anden) IoT-infrastruktur. Dens IP67-beskyttelsesklasse gør den egnet til offhighway-markedet. Linux-operativsystemet muliggør en modulær og konfigurerbar softwaregrænseflade, der er fuldstændig uafhængig af hardwaren. RCU gør det muligt at flashe software trådløst (FOTA).

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Omgivelsesregistrering

Omgivelsesregistrering

Bosch omgivelsesregistrering til motorkøretøjer øger sikkerheden, produktiviteten og reducerer driftsomkostningerne. Vi tilbyder fuldt udsyn og sensorunderstøttet styring af miljøet for sikker kørselsbevægelse og drift baseret på Rexroth-knowhow og Bosch-kvalitet.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG

Sikkerhed for funktionalitet

Vil du vide mere om BODAS-sikkerhed med BODAS-styreenheder? I instruktionen "Safety Relevant Project Planning" får du oplysninger om, hvordan sikkerhed for funktionalitet i henhold til EN ISO 13849 henholdsvis 25119 kan realiseres med BODAS RC'er.

Download