Er du klar til NÆSTE NIVEAU? YOU DECIDE.
Er du klar til NÆSTE NIVEAU? YOU DECIDE.

Hydrogen Technology Expo

  • Messe Hamburg, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Tyskland
  • 21-10-2025 10:00 - 23-10-2025 18:00
  • Tysk, Engelsk
  • Industrihydraulik

Hydrogen Technology Expo Europe er en løsningsorienteret messe og konference, der er dedikeret til udvikling af nye teknologier til at overvinde tekniske udfordringer og bringe brint ind i mainstream for stationære og mobile anvendelser.

Mere information om Hydrogen Technology Expo

Driving the Hydrogen infrastructure today & tomorrow

Fra den 21. til den 23. oktober 2025 samles branchen til Hydrogen Technology Expo – den førende messe og konference med fokus på brint. Som global markedsleder inden for industrihydraulik er Bosch Rexroth aktivt med til at drive banebrydende innovationer inden for brintkompression og vil præsentere løsninger til udvikling af infrastruktur til gas og væsker på Hydrogen Technology Expo i hal B6, stand 6M35.

En af de største udfordringer i brintøkosystemet har længe været manglen på effektive og fremtidssikre løsninger baseret på flydende brint. Sammen med FirstElement Fuel har vi udfyldt dette hul med vores revolutionerende CryoPump-stationer – en innovation, som du kan opleve med egne øjne på Hydrogen Technology Expo.

Denne side giver dig et eksklusivt smugkig på vores højdepunkter.
Besøg os på stand 6M35 i hal B6 – Vores team ser frem til at møde dig personligt på Hydrogen Technology Expo!

Hydrogen Worldexpo

Din kontakt til Bosch Rexroth


Vores højdepunkter i 2025

CryoPump-Station – komplet drevløsning til flydende brint.

Det næste niveau: CryoPump-Station – komplet drevløsning til flydende brint.

Med komponenter og systemer til komprimering af gasformig og flydende brint, går Bosch Rexroth forrest i etableringen af en brintinfrastruktur. En ny kryopumpe komprimerer flydende brint direkte til 875 bar og gør det dermed muligt at tanke tunge lastbiler op med 100 kg brint på 10 minutter.

CryoPump-stationen

Servohydrauliske drivsystemer til mellemstore brintvolumener

Servohydrauliske drivsystemer til mellemstore brintvolumener

Bosch Rexroth tilbyder kompressordrev til mellemstore effektområder, udviklet i samarbejde med partnere – såsom 75 kW CytroCore – til flydende og gasformigt brint. Med slagvolumenstyring leverer den høj energieffektivitet, kræver lidt plads, kører støjsvagt og er klar til brug efter en enkelt parameterisering. De åbne grænseflader sikrer nem integration.

Servohydrauliske drivsystemer til mellemstore brintvolumener

Dobbelt stempelstang CGV til mellemstore brintvolumener

Dobbelt stempelstang til mellemstore brintvolumener

CGV-differentialecylinderen er den optimale løsning til gaskompressorer: holdbar, kraftfuld og effektiv. Med sin høje repeterbarhed driver den gaskompressorer pålideligt. Nem at installere med indbyggede lækageporte og positionssensorer. Der er mulighed for kræfter på op til 2.500 kN og hastigheder på op til 0,8 m/s.

Dobbelt stempelstang til mellemstore brintvolumener