Messe Düsseldorf, Am Staad, 40474 Düsseldorf, Tyskland
07-05-2026 10:00 - 13-05-2026 18:00
Engelsk,
Tysk
Montageteknik,
Elektriske drev og styreenheder,
Lineærteknik
På den internationalt førende messe for emballageindustrien kan du finde oplysninger om de nyeste teknologier og løsninger og få inspiration til branchens fremtidige emner.
Hent dine billetter
Your factory, your way. – Din konkurrencefordel i emballagebranchen.
Under mottoet "Your factory, your way. Advance consumer goods." – på interpack 2026 viser vi dig, hvordan du sammen med os kan sætte de afgørende tendenser:
Inden for maskiner: Med åben automatiseringsteknologi for optimal ydeevne.
Mellem maskiner: Med modulær mekatronik for et problemfrit materialeflow.
Over maskiner: Med intelligent tilslutning, der skaber reel merværdi.
Oplev, hvordan vores løsninger kan gøre din produktion mere fleksibel og effektiv, og book allerede nu en personlig aftale med vores eksperter på vores stand i , hal 6, stand A42.
VarioFlow plus kædetransportørsystemet er transportløsningen til en lang række emballagevarianter inden for intralogistik – vedligeholdelsesvenligt, pålideligt, med høj gennemstrømning og fleksibelt.
Læs mere
Automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION
Automatiseringssystemet ctrlX AUTOMATION giver mulighed for tilpassede løsninger til emballageindustrien.
Læs mere
Altid den rigtige lineærføring
Uanset om det drejer sig om pakning, palletering, stabling eller endda slutstyring: med vores standardudvalg kan du udføre en lang række administrationsopgaver inden for emballagebranchen på en økonomisk, effektiv og hurtig måde. Til procesrelaterede administrationsopgaver tilbyder vi vores rengøringsvenlige lineærføringer i korrosionsbestandigt NRII- eller NRFG-design.
Læs mere
Håndtering af kopper med en 7-akset robot
Heldeles kophåndteringssystem automatiserer håndteringen af forskellige kopstørrelser ved hjælp af 7-akset robotteknologi, 3D-kameragenkendelse og patenteret gribeteknologi af højeste standard. Fra modulær fremføring til styringsteknologi tilbyder vi nøglefærdige specialmaskiner fra én og samme leverandør – for maksimal præcision og fleksibilitet i materialetilførslen.
Læs mere
Planlægning og design med vores engineering tools
Med MTpro Engineering Software kan du i nogle få trin planlægge, beregne og dokumentere dine montagesystemer. FRAMEpro supplerer CAD-miljøerne Autodesk® Inventor og SolidWorks ved at tilføje et bibliotek med det gennemprøvede modulære aluminiumsprofilsystem til maskinrammer og -kabinetter.
Læs mere
Bevægelsessystemer ctrlX FLOW
Bevægelsessystemerne ctrlX FLOW sikrer optimale og højeffektive materiale- og varestrømme. Det planare system ctrlX FLOW6D til kontaktløs højeffektiv transport og højhastighedsløsningen ctrlX FLOWHS til maksimal fleksibilitet inden for transport og positionering.
Læs mere
Kraftfuld – effektiv – pålidelig
Har du behov for påfyldning, dosering, foldning, bukning eller stansning? Elektromekaniske løftecylindre tilbyder økonomiske løsninger til dine påfyldnings- og pakningsprocesser. De alsidige aktuatorer er hygiejniske, fleksible, energieffektive og kan som ekstraudstyr leveres med levetidssmøring.
Læs mere
Oplev vores automatiseringsløsninger
Udforsk vores industrielle løsninger i vores interaktive produktionsmiljø, der byder på alt fra overordnede procesoversigter til detaljerede dybdegående gennemgange af de enkelte produkter.