Montagehalle mit Schutzzäunen, die um Roboterstationen aufgebaut sind EcoSafe Schutzzäune: Modulare Sicherheit für Ihre Produktion
  • Schützt zuverlässig und senkt Kosten
  • Flexible und wirtschaftliche Lösungen
  • Vereinfacht den Betriebsalltag
Jetzt anfragen
Fotorealistisches Rendering eines EcoSafe Schutzzaunes für Industrie und Automation, hervorgehoben im typischen Bosch Rexroth Blau.

EcoSafe Schutzzäune für Industrie und Automation

Unsere EcoSafe Schutzzäune bieten zuverlässigen Personen- und Maschinenschutz in Industrie und Automation. Das modulare System ermöglicht flexible, wirtschaftliche und effizient umsetzbare Sicherheitslösungen.

Jetzt anfragen

Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Rechteckiger Schutzzaun, Umhausung mit integrierter Kobotstation und Transfersystem.

EcoSafe Schutzzäune für Industrie und Automation

  • Wirtschaftlich & kosteneffizient: Kostengünstige Planung und Realisierung mit attraktiven Preisen und kurzen Lieferzeiten.
  • Maximale Flexibilität: Vielseitige Optionen dank rund 60 Standardelementen, einfache Anpassung und schneller Umbau.
  • Schnelle Planung & Montage: Zeitsparende Planung und kürzeste Aufbauzeiten vor Ort.
  • Hohe Sicherheit: Erfüllt alle relevanten Normen und bietet getestete Leistungsdaten.
  • Modular & Kompatibel: Universell einsetzbare Komponenten, kompatibel zum Aluminiumprofilbaukasten.
  • Vielfältige Optionen: Bausätze für Schwenk- und Schiebetüren, Standard- oder Sondergrößen, verschiedene Rahmenfüllungen.
  • Attraktives Design: Funktionalität trifft auf ansprechende Optik.

Downloads

EcoSafe Schutzzäune für Industrie und Automation

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns
Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung:

Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

  • Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen
  • Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen

Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren
Mehr erfahren

Mehr Effizienz für Ihre Abläufe

Mitarbeiter, der mit der MTpro Planungssoftware von Bosch Rexroth arbeitet

Prozesse & Services

Die MTpro Planungssoftware begleitet Sie von der Implementierung bis zur schlanken Produktion ohne Verschwendung. Kurze Lieferzeiten und flexible Abläufe unterstützen Ihre Vision optimal.

Bosch Rexroth Arbeitsplätze mit manuell verkettetem EcoFlow, Lean, ESD

Schlanke Fertigung

Unsere Applikationen ermöglichen eine schnelle, effiziente Anpassung von Produktionslinien und die Vermeidung von Verschwendung nach Lean-Prinzipien.

Mitarbeiter vor einer Werkbank

Ergonomie

Ergonomische Arbeitsplätze reduzieren Verschwendung in der Fertigung. Sie passen sich den Mitarbeiter-Anforderungen an, fördern Komfort und Effizienz, statt umgekehrt.

Bosch Rexroth ESD-Piktogramm

ESD-Schutz

Elektrostatische Entladungen (ESD) können empfindliche Bauteile beschädigen. Mit unserer Produktauswahl schützen Sie Ihre Produktion zuverlässig vor ESD-Schäden.

Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) - Allgemein

Projektstart und Kontakt

Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Anfragen zu EcoSafe Schutzzäunen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

Mir gefällt die Applikation eines EcoSafe Schutzzauns, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen, um diese Applikation zu realisieren?
Wir haben eine Vielzahl an Schutzzaun-Applikationen, die wir in der Vergangenheit in unterschiedlicher Ausfertigung bereits realisiert haben. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Systempartner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Applikation realisieren wird, die optimal in Ihre Produktion integriert werden kann.

Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit, in verschiedensten Branchen. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Beispiele zeigen, wie unsere EcoSafe Schutzzäune zur Steigerung der Sicherheit und Effizienz in der Produktion beitragen.

Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

Was ist das Besondere an den EcoSafe Schutzzäunen von Bosch Rexroth und warum sollte ich sie wählen?
Unsere EcoSafe Schutzzäune stehen für maximale Sicherheit, flexible Modularität und schnelle Montage. Sie schützen Ihre Mitarbeiter zuverlässig vor Gefahrenbereichen in der Produktion und sind gleichzeitig ästhetisch ansprechend und perfekt in Ihre Arbeitsumgebung integrierbar.

Welche gesetzlichen Anforderungen an Maschinensicherheit erfüllen EcoSafe Schutzzäune?
Unsere EcoSafe Schutzzäune erfüllen selbstverständlich alle relevanten internationalen und nationalen Sicherheitsstandards für Maschinenschutz, wie z. B. die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die Normen der EN ISO 13849 und EN ISO 14120. So gewährleisten wir höchste Sicherheit und Rechtskonformität für Ihre Anlagen.

Wie trägt ein EcoSafe Schutzzaun zur Steigerung der Effizienz bei, obwohl er "nur" schützt?
Ein gut integrierter Schutzzaun verbessert die Effizienz, indem er klare Trennung von Gefahrenbereichen schafft, Suchzeiten reduziert und einen reibungslosen Material- und Personenfluss außerhalb des Gefahrenbereichs ermöglicht. Eine intuitive Bedienung durch Türen und Zugänge minimiert zusätzlich unnötige Stillstandszeiten.

Anpassbarkeit und Zubehör

Sind die Schutzzäune modular aufgebaut, sodass ich sie flexibel anpassen kann?
Das Herzstück unserer EcoSafe Schutzzäune ist das modulare Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System. Dies ermöglicht eine extrem flexible Planung, schnelle Montage und bei Bedarf auch unkomplizierte Erweiterungen oder Änderungen der Zaunanlage, um auf neue Produktionsanforderungen zu reagieren.

Wie einfach und schnell lassen sich die EcoSafe Schutzzäune montieren?
Dank unseres durchdachten Schnellverbindungssystems und vorgefertigter Komponenten lassen sich EcoSafe Schutzzäune deutlich schneller und einfacher montieren als viele herkömmliche Systeme. Das spart Montagezeit und -kosten und minimiert Produktionsstillstände.

Kann ich die Schutzzäune auch mit Türen, Not-Aus-Schaltern oder anderen Sicherheitskomponenten kombinieren?
Unsere Schutzzäune sind optimal dafür ausgelegt, mit einer Vielzahl von Zugangselementen wie Schwenk- oder Schiebetüren, Not-Aus-Tastern, Sicherheitsschaltern und anderen Sensoren kombiniert zu werden, um ein umfassendes und sicheres Schutzkonzept zu realisieren.

Gibt es verschiedene Füllmaterialien für die Zaunfelder, z. B. für Sichtschutz oder Schallschutz?
Unser System bietet eine breite Auswahl an Füllmaterialien. Neben Gittermatten und transparenten Scheiben sind auch geschlossene Platten für Sicht-, Staub- oder Schallschutz verfügbar. So können Sie die Schutzzaunanlage optimal an die Anforderungen Ihrer Umgebung anpassen.

Sind EcoSafe Schutzzäune nur für den Schutz von Maschinen geeignet, oder auch für andere Bereiche?
EcoSafe Schutzzäune sind äußerst vielseitig einsetzbar. Neben dem Maschinenschutz eignen sie sich auch hervorragend zur Abgrenzung von Gefahrenbereichen, zur Schaffung von Laufwegen oder zur Abtrennung von Arbeitsbereichen in Laboren, Lagern oder auch Büroumgebungen, wo ein gewisses Maß an Schutz und Ordnung erforderlich ist.

Nachhaltigkeit & Integration

Wie steht es um die Nachhaltigkeit der EcoSafe Schutzzäune?
Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Unsere Schutzzäune basieren auf Aluminiumprofilen, die nicht nur langlebig und wartungsarm sind, sondern auch vollständig recycelbar. Dies trägt zu einer umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Produktion bei.

Kann ich die EcoSafe Schutzzäune auch nachträglich erweitern oder umbauen, wenn sich meine Anforderungen ändern?
Das ist ein großer Vorteil des modularen Systems! Änderungen, Erweiterungen oder Anpassungen lassen sich dank der Profiltechnik und der Verbindungselemente schnell und unkompliziert vornehmen, ohne dass Sie die gesamte Anlage neu konzipieren müssen. Das sichert Ihre Investition langfristig.

Sind die EcoSafe Schutzzäune auch für raue Industrieumgebungen geeignet?
Die hochwertigen Materialien und die robuste Konstruktion unserer Schutzzäune sind für den anspruchsvollen Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert. Sie sind widerstandsfähig gegen Stöße, Korrosion und viele Chemikalien, wodurch eine lange Lebensdauer auch unter rauen Bedingungen gewährleistet ist.

FAQs - EcoSafe Schutzzäune für Industrie und Automation

Projektstart und Kontakt

Was genau ist der EcoSafe Schutzzaun?
EcoSafe ist ein modulares Baukastensystem für Schutzeinrichtungen. Es dient dazu, Gefahrenbereiche in der Industrie und Automation zuverlässig abzusichern und so Mitarbeiter und Anlagen zu schützen.

Mehrwert und Effizienz

Was ist der Hauptvorteil des EcoSafe Schutzzaunsystems?
Der Hauptvorteil ist die Kombination aus normgerechter Sicherheit, maximaler Flexibilität und hoher Wirtschaftlichkeit. Sie erhalten eine sichere, anpassungsfähige und kosteneffiziente Lösung aus einer Hand.

Erfüllt das EcoSafe-System alle relevanten Sicherheitsnormen?
Ja, das System wurde nach geltenden Normen entwickelt und die Leistungsdaten der Komponenten sind geprüft. So können Sie sicher sein, dass Ihre Schutzeinrichtung die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Wie wirtschaftlich ist das EcoSafe-System in der Anschaffung und im Betrieb?
Das System ist sehr wirtschaftlich. Durch eine geringe Anzahl universeller Komponenten und den durchdachten Baukasten profitieren Sie von einer kosteneffizienten Beschaffung und einer schnellen, zeitsparenden Montage.

Wie hilft das System, Planungs- und Montagezeiten zu verkürzen?
Unsere kostenlose Planungssoftware MTpro unterstützt Sie bei der schnellen und einfachen Konstruktion. Der durchdachte Baukasten mit rund 60 Standardelementen sorgt zudem für extrem kurze Montagezeiten.

Anpassbarkeit und Zubehör

Kann ich den Schutzzaun an meine spezifischen Platzverhältnisse und Maschinen anpassen?
Ja, genau das ist die Stärke des Systems. Dank des modularen Aufbaus können Sie den Zaun flexibel an jede Maschinenkontur und jedes Layout anpassen. Auch Sondergrößen sind einfach realisierbar.

Welche Türen und Füllungen sind für das System verfügbar?
Wir bieten eine große Auswahl an Komponenten, darunter Bausätze für Schwenk- und Schiebetüren. Als Rahmenfüllung können Sie zwischen Wellengitter, Polycarbonat oder anderen Materialien wählen.

Kann ein EcoSafe-Zaun später noch umgebaut oder erweitert werden?
Ja, der modulare Aufbau ermöglicht jederzeit einen schnellen Umbau oder eine einfache Erweiterung. Das gibt Ihnen maximale Flexibilität bei Änderungen in Ihrer Produktion und sichert Ihre Investition.

Nachhaltigkeit & Integration

Wie lässt sich ein EcoSafe-Schutzzaun in eine bestehende Produktionslinie integrieren?
Die Integration ist sehr einfach. Durch die Flexibilität des Systems und die Kompatibilität zu unserem Aluminiumprofil-Baukasten kann der Schutzzaun nahtlos an bestehende Anlagen und Arbeitsplätze angebunden werden.

Ist das EcoSafe-System mit anderen Rexroth-Baukästen kompatibel?
Ja, das EcoSafe-System ist vollständig kompatibel mit unserem Aluminiumprofil-Baukasten. Das eröffnet Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten bei der Konstruktion und Anbindung an andere Strukturen.

Wie einfach ist die Montage vor Ort?
Die Montage ist denkbar einfach. Dank standardisierter Komponenten und cleverer Verbindungstechnik kann der Aufbau schnell und mit wenig Werkzeugaufwand direkt auf der Baustelle erfolgen.