Mehrere FiFo-Anlaufstellen, Materialwagen mit beladenen blauen Kisten. Infotafeln über jedem Bahngleis FiFo-Stationen: Revolutionieren Sie Ihre interne Logistik

Optimieren Sie Ihren Materialfluss mit intelligenter FiFo-Steuerung. Sichern Sie sich Platzeffizienz, Prozesssicherheit und maximale Transparenz.

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Projektstart und Kontakt

Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von FiFo-Stationen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

Mir gefällt die Applikation einer FiFo-Station, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen, um diese Applikation zu realisieren?
Wir haben eine Vielzahl an FiFo-Stationen-Applikationen, die wir in der Vergangenheit in unterschiedlicher Ausfertigung bereits realisiert haben. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Systempartner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle FiFo-Station realisieren wird, die optimal in Ihren Shopfloor integriert werden kann.

Gibt es Referenzprojekte oder Best Practices, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Best Practices zeigen, wie unsere FiFo-Stationen in verschiedensten Branchen die Materialfluss-Effizienz und Produktivität nachhaltig verbessert haben.

Ich habe sehr spezifische Anforderungen und bin unsicher, ob eine FiFo-Station von Bosch Rexroth die richtige Lösung ist. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Wir laden Sie herzlich ein, direkten Kontakt mit uns aufzunehmen. Unser Team leitet Ihr Anliegen an einen spezialisierten Partner weiter, der Sie umfassend persönlich berät und die perfekte FiFo-Station-Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt, die Ihren Materialfluss revolutionieren wird.

Mehrwert und Effizienz

Was genau ist eine FiFo-Station und warum sollte ich sie in meiner Produktion einsetzen?
Eine FiFo-Station (First-in, First-out) ist ein intelligentes Lagersystem, das sicherstellt, dass die zuerst eingelagerten Materialien auch zuerst entnommen werden. Dies vermeidet die Alterung von Beständen, reduziert Verschwendung und garantiert eine kontinuierliche Materialversorgung am Arbeitsplatz.

Welche Vorteile bietet eine FiFo-Station von Bosch Rexroth gegenüber anderen Lösungen?
Unsere FiFo-Stationen basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, das für Modularität, Robustheit und Langlebigkeit steht. Sie profitieren von höchster Flexibilität in der Gestaltung, einfacher Anpassbarkeit, Ergonomie bei der Materialentnahme und einer optimalen Integration in Ihre Lean-Produktionsstrategie.

Wie trägt eine FiFo-Station zur Steigerung der Effizienz in meiner Produktion bei?
FiFo-Stationen sorgen für eine klare Materialflussrichtung, minimieren Suchzeiten, verhindern Fehlentnahmen und reduzieren den Bestand am Arbeitsplatz. Das Ergebnis: Eine effizientere Materialversorgung, weniger Verschwendung und ein reibungsloser Produktionsablauf, der die Gesamtproduktivität steigert.

Anpassbarkeit und Zubehör

Kann ich eine FiFo-Station an meine spezifischen Behältergrößen und -arten anpassen?
Das ist ein Kernmerkmal unserer FiFo-Lösungen! Durch das modulare Profilsystem können unsere Stationen exakt an die Maße Ihrer Behälter, Kisten oder Trays angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung und einen reibungslosen Materialfluss zu gewährleisten.

Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör wie Rollen, Beschriftungsmöglichkeiten oder Trennwände für die FiFo-Stationen an?
Unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Von verschiedenen Rollentypen für Mobilität über eindeutige Beschriftungssysteme bis hin zu flexiblen Trennwänden zur Organisation der Behälter - alles ist modular an unser System anpassbar und steigert die Funktionalität.

Welche Tragfähigkeit haben eure FiFo-Stationen typischerweise?
Die Tragfähigkeit unserer FiFo-Stationen ist variabel und hängt von der spezifischen Konstruktion und den verwendeten Komponenten ab. Wir können Lösungen für leichte Teile bis hin zu mittelschweren Behältern realisieren. Unsere Experten beraten Sie, um die optimale Lösung für Ihre Lastanforderungen zu finden.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Können FiFo-Stationen auch in Reinräumen oder ESD-sensiblen Bereichen eingesetzt werden?
Ja, das ist möglich. Wir bieten spezielle Ausführungen mit entsprechenden Materialien und Beschichtungen an, die den Anforderungen von Reinräumen oder ESD-geschützten Bereichen entsprechen. Unsere Partner beraten Sie gerne zu den spezifischen Möglichkeiten.

Sind FiFo-Stationen nur für die manuelle Bestückung gedacht, oder können sie auch automatisiert werden?
Unsere FiFo-Stationen sind so konzipiert, dass sie sowohl für die manuelle Bestückung und Entnahme als auch für die Integration in automatisierte Systeme, wie z. B. Fahrerlose Transportsysteme (AGV)-Anbindung oder Roboterbestückung, optimal geeignet sind. Sie sind ein flexibles Bindeglied in Ihrem Materialfluss.

Kann eine FiFo-Station auch als Puffer oder für die Materialbereitstellung an Montagelinien genutzt werden?
FiFo-Stationen sind ideal als Pufferlager zwischen Prozessschritten oder zur synchronen Materialbereitstellung direkt an Montagelinien. Sie gewährleisten einen konstanten Fluss und verhindern Engpässe, indem das richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

Wie hilft eine FiFo-Station, Verschwendung (japanisch Muda) im Sinne von Lean Production zu reduzieren?
FiFo-Stationen reduzieren insbesondere Verschwendung durch Überproduktion (da nur das Nötigste bereitgestellt wird), Wartezeiten (da Material immer verfügbar ist) und unnötige Transporte (durch optimale Anordnung). Sie sind ein zentrales Element für eine schlanke und effiziente Produktion.