Kobots auf Stationen montiert beladen Kartons auf Europaletten mittels schräg gelagerten Zuführungen. Im Hintergrund stehen Materialregale. Rechts im Bild sind Materialwagen mit blauen Kisten beigestellt. Kobot-Stationen: Flexible Unterstützung für Ihre Montageprozesse
  • Ergonomisch arbeiten und Belastungen reduzieren
  • Effizienz steigern und Montage flexibel automatisieren
  • Schnelle Integration in bestehende Workflows
Jetzt anfragen
Fotorealistisches Rendering eines Cobot-Palettierers, hervorgehoben im typischen Bosch Rexroth Blau.

Kobot-Palettierer

Unsere Kobot-Palettierer ermöglichen effiziente und flexible Palettier- sowie Depalettierprozesse. Die kompakte Lösung unterstützt ergonomisches Arbeiten und steigert die Produktivität in der Intralogistik.

Jetzt anfragen

Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Rechteckiger Tisch mit Schrankelementen. Metalltisch mit montiertem Roboterarm

Kobot-Palettierer

  • Mitarbeiterentlastung: Reduziert körperliche Belastung und senkt Krankheitsausfälle.
  • Schnelle Implementierung: Sofort einsatzbereite und anpassungsfähige Kobot-Lösungen.
  • Hohe Flexibilität: Geeignet für diverse Produkte, Palettengrößen und begrenzte Räume.
  • Kosten- & Zeiteffizienz: Schneller ROI, optimierte Zykluszeiten und weniger Ausschuss.
  • Intuitive & Sichere Bedienung: Per Tablet steuerbar mit integrierter Kollisionserkennung.
  • Zukunftssichere Integration: Kompatibel mit bestehenden und neuen Automatisierungssystemen (Industrie 4.0).

Downloads

Kobot-Palettierer

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns
Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung:

Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

  • Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen
  • Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen

Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren
Mehr erfahren

Mehr Effizienz für Ihre Abläufe

Mitarbeiter, der mit der MTpro Planungssoftware von Bosch Rexroth arbeitet

Prozesse & Services

Die MTpro Planungssoftware begleitet Sie von der Implementierung bis zur schlanken Produktion ohne Verschwendung. Kurze Lieferzeiten und flexible Abläufe unterstützen Ihre Vision optimal.

Bosch Rexroth Arbeitsplätze mit manuell verkettetem EcoFlow, Lean, ESD

Schlanke Fertigung

Unsere Applikationen ermöglichen eine schnelle, effiziente Anpassung von Produktionslinien und die Vermeidung von Verschwendung nach Lean-Prinzipien.

Mitarbeiter vor einer Werkbank

Ergonomie

Ergonomische Arbeitsplätze reduzieren Verschwendung in der Fertigung. Sie passen sich den Mitarbeiter-Anforderungen an, fördern Komfort und Effizienz, statt umgekehrt.

Bosch Rexroth ESD-Piktogramm

ESD-Schutz

Elektrostatische Entladungen (ESD) können empfindliche Bauteile beschädigen. Mit unserer Produktauswahl schützen Sie Ihre Produktion zuverlässig vor ESD-Schäden.

Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) - Allgemein

Projektstart und Kontakt

Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Kobot-Stationen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

Mir gefällt die Applikation einer Kobot-Station, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen, um diese Applikation zu realisieren?
Wir haben eine Vielzahl an Kobot-Stationen-Applikationen realisiert. Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Systempartner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Kobot-Station realisiert, die optimal in Ihren Shopfloor integriert werden kann.

Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner zeigen Ihnen gerne Referenzen und Beispiele, wie unsere Kobot-Stationen in verschiedensten Branchen eingesetzt werden, um Sie von den Vorteilen zu überzeugen.

Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

Was genau ist eine Kobot-Station von Bosch Rexroth und welche Vorteile bietet sie gegenüber herkömmlichen Robotersystemen?
Eine Kobot-Station ist ein flexibler und sicherer Arbeitsplatz, der die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) ermöglicht. Der Hauptvorteil unserer Lösungen liegt in der sicheren und direkten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter ohne trennende Schutzzäune, was maximale Flexibilität, Effizienz und Ergonomie in der Produktion ermöglicht.

Welche Aufgaben kann eine Kobot-Station typischerweise übernehmen?
Kobot-Stationen sind extrem vielseitig und eignen sich für eine breite Palette an repetitiven, ermüdenden oder monotonen Aufgaben. Dazu gehören beispielsweise das Bestücken von Maschinen, Schraubprozesse, Klebe- und Schweißarbeiten, Prüfaufgaben, das Handling von Kleinteilen oder auch die Unterstützung bei Montageprozessen.

Sind Kobot-Stationen nur für Großunternehmen geeignet, oder können auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) davon profitieren?
Auch KMU profitieren! Unsere Kobot-Stationen sind speziell darauf ausgelegt, auch kleinen und mittleren Unternehmen einen einfachen und kosteneffizienten Einstieg in die Automatisierung zu ermöglichen. Ihre Flexibilität und schnelle Umrüstbarkeit sind ideal für kleinere Losgrößen und wechselnde Produktionsanforderungen.

Anpassbarkeit und Zubehör

Wie sicher ist die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter in einer Kobot-Station?
Sicherheit hat bei uns oberste Priorität. Unsere Kobot-Stationen sind mit modernster Sensorik und Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die eine sichere und direkte Interaktion zwischen Mensch und Roboter gewährleisten. Sie erfüllen alle relevanten Sicherheitsstandards und ermöglichen eine kollaborative Arbeitsumgebung ohne physische Barrieren.

Kann ich eine Kobot-Station auch an die individuellen Anforderungen meiner Produktion anpassen?
Das ist ein entscheidender Vorteil! Unsere Kobot-Stationen sind hochgradig konfigurierbar. Von der Wahl des Roboters über die Greifer bis hin zur Integration von Sensorik, Vision-Systemen oder spezifischen Werkzeugen – wir passen die Station exakt an Ihre Prozessanforderungen an.

Können verschiedene Kobot-Modelle in euren Stationen integriert werden?
Unser System ist darauf ausgelegt, verschiedene gängige Kollaborationsroboter nahtlos in unsere Stationen zu integrieren. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, die optimale Kobot-Hardware passend zu Ihrer Anwendung und Ihren Präferenzen auszuwählen.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Kann eine Kobot-Station meine Mitarbeiter ersetzen, oder ist sie eher eine Unterstützung?
Eine Kobot-Station ist primär als Unterstützung und Entlastung für Ihre Mitarbeiter konzipiert. Sie übernimmt repetitive, ergonomisch ungünstige oder gefährliche Aufgaben, wodurch sich Ihre Mitarbeiter auf komplexere und wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren können. Das Ergebnis ist eine Steigerung der Gesamtproduktivität und Mitarbeiterzufriedenheit.

Wie steht es um die Wirtschaftlichkeit und den Return on Investment (ROI) einer Kobot-Station?
Kobot-Stationen bieten einen attraktiven ROI, insbesondere durch die Steigerung der Produktionseffizienz, Reduzierung von Fehlern, Entlastung der Mitarbeiter und die Flexibilität bei wechselnden Produktionsanforderungen. Unsere Partner zeigen Ihnen gerne eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für Ihre spezifische Anwendung.

Sind Kobot-Stationen zukunftssicher und für Industrie 4.0-Anwendungen gerüstet?
Unsere Kobot-Stationen sind flexibel, modular und können nahtlos in Industrie 4.0-Konzepte integriert werden. Sie sind für die Vernetzung und den Datenaustausch mit anderen Systemen vorbereitet, was sie zu einem wichtigen Baustein Ihrer smarten Fabrik macht.

Wie schnell kann eine Kobot-Station eingerichtet und in Betrieb genommen werden?
Dank des modularen Aufbaus und unserer Partner-Expertise ist die Einrichtung und Inbetriebnahme einer Kobot-Station in der Regel sehr schnell. Viele Komponenten sind vorkonfiguriert, und die Programmierung der Kobots ist intuitiv, sodass Sie rasch von den Automatisierungsvorteilen profitieren können.

Welche Art von Support erhalte ich nach dem Kauf einer Kobot-Station?
Nach dem Kauf einer Kobot-Station über unser Partnernetzwerk erhalten Sie umfassenden Support. Dazu gehören technische Unterstützung, Wartungsservices, Ersatzteilversorgung und Schulungen für Ihre Mitarbeiter, um den langfristigen und reibungslosen Betrieb Ihrer Station sicherzustellen.

FAQs - Kobot-Palettierer

Projektstart und Kontakt

Mir gefällt die Applikation eines Kobot Palettierers, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Wir haben vielfältige Applikationen realisiert. Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Applikation realisiert.

Mehrwert und Effizienz

Welche Hauptvorteile bietet ein Bosch Rexroth Kobot Palettierer?
Unsere Kobot Palettierer basieren auf einer perfekten Kombination aus mobiler Robotertechnologie und intelligenter Software. Sie sind sofort einsatzbereit, flexibel anpassbar und bieten eine schnelle, benutzerfreundliche Lösung für Ihre Palettierprozesse.

Wie steigert ein Kobot Palettierer die Produktivität?
Durch die Automatisierung von Palettier- und Depalettierprozessen optimieren Sie Ihre Produktionsabläufe. Dies reduziert körperliche Belastungen für Ihre Mitarbeiter, senkt krankheitsbedingte Ausfälle um bis zu 70% und steigert die Produktivität um bis zu 50%.

Welche Vorteile bieten die mobilen Roboterlösungen von Bosch Rexroth gegenüber fest installierten Systemen?
Unsere mobilen Kobotlösungen bieten maximale Flexibilität im Einsatz, können schnell an andere Orte verlagert werden und passen sich an unterschiedliche Produkt- und Palettengrößen an. Sie benötigen keine teuren Spezialmaschinen.

Anpassbarkeit und Zubehör

Können Kobot Palettierer an unterschiedliche Produkte und Palettengrößen angepasst werden?
Anpassbarkeit ist ein Kernmerkmal unserer Kobot Palettierer. Dank intelligenter Software und mobiler Robotertechnologie passen sie sich flexibel an verschiedene Produkte, Paletten und sogar sperrige oder ungewöhnliche Formate an.

Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör für den Kobot Palettierer an?
Unser umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt den Kobot Palettierer optimal, um seine Funktionalität weiter zu erhöhen und eine reibungslose Integration in Ihre Arbeitsabläufe zu gewährleisten.

Ich benötige Palettierlösungen für verschiedene Aufgaben (z.B. für kleine Lose, schwere Produkte). Bieten Sie spezialisierte Lösungen?
Unsere modularen Systeme erlauben es, den Kobot Palettierer exakt auf die Anforderungen spezifischer Tätigkeiten zuzuschneiden. Wir konfigurieren mit Ihnen und unseren Partnern die ideale Lösung für jede Aufgabe.

Gibt es auch kompakte Kobot Palettierer für enge Platzverhältnisse?
Wir bieten kompakte und wendige Kobot Palettierer an. Ausgestattet mit einem 7-Achsen-Roboter, ermöglichen sie maximale Bewegungsfreiheit auch bei begrenztem Platzangebot.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Sind Kobots für Lean Production und smarte Fabriken (Industrie 4.0) geeignet?
Unsere Kobotapplikationen sind nahtlos in Lean-Konzepte integrierbar. Sie sind Industrie-4.0-fähig und bieten Lösungen für Vernetzung und Digitalisierung, z.B. durch integrierte Steuerungstechnik und Assistenzsysteme.

Wie erfolgt die Integration der Kobot Palettierer in meine bestehende Hallenstruktur? Sind Umbauten nötig?
Unsere Systeme sind flexibel in bestehende Infrastrukturen integrierbar, Modifikationen sind in der Regel nicht notwendig. Die modulare Bauweise ermöglicht eine schrittweise Implementierung. Sie sind kompatibel mit intralogistischen Systemen und fahrerlosen Transportsystemen.

Wie kompliziert ist die Einrichtung und Bedienung eines Kobot Palettierers?
Die Implementierung ist schnell und einfach, und die Bedienung intuitiv. Die Steuerung erfolgt über ein Tablet mit einer Standard-Benutzeroberfläche, was auch Rezeptwechsel durch Ihre Mitarbeiter vereinfacht.

Welche Sicherheitsaspekte sind beim Einsatz eines Kobots wichtig?
Sicherheit hat höchste Priorität. Unsere Kobotapplikationen sind für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration konzipiert und verfügen über eine integrierte Kollisionserkennung. Sie reduzieren physische Belastungen für Ihre Mitarbeiter.