Montagehalle mit Verpackplatz, senkrecht stehenden Umschlägen, Verpackmaterial und Griffbehältern Verpackarbeitsplätze: Perfektion in Ergonomie & Automation
  • Maßgeschneiderte, modulare Lösungen für Prozesse
  • Maximale Effizienz durch Integration von Technik
  • Ergonomie & Automation für perfekte Abläufe
Jetzt anfragen
Regalsystem mit Arbeitsplatte. Hinten Aufbau mit mehreren Böden, die geteilte senkrecht aufgestellte Bleche zur Trennung von Material beinhalten. Rechts und links geneigt. Mitte unten Rollenschiene zur Materialbereitstellung von hinten. Rechts Aluerweiterung für diverse Anbauten. Montierte Leuchte oben

Verpackarbeitsplätze mit Sortieraufbau

Unsere Verpackarbeitsplätze mit Sortieraufbau unterstützen ergonomische und effiziente Verpackungsprozesse. Die flexible Lösung sorgt für eine strukturierte Materialorganisation und hohe Produktivität.

Jetzt anfragen

Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren
Mobiler Verpackungswagen aus Aluminiumprofilen mit Ablagen, Schneidvorrichtung und integriertem Stauraum.

Verpackungswagen

Unsere Verpackungswagen bündeln alle Verpackungsmaterialien an einem Ort und unterstützen effiziente Verpackungsprozesse. Die mobile Lösung sorgt für flexible Materialbereitstellung und hohe Produktivität.

Jetzt anfragen
Ecktisch für Verpackung, Lange Seite und kurze Seite mit Arbeitsplatte. Darunter eine weitere Ebene. Über der langen Seite befindet sich oberhalb eine Ebene mit 8 Fächern für die Lagerung von Kartonagen.

Verpack-Ecktische

Unsere Verpack-Ecktische in L-Form unterstützen ergonomische und effiziente Verpackungsprozesse. Die flexible Materialbereitstellung sorgt für kurze Wege und eine optimale Organisation am Arbeitsplatz.

Jetzt anfragen

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Modulares Regalsystem mit Arbeitsplatte, schrägen Fächern, Rollenschiene für Materialbereitstellung, Aluminium-Erweiterung und montierter Beleuchtung.

Verpackarbeitsplätze mit Sortieraufbau

  • Effiziente & Ergonomische Prozesse: Speziell entwickelt für strukturiertes Kommissionieren, Sortieren und sicheres Verpacken.
  • Anpassbare Ergonomie: Höhenverstellbare Arbeitsbereiche und optimierte Greifräume reduzieren körperliche Belastung.
  • Intelligente Materialorganisation: Ablagen, Spender und Halterungen für Kartons, Polstermaterial und Zubehör.
  • Modular & Erweiterbar: Flexible Anpassung an jede Verpackungsaufgabe; integrierbar mit technischen Komponenten (Scanner, Waagen, Etikettierer).
  • Robuste Industriequalität: Zuverlässiger und langlebiger Einsatz im täglichen Verpackungsbetrieb.

Mobiler Verpackungswagen aus Aluminiumprofilen mit Ablagen, Schneidvorrichtung und integriertem Stauraum.

Verpackungswagen

  • Mobile Materialbereitstellung: Flexibler und mobiler Arbeitsplatz hält alle benötigten Verpackungsmaterialien direkt am Einsatzort griffbereit.
  • Integrierte Schneidvorrichtung: Praktischer Halter für Luftpolsterfolien mit integrierter Schneidfunktion erleichtert das Vorbereiten von Polstermaterial.
  • Strukturierte Organisation: Integrierte Schubladen, Spender und ein geräumiges Schrankfach bieten geordneten Platz für Zubehör und Werkzeuge.
  • Robuste Profilbauweise: Langlebige Konstruktion aus stabilen Aluminiumprofilen (Profil 45x45L) sichert den dauerhaften Einsatz im Industriealltag.
  • Zuverlässiger ESD-Schutz: Verfügbarkeit in ESD-fähiger Ausführung schützt sensible elektronische Bauteile vor elektrostatischer Entladung.

Ecktisch für Verpackung, Lange Seite und kurze Seite mit Arbeitsplatte. Darunter eine weitere Ebene. Über der langen Seite befindet sich oberhalb eine Ebene mit 8 Fächern für die Lagerung von Kartonagen.

Verpack-Ecktische

  • Ergonomisches L-Design: Durchdachte L-Form verkürzt Greifwege und optimiert Bewegungsabläufe für ein ermüdungsfreies Arbeiten.
  • Nahtlose Systemintegration: Perfekte Anbindung an bestehende Rexroth-Systeme wie Materialwagen, Supermarktregale oder Rollenbahnen.
  • Übersichtliche Kartonbevorratung: Oberes Regalsystem mit flexiblen Ablagen bietet strukturierten Platz für unterschiedliche Kartonagengrößen.
  • Präzise Online-Konfiguration: Einfache und flexible Anpassung der Tischdimensionen über den digitalen Online-Konfigurator.
  • Modulare Erweiterbarkeit: Umfangreiches Zubehörsortiment wie Beleuchtung, Monitor- und Werkzeughalter ermöglicht eine individuelle Arbeitsplatzgestaltung.

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns
Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung:

Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

  • Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen
  • Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen

Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren
Mehr erfahren

Mehr Effizienz für Ihre Abläufe

Mitarbeiter, der mit der MTpro Planungssoftware von Bosch Rexroth arbeitet

Prozesse & Services

Die MTpro Planungssoftware begleitet Sie von der Implementierung bis zur schlanken Produktion ohne Verschwendung. Kurze Lieferzeiten und flexible Abläufe unterstützen Ihre Vision optimal.

Bosch Rexroth Arbeitsplätze mit manuell verkettetem EcoFlow, Lean, ESD

Schlanke Fertigung

Unsere Applikationen ermöglichen eine schnelle, effiziente Anpassung von Produktionslinien und die Vermeidung von Verschwendung nach Lean-Prinzipien.

Mitarbeiter vor einer Werkbank

Ergonomie

Ergonomische Arbeitsplätze reduzieren Verschwendung in der Fertigung. Sie passen sich den Mitarbeiter-Anforderungen an, fördern Komfort und Effizienz, statt umgekehrt.

Bosch Rexroth ESD-Piktogramm

ESD-Schutz

Elektrostatische Entladungen (ESD) können empfindliche Bauteile beschädigen. Mit unserer Produktauswahl schützen Sie Ihre Produktion zuverlässig vor ESD-Schäden.

Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) - Allgemein

Projektstart und Kontakt

1. Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Anfragen zu Verpackungsarbeitsplätzen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

2. Mir gefällt die Applikation eines Verpackungsarbeitsplatzes, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen, um diese Applikation zu realisieren?
Wir haben eine Vielzahl an Verpackungsarbeitsplatz-Applikationen realisiert. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Systempartner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Applikation realisiert, die optimal in Ihre Produktion integriert werden kann.

3. Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Beispiele zeigen, wie unsere Verpackungsarbeitsplätze die Effizienz und Ergonomie in der Logistik nachhaltig verbessert haben.

4. Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

5. Warum sollte ich mich gerade für einen Verpackungsarbeitsplatz von Bosch Rexroth entscheiden? Was sind die Hauptvorteile?
Unsere Verpackungsarbeitsplätze basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, bekannt für Modularität und Stabilität. Sie profitieren von maximaler Flexibilität in der Gestaltung, optimierter Ergonomie für Ihre Mitarbeiter und einer Effizienzsteigerung Ihrer Verpackungsprozesse.

6. Wie trägt ein ergonomischer Verpackungsarbeitsplatz zur Steigerung der Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit bei?
Ein ergonomisch gestalteter Verpackungsarbeitsplatz reduziert Ermüdung und Fehlhaltungen, was zu einer höheren Konzentrationsfähigkeit und weniger Fehlern führt. Alle Verpackungsmaterialien und Werkzeuge sind griffbereit, minimieren Greifwege und erhöhen die Effizienz. Dies steigert sowohl die Produktivität als auch die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter.

7. Sind die Verpackungsarbeitsplätze für den Einsatz im E-Commerce oder für das Kommissionieren und Verpacken geeignet?
Unsere Lösungen sind ideal für die Anforderungen des E-Commerce und Pick-and-Pack-Prozesse. Sie lassen sich flexibel in Kommissionierstraßen integrieren, bieten Platz für diverse Verpackungsmaterialien und ermöglichen schnelle, fehlerfreie Verpackungsprozesse.

8. Ich benötige verschiedene Verpackungsmaterialien (Kartons, Füllmaterial, Klebeband) am Arbeitsplatz. Bietet eure Lösung hierfür Integrationen?
Unsere Verpackungsarbeitsplätze sind auf maximale Effizienz ausgelegt. Wir integrieren Spender für Klebeband und Stretchfolie, Halterungen für Füllmaterial, Regale für Kartons und Ablagen für Werkzeuge - alles ergonomisch so angeordnet, dass jeder Handgriff sitzt.

Anpassbarkeit und Zubehör

9. Können eure Verpackungsarbeitsplätze individuell an die Größe der zu verpackenden Produkte angepasst werden?
Das ist ein Kernmerkmal unserer Lösungen! Dank des modularen Baukastensystems können unsere Arbeitsplätze exakt an die Maße Ihrer Produkte und Verpackungsmaterialien angepasst werden, um optimale Arbeitsabläufe und Platzeffizienz zu gewährleisten.

10. Können die Arbeitsplätze auch mit Wägesystemen oder Etikettendruckern ausgestattet werden?
Wir können eine nahtlose Integration von Wägesystemen, Etikettendruckern, Scannern oder Bildschirmen anbieten. Ziel ist es, einen vollintegrierten Arbeitsplatz zu schaffen, der alle notwendigen Schritte des Verpackungsprozesses effizient und fehlerfrei abdeckt.

11. Bietet Bosch Rexroth auch Lösungen für die Entsorgung von Verpackungsresten direkt am Arbeitsplatz?
Wir denken den gesamten Prozess. Unsere Arbeitsplätze können mit integrierten Abfallsammelsystemen oder Schneidvorrichtungen für überschüssiges Material ausgestattet werden, um eine saubere und effiziente Entsorgung direkt am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

12. Welche Optionen gibt es für die Beleuchtung am Verpackungsarbeitsplatz, um eine optimale Sicht zu gewährleisten?
Eine gute Beleuchtung ist entscheidend. Wir bieten verschiedene LED-Arbeitsplatzleuchten an, die blendfrei und energieeffizient für eine optimale Ausleuchtung sorgen. Diese können flexibel positioniert werden, um Schattenwürfe zu vermeiden und eine präzise Arbeitsweise zu unterstützen.

Nachhaltigkeit & Integration

13. Wie steht es um die Langlebigkeit und Qualität der Verpackungsarbeitsplätze?
Qualität und Langlebigkeit sind bei Bosch Rexroth Kernprinzipien. Unsere Verpackungsarbeitsplätze werden aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt und sind für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert. Sie sind robust, wartungsarm und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, um Ihre Investition zu sichern.

14. Wie kompliziert ist die Montage oder Demontage eines Verpackungsarbeitsplatzes, falls ich Änderungen vornehmen oder ihn umziehen möchte?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage und Demontage unserer Verpackungsarbeitsplätze denkbar einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder ein Umzug können schnell und flexibel vorgenommen werden, was Ihnen maximale Anpassungsfähigkeit sichert.

15. Kann ich die Verpackungsarbeitsplätze auch nachträglich erweitern oder umbauen, wenn sich meine Anforderungen ändern?
Das ist ein großer Vorteil des modularen Systems! Änderungen, Erweiterungen oder Anpassungen lassen sich dank der Profiltechnik und der Verbindungselemente schnell und unkompliziert vornehmen, ohne dass Sie die gesamte Anlage neu konzipieren müssen. Das sichert Ihre Investition langfristig.

FAQs - Verpackarbeitsplätze mit Sortieraufbau

Projektstart und Kontakt

Der Verpackarbeitsplatz mit Sortieraufbau interessiert mich. Wie kann ich ein konkretes Projekt starten?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer spezialisierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihre individuelle Verpackungslösung beraten wird.

Was genau ist der Verpackarbeitsplatz mit Sortieraufbau?
Es ist eine Komplettlösung, die speziell für effiziente, ergonomische und strukturierte Verpackungsprozesse entwickelt wurde. Sie kombiniert ein anpassbares Layout mit professioneller Materialbereitstellung.

Mehrwert und Effizienz

Was ist der Hauptvorteil dieses Verpackarbeitsplatzes?
Der Hauptvorteil ist die Kombination aus Ergonomie, Effizienz und Modularität. Sie erhalten eine hochproduktive Verpackungslösung, die exakt auf Ihre Prozesse abgestimmt ist und die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter schont.

Wie verbessert der Arbeitsplatz die Effizienz beim Verpacken?
Durch die intelligente Materialbereitstellung sind alle Verpackungsmaterialien und Werkzeuge in optimaler Reichweite angeordnet. Das reduziert Greifwege, minimiert Suchzeiten und beschleunigt den gesamten Verpackungsprozess.

Welche ergonomischen Vorteile bietet die Lösung?
Die Höhe der Arbeitsfläche ist anpassbar und alle Materialien sind in optimalen Greifräumen positioniert. Das ermöglicht eine gesunde Körperhaltung, reduziert körperliche Belastungen und beugt Ermüdung vor.

Für welche Aufgaben ist der Arbeitsplatz ideal?
Der Arbeitsplatz ist ideal für alle Aufgaben rund um das Verpacken: vom Kommissionieren und Sortieren verschiedenster Waren bis hin zum sicheren Verpacken in Kartons.

Anpassbarkeit und Zubehör

Kann der Arbeitsplatz an unsere spezifischen Verpackungsaufgaben angepasst werden?
Ja, dank der modularen Aufbauweise kann der Arbeitsplatz flexibel an jede Verpackungsaufgabe angepasst werden. Breite, Tiefe und die Anordnung der Aufbauten sind individuell konfigurierbar.

Welches Zubehör ist für die Materialbereitstellung verfügbar?
Wir bieten eine Vielzahl von Zubehörelementen wie Ablagen, Spender und Halterungen für Kartons, Polstermaterial, Klebeband und weiteres Zubehör, um eine perfekte Materialorganisation zu gewährleisten.

Kann der Arbeitsplatz mit technischen Geräten wie Scannern oder Waagen erweitert werden?
Ja, der modulare Aufbau macht die Integration von technischen Komponenten wie Scannern, Waagen, Etikettendruckern oder IT-Hardware sehr einfach. So schaffen Sie einen vernetzten Verpackungsplatz.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Wie unterstützt der Arbeitsplatz eine schlanke Produktion (Lean Production)?
Der Arbeitsplatz unterstützt Lean-Prinzipien durch die Optimierung von Wegen, die Reduzierung von Beständen und die Schaffung eines klaren, strukturierten Arbeitsumfelds (5S). Das steigert die Wertschöpfung.

Ist der Arbeitsplatz auch für das Verpacken von Elektronikartikeln, also ESD-sicher, erhältlich?
Ja, der Verpackungsarbeitsplatz ist auch in einer vollständig ESD-leitfähigen Ausführung verfügbar. So können Sie auch empfindliche elektronische Bauteile sicher und prozesskonform verpacken.

Wie einfach ist die Montage und Inbetriebnahme des Arbeitsplatzes?
Die Montage ist dank unseres bewährten Aluminiumprofil-Baukastens sehr einfach. Wir liefern den Arbeitsplatz wahlweise als Bausatz zur einfachen Selbstmontage oder komplett vormontiert für eine schnelle Inbetriebnahme.

FAQs - Verpackungswagen

Projektstart und Kontakt

Mir gefällt der Verpackungswagen, den ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für eine individuelle Lösung kontaktieren wird.

Mehrwert und Effizienz

Warum sollte ich mich für einen Verpackungswagen von Bosch Rexroth entscheiden?
Unser Verpackungswagen bündelt alle Materialien an einem mobilen, zentralen Ort. Er steigert die Effizienz, indem er Laufwege reduziert und den Verpackungsprozess durch optimalen Zugriff auf alles Notwendige beschleunigt.

Wie steigert der Wagen die Produktivität meiner Mitarbeiter?
Durch die zentrale Bereitstellung von Folien, Kartons und Werkzeugen direkt am Einsatzort werden unnötige Laufwege und Suchzeiten vermieden. Das Ergebnis sind schnellere, ergonomischere und effizientere Arbeitsabläufe.

Anpassbarkeit und Zubehör

Kann ich den Verpackungswagen an meine spezifischen Anforderungen anpassen?
Ja, der Wagen ist modular aufgebaut. Er lässt sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen, egal ob Sie spezielle Halterungen, zusätzliche Ablagen oder eine besondere Ausstattung für Ihr Verpackungsmaterial benötigen.

Welches Zubehör ist für den Verpackungswagen erhältlich?
Wir bieten ein breites Spektrum an Zubehör, darunter Halterungen für Luftpolsterfolie mit Schneidvorrichtung, Abroller für Klebeband, Schubladen und Schrankfächer, um alles übersichtlich und griffbereit zu halten.

Ist der Wagen mobil und wie einfach lässt er sich bewegen?
Ja, der Wagen ist standardmäßig mit robusten Lenkrollen ausgestattet, die ein leichtes Manövrieren auch in engen Umgebungen ermöglichen. So bleibt Ihr Verpackungsprozess maximal flexibel.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Passt der Verpackungswagen in eine Lean-Production-Umgebung?
Absolut. Der Wagen unterstützt Lean-Prinzipien durch die Reduzierung von Verschwendung, wie z.B. unnötige Bewegungen und Wartezeiten. Er fördert einen kontinuierlichen Fluss im Verpackungsbereich.

Kann der Verpackungswagen auch ESD-gerecht ausgestattet werden?
Ja, wir bieten auch ESD-leitfähige Varianten an. Diese sind speziell konzipiert, um elektrostatische Entladungen zu verhindern und Ihre elektronischen Bauteile zu schützen.

Kann der Wagen auch mit anderen Systemen, wie Förderbändern, kombiniert werden?
Ja, dank unseres modularen Baukastensystems lässt sich der Verpackungswagen nahtlos an bestehende Produktionslinien, Arbeitsplätze und Fördertechnik anbinden.

Wird der Verpackungswagen montiert geliefert oder als Bausatz?
Sie haben die Wahl. Wir liefern den Wagen entweder komplett montiert und sofort einsatzbereit oder als einfach zu montierenden Bausatz – je nachdem, was für Sie am besten passt.

FAQs - Verpack-Ecktische

Projektstart und Kontakt

Mir gefällt der Verpack-Ecktisch, den ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihren individuellen Verpack-Ecktisch kontaktieren wird.

Mehrwert und Effizienz

Warum sollte ich mich für einen Verpack-Ecktisch von Bosch Rexroth entscheiden? Was sind die Hauptvorteile?
Unser Verpack-Ecktisch basiert auf dem bewährten Rexroth Aluminiumprofil-System. Seine L-förmige Anordnung ist ideal für Eckbereiche und schafft kurze Wege. Sie profitieren von maximaler Ergonomie und einer langlebigen Basis für effiziente Verpackungsprozesse.

Wie trägt der Verpack-Ecktisch zur Steigerung der Produktivität bei?
Ein durchdachter Aufbau reduziert Greifwege und optimiert die Bereitstellung von Kartonagen und Verpackungsmaterial. Das führt zu schnelleren und ergonomischeren Abläufen, was die Effizienz und Konzentration der Mitarbeiter erhöht.

Anpassbarkeit und Zubehör

Kann ich den Verpack-Ecktisch an die individuellen Anforderungen meiner Mitarbeiter anpassen?
Ja, die individuelle Anpassbarkeit ist ein Kernmerkmal. Dank des modularen Baukastens können Tischhöhe, Ablagen für Kartons und Zubehör optimal an die Aufgaben und die Mitarbeiter angepasst werden.

Kann ich den Verpack-Ecktisch online konfigurieren?
Ja, mit unserem Online-Konfigurator MTpro können Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Wünschen gestalten. Wählen Sie Abmessungen, Materialien sowie Zubehör und visualisieren Sie Ihre Konfiguration in 3D.

Wird der Verpack-Ecktisch montiert geliefert oder als Bausatz?
Sie haben die Wahl. Wir liefern den Verpack-Ecktisch entweder komplett montiert oder als Bausatz zur einfachen Selbstmontage, je nachdem, was für Sie am besten passt.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Ist der Verpack-Ecktisch für Lean-Production-Konzepte geeignet?
Ja, unsere Arbeitsplatzsysteme sind modular aufgebaut und können nahtlos in Lean-Konzepte integriert werden. Die L-Form unterstützt den Materialfluss und reduziert Verschwendung durch optimierte Laufwege.

Kann der Verpack-Ecktisch auch ESD-gerecht ausgestattet werden?
Wir bieten auch ESD-gerechte Arbeitsplatzlösungen. Diese sind speziell konzipiert, um elektrostatische Entladungen zu verhindern – von leitfähigen Tischplatten bis zu geerdeten Strukturen.

Wie einfach ist die Integration in eine bestehende Verpackungslinie?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder die Integration in bestehende Linien können schnell und flexibel vorgenommen werden.