Willkommen in der Welt der Schwerlast-Aktuatoren!
Unser elektromechanischer Zylinder EMC-HP (High Power) ist die ideale Lösung für Unternehmen, die leistungsstarke und flexible Aktuatoren benötigen. Entwickelt für Schwerlastanwendungen, bietet der EMC-HP Robustheit, Präzision und Anpassungsfähigkeit. Mit seiner kompakten Bauweise und einer perfekten Abdichtung (IP54) gewährleistet er eine lange Lebensdauer und hohe Dauerleistung, selbst unter extremen Bedingungen. Die optionale Wasserkühlung und wartungsfreundliche Schmierung sorgen für zuverlässigen Betrieb bei hohen Kräften.
Ein hochpräziser Planetengewindetrieb ermöglicht die exakte Positionierung tonnenschwerer Lasten, während die Flexibilität des EMC-HP es Ihnen erlaubt, Parameter frei zu ändern und komplexe Verfahrprofile zu realisieren. Mit den neuen Baugrößen 190 und 220 können Sie Anwendungen mit Kräften bis zu 250 kN auf engstem Raum umsetzen. Das integrierte Sensor-Paket liefert wichtige Informationen zur Maximierung der Produktivität und Langlebigkeit.
Bei Bosch Rexroth erhalten Sie alles aus einer Hand: Mechanik, Antriebsregler, Steuerungen und weltweiten Service. Der EMC-HP ist der ideale Schwerlast-Aktuator für höchste Ansprüche an Leistung und Flexibilität. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Lösungen zu erfahren!