Experten erklären das CAD plug-in FRAMEpro Expertengespräch über das intelligente CAD Plug-In FRAMEpro Video Bosch Rexroth Konstruktion von Maschinengestellen in CAD Umgebung FRAMEpro – das intelligente CAD Plug-In

Nutzen Sie die CAD-Daten von über 1500 Produkten aus dem Bereich Aluminiumprofile von Bosch Rexroth

Kostenloser Download

Plug-In zur Konstruktion von Maschinengestellen und Umhausungen in gewohnter CAD-Umgebung

Mit dem CAD Plug-In FRAMEpro bringt Bosch Rexroth seinen bewährten Aluminiumprofil-Baukasten für Maschinengestelle und Umhausungen direkt in die CAD-Umgebungen Autodesk® Inventor und SolidWorks von Dassault.

Konstruieren Sie Maschinengestelle in Ihrer gewohnten Umgebung - direkt vom 3D-Linienmodell bis hin zur Stückliste und profitieren Sie von unseren Features:

  • Integrierte Komponentenbibliothek mit ca. 1500 Produkten
  • Plausibilitätscheck
  • Automatische Erstellung von Stück- und Bestelllisten

How-to-Videos für FRAMEpro

Finden Sie hier alle Videos zu FRAMEpro.

Das intelligente Plug-In FRAMEpro bietet praktische Funktionen und verschlankt ihre Prozesse in der Konstruktion.

EINFACH

Schlanke Prozesse einschließlich Bestellung:

Die ausgewählten Profile werden in ein 3D-Linienmodell platziert und lassen sich dabei auch rotieren. Anschließend werden Zubehörteile wie Verbinder, Abdeckkappen, Füße und Räder auf die Profile gesetzt.

FRAMEpro generiert automatisch eine Stückliste vom Ihrem Modell, zur Angebotsanfrage oder direkten Bestellung. Nach Abschluss des Konstruktionsprozesses listet FRAMEpro die verwendeten Strebenprofile samt erforderlicher Säge- und Bohrbearbeitungen auf.

Das Plug-In FRAMEpro von BoschRexroth bietet intelligente Makros zum automatischen Platzieren von Komponenten.

SCHNELL

Automatische Verbindungen und intelligente Makros:

Mithilfe intelligenter Makros werden automatisch Verbindungen erstellt. Auch die zum jeweiligen Verbindungstyp passenden Profilbearbeitungen werden automatisiert gesetzt. Weitere vorbereitete Makros unterstützen den Einbau von Flächenelementen und Türen.

Das intelligente Plug-In FRAMEpro von Bosch Rexroth unterstützt bei der fehlerfreien Konstruktion von Maschinengestellen.

FEHLERFREI

Immer up-to-date:

FRAMEpro ergänzt die jeweilige CAD-Umgebung um eine Bibliothek, die laufend von Bosch Rexroth aktualisiert wird. Alle darin enthaltenen Modelle und Daten sind so stets auf dem neuesten Stand. Da keine CAD-Daten mehr aus externen Quellen übertragen werden müssen, gehören manuelle Importe, Übertragungsfehler oder doppelte Datenerfassung der Vergangenheit an.

Intelligente Funktionen zur Konstruktionsunterstützung

Ingenieur konstruiert einen Umhausung am CAD mit dem Plug-In FRAMEpro von Bosch Rexroth.
  • Screenshot zeigt die Funktion - Konstruktion eines Gestells - im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

    Vom Linienmodell zum Aluminium-Gestell

  • Screenshot zeigt die Funktion Längenanpassung des CAD plug-ins FRAMEpro von Bosch Rexroth

    Anpassung von Profillängen

  • Screenshot zeigt die Funktion - Einfügen von Abdeckkappen bei Aluminiumprofilen- im CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

    Einsetzen von Verbindern

  • Screenshot zeigt die Funktion - Anbringung von Abdeckkappen - im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

    Einfügen von Abdeckkappen

  • Screenshot zeigt die Funktion - Anbau von Rollen - im CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

    Anbau von Rollen und Stellfüßen

  • Screenshot zeigt die Funktion - Montage von Flächenelemente- im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

    Einsetzen von Türen

  • Screenshot zeigt die integrierte Funktion -Test Verbindung von Aluminiumprofile- im CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

    Integrierte Prüffunktionen

  • Screenshot zeigt die Funktion -Stücklistengenerierung- im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

    Automatische Stücklistengenerierung

Screenshot zeigt die Funktion - Konstruktion eines Gestells - im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth
Screenshot zeigt die Funktion - Konstruktion eines Gestells - im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

Vom Linienmodell zum Aluminium-Gestell

  • Platzierung von ausgewählten Aluminiumprofilen in ein 3D-Linienmodell bis zum fertigen Maschinengestell

Screenshot zeigt die Funktion Längenanpassung des CAD plug-ins FRAMEpro von Bosch Rexroth
Screenshot zeigt die Funktion Längenanpassung des CAD plug-ins FRAMEpro von Bosch Rexroth

Anpassung von Profillängen

  • Automatische Anpassungen bei Änderungen durch intelligente Makros

Screenshot zeigt die Funktion - Einfügen von Abdeckkappen bei Aluminiumprofilen- im CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth
Screenshot zeigt die Funktion - Einfügen von Abdeckkappen bei Aluminiumprofilen- im CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

Einsetzen von Verbindern

  • Erstellung automatischer Verbindungen mithilfe initelligenter Makros

Screenshot zeigt die Funktion - Anbringung von Abdeckkappen - im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth
Screenshot zeigt die Funktion - Anbringung von Abdeckkappen - im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

Einfügen von Abdeckkappen

  • Automatische Positionierung
  • Bestimmung der Einbaulage

Screenshot zeigt die Funktion - Anbau von Rollen - im CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth
Screenshot zeigt die Funktion - Anbau von Rollen - im CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

Anbau von Rollen und Stellfüßen

  • Komponentenbibliothek stellt Auswahl an Rollen und Stellfüßen zur Verfügung
  • Automatische Positionierung über drag-and-drop

Screenshot zeigt die Funktion - Montage von Flächenelemente- im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth
Screenshot zeigt die Funktion - Montage von Flächenelemente- im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

Einsetzen von Türen

  • Einfache Auswahl der Komponenten über Komponentenbibliothek
  • Platzierung der Türen mithilfe vorbereiteter Makros

Screenshot zeigt die integrierte Funktion -Test Verbindung von Aluminiumprofile- im CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth
Screenshot zeigt die integrierte Funktion -Test Verbindung von Aluminiumprofile- im CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

Integrierte Prüffunktionen

  • Kappenpprüfung
  • Verbindungsprüfung

Screenshot zeigt die Funktion -Stücklistengenerierung- im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth
Screenshot zeigt die Funktion -Stücklistengenerierung- im CAD plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

Automatische Stücklistengenerierung

  • Einholung einer Angebotsanfrage oder
  • Bestellung bei Bosch Rexroth oder Partnernetzwerk
  • Auflistung aller Strebenprofile, inkl. erforderlicher Säge- und Bohrarbeiten

Kostenloser Download

Konstruieren Sie Ihre Maschinengestelle einfach, schnell und fehlerfrei mit FRAMEpro!

FRAMEpro Ingenieur arbeitet mit dem CAD Plug-In für Inventor

FRAMEpro 1.4

für Autodesk® Inventor (2022; 2023; 2024; 2025)

Kostenloser Download
FRAMEpro Ingenieur arbeitet mit dem CAD Plug-In für SolidWorks

FRAMEpro 1.4.2

für SolidWorks (2021; 2022; 2023; 2024) von Dassault

Kostenloser Download