Austria Deutsch

Standort auswählen

Austria
Hägglunds Atom – stark und reaktionsschnell

Hägglunds Atom

Stark und reaktionsschnell

Ein Mini-Hydraulikmotor mit großer Leistung

Er ist klein und leichtgewichtig und doch ist das Leistungsvermögen des Hägglunds Atom-Hydraulikmotor enorm. Das kleine Energiebündel ist äußerst drehzahlstark. Am meisten dürfte jedoch seine Kraftentfaltung überraschen, die das übliche Niveau dieser Baugröße weit übersteigt.

Der Hägglunds Atom überträgt ein maximales Drehmoment von 13,6 kNm auf Ihren Hydraulikantrieb. Da der Motor auch bei seiner Höchstdrehzahl von 400 U/min sein maximales Drehmoment bereitstellt, liegt die maximale Leistung bei 394 kW – deutlich mehr, als andere Hydraulikmotoren dieser Klasse bieten.

  • Max. Drehmoment: 13,6 kNm
  • Max. Drehzahl: 400 U/min
  • Max. Druck: 420 bar
  • Max. Leistung: 394 kW

Datenblatt

Direktantrieb mit besonderem Talent für den rauen Einsatz

Hägglunds Atom, Vorder- und Rückseite

Die beachtliche Leistung des Hägglunds Atom in einer äußerst kompakten Konstruktion, die rauen Bedingungen klaglos widersteht und direkt auf der Welle montiert wird. Damit ist der kleine Hydraulikmotor für mobile Maschine und Schiffstechnik geradezu prädestiniert. Zugleich eignet sich sein Maximaldruck von 420 bar auch für Schockbelastungen, was den Einsatz in Schredder-Antriebssystemen und anderen rauen Antriebsanwendungen mit unberechenbarer Belastungsdynamik möglich macht.

Als haltbare, zuverlässige und reaktionsschnelle Motorlösung eröffnet der Hägglunds Atom an jeder Maschine neue Möglichkeiten.

Ein kleiner Hydraulikmotor für Ihre ganz großen Vorhaben

Kompakte Abmessungen

Der Hägglunds Atom macht Ihre Antriebssysteme kleiner, Ihre Erwartungen hingegen dürfen wachsen. So sieht kompakte Hydraulikleistung unter dem Vergrößerungsglas aus.