Standort auswählen
Branchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtHägglunds
ÜbersichtEngagiert angetrieben, angetrieben engagiert
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtStandort auswählen
Berechnungsprogramm Linear Motion Designer
Modern – sicher – interaktiv - aktuell
Der Linear Motion Designer (LMD) ist das Berechnungsprogramm für Rexroth Profilschienenführungen, Kugelbüchsenführungen und Gewindetriebe. Er deckt das komplette Spektrum an Kugel-, Rollenschienenführungen, Kugel- und Planetengewindetriebe, sowie alle Kugelbüchsenführungstypen ab. Bei Profilschienenführungen und Gewindetriebe ist zusätzlich eine Schmierauslegung möglich. Eine moderne Oberfläche mit erweiterten Hilfe- und Sicherheitsfunktionen erleichtert die Bedienung und führt schnell zum optimalen Ergebnis. Das spart Zeit und Kosten.
Mögliche Kombinationen für die Profilschienenführung: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Führungsschienen: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl Führungswagen: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Mögliche Kombinationen für die Kugelbüchsenführung: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Führungswellen: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl Kugelbüchsen: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Win7 und höher (32 Bit / 64 Bit)
Für einen optimalen Einsatz der Software wird die Teilnahme am Kurs " LTSY - Auslegung von Profilschienenführungen und Kugelgewindetrieben" - der Bosch Rexroth Academy empfohlen.