×

BODAS Tools


Ergänzend zu unserem Steuergeräte- und Displayprogramm können wir umfangreiche Service- und Entwicklungswerkzeuge anbieten. Die Palette reicht von Software-Tools zur Parametrierung und Programmierung von Steuergeräten bis hin zu Entwicklungszubehör für die Diagnose und Simulation.


Updates, auch für BODAS Tools im Auslaufprogramm, erhalten Sie auf Anfrage: info.bodas@boschrexroth.de

  • PC-Software für Service und Inbetriebnahme
  • Einstellen von Parametern auf BODAS Steuergeräten ohne Programmierkenntnisse
  • Zugriff auf Fehlerspeicher und Diagnoseinformationen
  • Komfortable Parametrierung der BODAS Standardlösungen mit geführter Inbetriebnahme
  • Einfache Optimierung von Maschinenparametern
  • Eine Windows-basierte PC-Software für Service und Inbetriebnahme von Rexroth-Geräten:- BODAS Steuergeräte RC/40-Familie und- Wegeventile SB24EHS, SB34EHS und EHR-24EHS Serie 2x
  • AnwendungsbereichBetriebsinstandsetzungswerkstätten, Servicetechniker, F&E-Abteilungen und Fertigungswerke von OEMs und Bosch Rexroth AG, Systemintegratoren
  • Entwicklungsumgebung zur Erstellung von Applikationssoftware für BODAS Steuergeräte
  • Programmiersprachen des Standards IEC61131-3
  • Schnelle und effiziente Anwendungsentwicklung
  • Integrierte Simulations- und Debuggingfunktionen
  • Optimal für Anpassungsentwicklung der ASopen und ASlib Erzeugnisse
  • Programmierschnittstelle zur Erstellung von Applikationssoftware für BODAS Steuergeräte
  • C-Application Programming Interface
  • Einfache Übertragung von in C erstellten Programmen auf BODAS Steuergeräte
  • Inkl. Bibliothek mit vordefinierten Steuergerätefunktionen
  • Abgestimmt auf eine optimale Ansteuerung der Rexroth Hydraulikkomponenten
  • Trennadapter für die Inbetriebnahme oder Diagnose in der Maschine
  • Einfache Messung aller Ein- und Ausgangssignale des Steuergerätes
  • Verwendung am Arbeitsplatz oder am Kabelbaum der Maschinen
  • Einspeisung externer Signale
  • Fehlersimulation durch Unterbrechen und Verbinden von Kontakten
  • Universelle Testbox für BODAS Steuergeräte RC
  • Zugriff auf Steuergeräteschnittstellen
  • Simulation von Ein- und Ausgangssignalen am Steuergerät
  • Zur Entwicklung von Anwendungssoftware am Arbeitsplatz
  • Frequenzgeneratoren integriert


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-07-08 21:04:14