Maschinengehäuse aus funktionsintegrierten Profilen Funktionsintegrierte Profile

Kabel sicher und platzsparend verlegen, dank der komplett innenliegenden Kabelführung.

Online-Produktkatalog

Funktionsintegrierte Profile:
Viel Raum für Ideen

Die neuen funktionsintegrierten Profile (FIP) von Rexroth bieten jede Menge nutzbaren Innenraum und schaffen damit mehr Freiheit für Ihre Konstruktionsideen. Die komplett innenliegende Kabelführung ermöglicht eine sichere und platzsparende Verlegung von Kabeln, Datenleitungen und Schläuchen – dank der neuen Profilknoten sogar erstmals durch Profilverbindungen hindurch. Das vereinfacht und beschleunigt nicht nur die Konstruktion, sondern auch die Montage und die Installation.


Wenig Teile, viele Möglichkeiten

  • Hohe Flexibilität bei der Planung aufgrund geringer Teilevielfalt
  • Robustes Maschinengehäuse basierend auf nur 4 Profilquerschnitten
  • Einzigartige Profilknoten mit innenliegender Kabelführung
  • Passendes Zubehör erhältlich
  • Eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten aufgrund der Kompatibilität mit dem Profilbaukasten von Rexroth:
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Bau von Maschinengestellen und Einhausungen für Automatikstationen
  • ESD-Umgebungen

Einhausung funktionsintegrierter Profile von Bosch Rexroth

Viel Raum für Ihre Ideen

  • Komplett in der Rahmenkonstruktion integrierte Kabelführung, dank einzigartiger Profilknoten und funktionaler Profile
  • Verlegung von Kabeln und Schläuchen im Profil
  • Großer nutzbarer Innenraum
  • Aufklappbare Deckel für eine einfache Installation und Wartung

Vier Profilquerschnitte von funktionsintegrierten Profilen von Bosch Rexroth

Hohe Flexibilität und ästhetisches Design

  • Ästhetisches und technisch hochwertiges Design dank geschlossener Außenflächen und akzentuierender Kunststoffteile
  • Komplett innenliegende Kabelführung durch einzigartige Profilknoten, geschlossene Außenflächen und eine versteckte Installation

Explosionszeichnung der Profilknoten von Bosch Rexroth

Einfache Konstruktion und Installation

  • Unsere MTpro Planungssoftware sorgt für eine schnelle Planung kompletter Gestelle ohne CAD-Software
  • Vollständig kompatibel mit den Mechanik-Grundelementen von Rexroth
  • Geringer Montageaufwand: das einfache Verlegen der Kabel spart Zeit und Kosten

Mitarbeiter an der MTpro Planungssoftware

Innere und äußere Werte: Komponentenübersicht

Gestell aus den funktionsintegrierten Profilen von Bosch Rexroth.
  • Bild einer Kabelöffnung eines funktionsintegrierten Profils

    Kabelöffnung

  • Illustration einer Abdeckung eines funktionsintegrierten Profils

    Abdeckung

  • Illustration eines Kantenschutzes eines funktionsintegrierten Profils

    Kantenschutz

  • Illustration einer Bodenplatte eines funktionsintegrierten Profils

    Bodenplatte

  • Bild eines trennenden Schutzschlauchs in einem funktionsintegrierten Profil

    Trennender Schutzschlauch

  • Bild eines Anschlusswinkels eines funktionsintegrierten Profils

    Anschlusswinkel mit Abdeckkappe

  • Bild eines Profilknotens eines funktionsintegrierten Profils

    Profilknoten

  • Bild einer ordnungsgemäßen Erdung des funktionsintegrierten Profils

    Ordnungsgemäße Erdung

Bild einer Kabelöffnung eines funktionsintegrierten Profils
Bild einer Kabelöffnung eines funktionsintegrierten Profils

Kabelöffnung

Kabel sind gegen scharfe Kanten geschützt

Illustration einer Abdeckung eines funktionsintegrierten Profils
Illustration einer Abdeckung eines funktionsintegrierten Profils

Abdeckung

Einfache Installation von Steckerleisten

Illustration eines Kantenschutzes eines funktionsintegrierten Profils
Illustration eines Kantenschutzes eines funktionsintegrierten Profils

Kantenschutz

Kabel sind gegen scharfe Kanten geschützt

Illustration einer Bodenplatte eines funktionsintegrierten Profils
Illustration einer Bodenplatte eines funktionsintegrierten Profils

Bodenplatte

Stabiler Stand und hohe Belastbarkeit

Bild eines trennenden Schutzschlauchs in einem funktionsintegrierten Profil
Bild eines trennenden Schutzschlauchs in einem funktionsintegrierten Profil

Trennender Schutzschlauch

Unterteilung in verschiedene Kammern (gemäß EMV-Richtlinie)

Bild eines Anschlusswinkels eines funktionsintegrierten Profils
Bild eines Anschlusswinkels eines funktionsintegrierten Profils

Anschlusswinkel mit Abdeckkappe

Kantenschutz und einfache Kabelführung

Bild eines Profilknotens eines funktionsintegrierten Profils
Bild eines Profilknotens eines funktionsintegrierten Profils

Profilknoten

Komplett innenliegende Kabelführung, auch über Profilknoten

Bild einer ordnungsgemäßen Erdung des funktionsintegrierten Profils
Bild einer ordnungsgemäßen Erdung des funktionsintegrierten Profils

Ordnungsgemäße Erdung

Potenzialausgleich

Technische Eckdaten

Rastermaß (mm)
40
Profilnut (mm) 10
Profilquerschnitte (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Nutzbarer Innenraum 600 mm² bis 4.000 mm²
Kompatibilität Kompatibel mit Aluminiumprofil-Baukasten von Rexroth
VDE Zertifiziert
ESD Geeignet für EPA

Success Stories

Kosteneffizienter Bau einer Roboterzelle mit Aluminiumprofilen von Bosch Rexroth.

Kosteneffizienter Bau einer Roboterzelle

Grundidee der funktionsintegrierten Profile sind stabile Konstruktionsprofile, die über einen integrierten Kabelkanal verfügen.