×

Steuer- u. Leistungselektronik


  • Kompakt und hochleistungsfähig
  • Sichere und schnelle Inbetriebnahme

Weitere Informationen

Die CAD-Daten finden Sie auf der untersten Navigationsebene der jeweiligen Produktgruppe unter „Downloads".

Leistungsstark und robust – diese Attribute treffen zu 100 % auf die Steuerungs- und Leistungselektronik von Rexroth zu. Die neue Hardware-Plattform beruht auf zukunftsweisenden Technologien und sorgt damit für Investitionssicherheit. Sie ist speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Systembox und Kompaktsystem erfüllen ohne Einschränkung die Schutzklasse IP54.

Gleichzeitig setzen sie technisch Maßstäbe. Die Steuerungsvarianten mit integrierter frei programmierbarer Logik nach IEC 61131-3 eröffnen Ihnen weitere Automatisierungsmöglichkeiten. Über die reine Schraubaufgabe hinaus lassen sich periphere Funktionen frei programmieren.

  • Kompaktsystem CS351 für Steuerung eines Schraubkanals
  • CS351S für Steuerung einer Schraubspindel
  • CS351E für Steuerung eines Handschraubers Ergospin
  • Ausführung CS351..-G mit hochauflösendem TFT-Display
  • Ausführung CS351..-D mit DVI-Schnittstelle
  • Für die Steuerung von CC-ErgoSpin Handschraubern
  • Nutzung für funktionskritische Verschraubungen der Klassen B und C nach VDI/VDE 2862
  • Sichere und schnelle Inbetriebnahme
  • Ausbaubar bis auf 40 Schraubkanäle
  • Mischbetrieb Schraubspindeln/ErgoSpin
  • Mehrkanal-Schraubsystem

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-08 23:06:54