Austria Deutsch

Standort auswählen

Austria Deutsch
BODAS Hardware
BODAS Explaining videos

BODAS Explaining videos

Bosch Rexroth treibt mit BODAS die digitale Transformation mobiler Arbeitsmaschinen voran. Dazu gehören IoT-Lösungen, Software und elektronische Hardware für den Off-Highway-Markt.

VIDEOS AUF YOUTUBE ANSCHAUEN

BODAS
HARDWARE

Offene, skalierbare und frei zugängliche Mobilelektronik-Plattform, bestehend aus Steuergeräten, Connectivity Devices, Sensoren und Mensch-Maschine-Schnittstellen (Joysticks, Displays, Pedale) für mobile Arbeitsmaschinen. Individuelle BODAS Hardwarekomponenten sind frei programmierbar und kompatibel mit BODAS Connect.

 

Steuergeräte

Steuergeräte

Die neueste RC-Serie 40 ist eine skalierbare Plattform elektronischer Steuergeräte für mobile Maschinen. Die frei programmierbaren Steuergeräte ermöglichen Sicherheitsfunktionen bis zu PL d nach EN ISO 13849 oder AgPL d nach ISO 25119. Ein Hardware-Sicherheitsmodul (HSM) schützt die Steuergeräte vor unbefugter Datenmanipulation. Die Steuergeräte von Rexroth bieten den UDS-Standard für die Kommunikation mit einem Service-Tool. Schnittstellen für High Speed CAN, CAN-FD und ISOBUS sind verfügbar. Zukünftige Varianten werden auch für 100Base-T1-Ethernet ausgelegt sein.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Sensoren

Sensoren

Wir stellen eine breite Palette von Sensoren in Bosch-Automotive-Qualität bereit. Beispielsweise bieten wir Drucksensoren mit hoher Genauigkeit über die gesamte Lebensdauer und SENT-Technologie aus dem Automotive-Bereich, Inertialsensoren und den IVAS, einen intelligenten Vibrationsanalysesensor. IVAS ermöglicht mittels Körperschallanalyse die Erkennung von Anomalien auf der Grundlage von strukturbedingten fundierten Kenntnissen und vorkonfigurierten, von Experten erprobten Merkmalen. Alle Sensoren sind aufgrund ihrer Robustheit und Kompaktheit perfekt für die Anforderungen mobiler Arbeitsmaschinen geeignet.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Mensch-Maschine-Schnittstelle

Mensch-Maschine-Schnittstelle

Unser HMI-Portfolio umfasst robuste und hochauflösende Farbdisplays, EH-Joysticks und Pedale. Alle Komponenten sind auf das BODAS Ökosystem abgestimmt, um die Integration in Ihre Maschine zu erleichtern und um durch integrierte funktionale Sicherheitsroutinen sowie integrierte Diagnosefunktionen einen Mehrwert zu schaffen.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Connectivity devices

Connectivity devices

Die BODAS Connectivity Unit ist das Herzstück unseres BODAS Connect-Angebots und verbindet die Arbeitsmaschine mit der IoT-Infrastruktur von Bosch (oder eines Dritten). Durch die Schutzklasse IP67 ist sie für den Off-Highway-Markt geeignet. Das Linux-Betriebssystem ermöglicht eine modulare und konfigurierbare Software-Schnittstelle, die völlig unabhängig von der Hardware ist. Die RCU ermöglicht das Flashen von Software over the air (FOTA).

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG
Surround sensing

Surround sensing

Die Bosch Surround-Sensing-Lösung aus dem Automotive-Bereich erhöht Sicherheit und Produktivität und senkt die Betriebskosten. Wir bieten eine vollständige visuelle und sensorgestützte Überwachung der Umgebung für sichere Fahrzeugbewegungen und -abläufe auf der Grundlage von Rexroth-Know-how und Bosch-Qualität.

PRODUKTKATALOG
PRODUKTKATALOG

Funktionale Sicherheit

Sie möchten mehr zum Thema Sicherheit in Bezug auf unsere BODAS Steuergeräte erfahren? Die Anleitung "Saftey Relevant Project Planning" zeigt Ihnen, wie Funktionale Sicherheit nach EN ISO 13849 bzw. 25119 mit BODAS RCs realisiert werden kann.

Download