Austria Deutsch
  • Blog
Hägglunds Fusion Antriebssystem

Hägglunds Fusion ‒ The power of one

Hägglunds Fusion auf einem Bandantrieb

Der kompakte Hydraulikantrieb

Im Hägglunds Fusion Antriebssystem erhält „kompakt“ eine völlig neue Bedeutung, denn der gesamte Hydraulikantrieb wird auf der Drehmomentstütze montiert – Motor, Schrank, Pump, Ansteuerung und der Rest. Also kein Getriebe, kein Fundament, keine Wellenkupplung und auch keine komplizierten Ausrichtungen.

Allein mit der Kraft auf der Stütze ist das Hägglunds Fusion Antriebssystem vollständig in sich geschlossen, und dennoch leistet es – wie jedes andere System von Hägglunds – Erstaunliches und hält Sie autark . Dank herausragendem Drehmoment und extremer Strapazierfähigkeit kann diese kompakte Lösung wirklich alles geben.

Fordern Sie weitere Informationen an zu Hägglunds Fusion
Fordern Sie weitere Informationen an zu Hägglunds Fusion
Hägglunds Fusion an einem Plattenbandförderer

Kostensparende Lösung für viele Anwendungen

Doch das Hägglunds Fusion Antriebssystem spart nicht allein Platz, sondern durch niedrige Gesamtbetriebskosten finden Sie hierin auch eine günstige Alternative zu elektromechanischen Antrieben im unteren Leistungsbereich.

Mit dem Hägglunds Fusion Antriebssystem lassen sich zum Beispiel Bandförderanlagen aus dem Stillstand mit maximalem Drehmoment versorgen. Beliebig häufiges Anlaufen, Halten und Rücklaufen sind ohne Gefahr von Überlastung möglich, die Begrenzung des maximalen Moments ist bereits im Antrieb integriert. Das sorgt für einen ununterbrochenen Betrieb.

Abmessungen von Hägglunds Fusion

Produktivität als Plug-and-play

Weil alles in einer Einheit steckt, ist das Hägglunds Fusion Antriebssystem einfach zu installieren und genauso leicht instand zu halten. Mittels interner Keilnuten oder Schrumpfscheibenkupplungen erfolgt die Verbindung mit der Antriebswelle im Handumdrehen, und die gesamte Antriebslösung ist bereits vor der Installation aufeinander abgestimmt.

Der größte Vorteil des modularen Aufbaues jedoch ist die zukünftige Flexibilität. Sie erhalten also eine Lösung, mit der Sie wachsen können – auch wenn Ihre Anforderungen größer werden als der verfügbare Platz.