Als führende Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik vereint die automatica alle Schlüsseltechnologien am internationalen Technologie-Standort München und bringt branchenübergreifend Industrie, Forschung und Politik zum konstruktiven und zukunftsweisenden Austausch zusammen. Mehr noch: Sie bietet einen Überblick über globale Entwicklungen, Themen, Innovationen und Lösungen und sorgt so für die notwendige Orientierung und Investitionssicherheit in einer Zeit der Umbrüche. Damit die Vision von der automatisierten zur autonomen Produktion sukzessive Realität wird – und Sie und Ihr Unternehmen an ihr wachsen können.
Das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION hebt die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT und dem Internet der Dinge auf. Mit dem Echtzeitbetriebssystem Linux, durchgängig offenen Standards, App-Programmiertechnologie, webbasiertem Engineering und einer umfassenden IoT-Verbindung reduziert ctrlX AUTOMATION den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50 %. Aus dem durchgängigen Portfolio kann das perfekte Lösungspaket für Einsatzbereiche in der intelligenten Automation und Robotik gewählt werden.
Einfaches Engineering:
ctrlX AUTOMATION ermöglicht die freie Wahl der Programmiersprache. Neben der klassischen Programmierung, wie z. B. mit IEC 61131, PLCopen oder G-Code wird auch moderne Low Code-Programmierung auf Basis grafischer Programmblöcke unterstützt.
Smarte Features & Apps:
Die Technologiefunktionen von ctrlX MOTION sorgen für höhere Dynamik und Produktivität. Sie geben insbesondere im Anwendungsbereich Handling wichtige Unterstützung. Die „Aktive Schwingungsdämpfung“ schont beispielsweise die Mechanik und ermöglicht höchste Genauigkeit.
Perfekte User Experience mit mobiler HMI-Lösung:
Das Panel Frame aus dem ctrlX HMI Portfolio ist für 10"-Consumer-Tablets geeignet. Die Bedienung erfolgt über web-basierte Visualisierung. Der Zustimmtaster sorgt für sichere Bedienung und auch IT-Sicherheit ist durch eine Firewall gewährleistet.
Die Fabrik der Zukunft ist vollständig flexibel und vernetzt – AMRs passen perfekt in diese Art von Umgebung und liefern Waren genau dorthin, wo und wann sie gebraucht werden. Die Nachfrage nach variantenreicher Produktion und Kleinserienproduktion steigt, und ActiveShuttle hilft, diese Herausforderung zu meistern, indem es intralogistische Prozesse flexibel gestaltet, ohne die Fabrikinfrastruktur ändern zu müssen.
MTpro Online Designer – Erstellen Sie jetzt Ihre Montagelayouts mit der Online Variante
Mit der Online-Version der bewährten Projektierungssoftware MTpro für Montageanlagen planen Sie jetzt auch orts- und zeitunabhängig. Von der Komponentenauswahl über die Konfiguration bis hin zur Materialbestellung.
FRAMEpro – das intelligent CAD Plug-In
Sie arbeiten mit Autodesk® Inventor oder SOLIDWORKS von Dassault? Das CAD Plug-In FRAMEpro bringt Ihnen die bewährten Mechanik-Grundelemente von Bosch Rexroth direkt in Ihre Umgebung! So sparen Sie richtig viel Zeit und vermeiden potentielle Übertragungsfehler!
TASS – „On-the-fly” prüfen, sorgenfrei schrauben: Innovatives Prüfsystem sichert Qualität direkt im Prozess!
Die klassischen Methoden zur Schrauberprüfung sind wenig effizient und gehen zulasten der Produktivität. Das von Bosch Rexroth entwickelte TASS (Torque Angle Slip Standard) Prüfsystem leistet auf verblüffend einfache Weise Abhilfe, indem es die Schrauberprüfung direkt in den Montageprozess bringt. Mit dem neuen On-the-fly-Verfahren sichern Werker die Qualität direkt am Arbeitsplatz und erhalten so den Montagefluss.
Revolutionieren Sie Ihre Produktion und erschließen Sie neue Arbeitsabläufe in der Industrie mit unserem Smart Flex Effector. Das Ausgleichsmodul mit aktiver Messfunktion sorgt für eine höhere Präzision in sechs Freiheitsgraden, z. B. bei Handlingsrobotern und kartesischen Systemen.
Profitieren Sie zudem von dem Plug & Produce Ansatz unserer Smart Function Kits. Die neuen mechatronischen Subsysteme bestehend aus unseren Best-in-Class Lineartechnikkomponenten, Automationshardware und Software - können für vielfältige Automationsanforderungen eingesetzt werden wie z. B. Fügen und Pressen, Handhaben oder Dispensen. Die vorinstallierte, intuitive Bediensoftware ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und einfache grafische Prozesskonfiguration.
Mit dem Robotics Kit ROKIT eröffnet Bosch Rexroth neue Möglichkeiten im Bereich der Mobil- und Servicerobotik. Der modulare Baukasten aus einzelnen, aufeinander abgestimmten und erprobten Soft- sowie Hardware-Komponenten gibt Ihnen das höchste Maß an Freiheit, das Sie im Zuge der Automatisierung von Prozessen benötigen. Die Komponenten – ROKIT aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator und ROKIT Motor – bieten Ihnen eine grafische Benutzeroberfläche und übernehmen für Sie Positionsbestimmung, Navigation und Bewegungsausführung. Unterstützende produktspezifische Services runden das nutzerorientierte Leistungsportfolio ab.
Ausgestattet mit sieben Achsen können kollaborative Roboter Kassow Robots wie ein Arm ums Eck greifen und somit auf engstem Raum arbeiten. Sie sind vielfältig einsetzbar in der industriellen Fertigung durch Reichweite bis 1800 Millimetern und Traglasten bis 18 Kilogramm. Programmierung und Bedienung aller Modelle sind einfach. Die Software bietet eine modulare Plattform, die eine einfache Integration von Peripheriegeräten wie Greifern, Bildverarbeitungssystemen oder anderen kundenspezifischen Funktionalitäten ermöglicht.
Cobots sind ein weiterer wichtiger Baustein für die wandelbare Fabrik der Zukunft. Bosch Rexroth hat die Mehrheitsbeteiligung an Kassow Robots Ende April 2022 erworben.