K 2022
Bitte fordern Sie zuerst Ihren kostenfreien Ticketcode über info@boschrexroth.de an, dann können Sie Ihre Eintrittskarte unter dem roten „Get Your Ticket“ Button einlösen (siehe auch Links weiter unten auf der Seite).
K 2022, 19. - 26. Oktober 2022, Halle 10, Stand B14
Nachhaltigkeit in der Produktion ist für die Kunststoffbranche das alles überlagernde Thema. Rexroth unterstützt Maschinenhersteller und Anwender mit energieeffizienten Antriebs- und Steuerungslösungen dabei, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Gleichzeitig erhöht die Digitalisierung die Flexibilität im Engineering, im täglichen Einsatz und in der vorausschauenden Wartung – schneller, einfacher, effizienter.
Gehen wir gemeinsam voran und gestalten nachhaltige Lösungen für Kunststoffmaschinen in der Fabrik der Zukunft. Anregungen finden Sie auf unserem Messestand in Halle 10 Stand B14!
Ticket Anforderung
Mit Ihrem Einladungscode, können Sie Ihr Ticket anschließend hier bequem kostenfrei einlösen.
Ticket Einlösung
Neue Motor-Pumpeneinheiten für eine schnellere Montage
Die neue Motor-Pumpeneinheit SHP (Servohydraulic Pump Unit) auf Basis bewährter Produktbaureihen von Axialkolbenmaschinen und Servomotoren bieten dem Maschinenbauer ein innovatives und kompaktes Antriebselement für seine elektrohydraulischen Anwendung. Durch den direkten Anbau der Motor-Pumpeneinheit an den Steuerblock spart der Anwender Montagezeit, da keine Verrohrung mehr notwendig ist. Gleichzeitig sinkt die Geräuschemission deutlich im Vergleich zu herkömmlichen Motor-Pumpen-Baugruppen mit Axialkolbeneinheiten.
CytroForce – Push your Limits
Bosch Rexroth hebt den hydraulischen Linearantrieb auf eine neue Entwicklungsstufe. Die revolutionäre Lösung CytroForce verdichtet bisher raumgreifende Aufbauten zur einer hoch integrierbaren, intelligenten Kompaktachse. Hohe Leistungswerte, kurze Zykluszeiten und geringe Gesamtkosten führen zu einem nachhaltigen Gewinn an Produktivität. Im Vergleich zu nicht integrierten hydraulischen Linearachsen ist nur halb so viel Bauraum nötig, der Energiebedarf des drehzahlvariablen Antriebs fällt um bis zu 80 Prozent niedriger aus. Wirtschaftlich und ökonomisch relevant ist außerdem die im Vergleich zu offenen Systemen um bis zu 97 Prozent geringere Ölmenge.
Linearmodule SMS – einfach bestellt und schnell im Einsatz
Die neuen, ultrakompakten Linearmodule SMS (Small Modules Screw Driven) ermöglichen ein hocheffizientes Handling von Kleinteilen und runden das Bosch Rexroth Linearachsen-Portfolio perfekt ab. Sie stehen für exaktes Positionieren von Teilen mit wenigen Gramm bis zu max. 88 Kilogramm, sind fix und fertig konfiguriert und können mit wenigen Klicks ausgewählt und bestellt werden. Neben dem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis bestechen die Linearmodule SMS auch durch kürzeste Lieferzeiten.
Smart Function Kits - Plug & Produce mit den neuen mechatronischen Subsystemen
Die neuen Linearroboter - bestehend aus unseren Best-in-Class Lineartechnikkomponenten, Automationshardware und Software - können für vielfältige Automationsanforderungen eingesetzt werden wie z.B. Fügen und Pressen, Pick & Place, Palettieren oder Dispensen.
Bei der Produktauswahl unterstützen moderne eTools. Die vorinstallierte, intuitive Bediensoftware ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und einfache grafische Programmerstellung. Die Subsysteme können durch offene Schnittstellen einfach in übergeordnete Systeme eingebunden werden. Einfach anbindbar ist auch das sensorbasierte Ausgleichsmodul Smart Flex Effector. Dieser verleiht Robotern ein menschenähnliches Feingefühl sorgt so für eine höhere Präzision und erschließt ganz neue Einsatzgebiete in der Fabrikautomation.
Besuchen Sie unsere Smart MechatroniX Webseite für mehr Informationen.
ctrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead
Schnellere Time-To-Market und hohe Flexibilität sind für Anwendende wichtige Kernfaktoren bei der Entscheidung für eine Automatisierungslösung.
Das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION erfüllt diese Anforderungen, da es die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT und dem Internet der Dinge aufhebt. Das Echtzeitbetriebssystem Linux, durchgängig offene Standards, App-Programmiertechnologie, webbasiertes Engineering und eine umfassende IoT-Verbindung reduzieren den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50%.
Das webbasierte Engineering unterstützt eine schnelle Inbetriebnahme. Mit Hilfe graphischer Programmierung können außerdem Anwendungsprogramme intuitiv erstellt werden. Auch Technologiefunktionen für anspruchsvolle Prozesse lassen sich mit Applikationsoberflächen und -templates schnell realisieren.
Hydraulikventile einstellen per App
Hydraulikventile mit Multimeter und Schraubenschlüssel manuell einstellen? Das war gestern. Ab heute reichen eine Handy-App und eine Bluetooth-Verbindung, um Rexroth Hydraulikventile mit der neuen, digitalen On-Board-Elektronik in Betrieb zu nehmen, im laufenden Betrieb umzustellen und zu diagnostizieren. Das spart beim Maschinenhersteller Zeit und Geld, beim Anwender steigert es die Flexibilität für Prozessänderungen und erhöht die Verfügbarkeit.
Energieeffizienz einfach und schnell in drei Schritten
Sie wollen im Vorfeld wissen, wieviel Energie sie in ihrer Anwendung mit intelligenten und modernen Hydraulikantrieben einsparen können? Der Size & Select Assistant von Bosch Rexroth berechnet die Energieeinsparung auf Basis ihres individuellen Maschinenzyklus. Dieses Online-Tool vereinfacht und beschleunigt damit die Auslegung und Konfiguration des weltweit größten Baukastens für drehzahlvariable Antriebe. In nur drei Schritten dimensionieren, konfigurieren und bestellen Anwender ihre individuelle energieeffiziente Lösung.