LogiMAT
Die internationale Fachmesse LogiMAT, für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, setzt als größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse in Europa neue Maßstäbe.
Besuchen Sie uns auf der LogiMAT vom 19. - 21. März in Stuttgart – Halle 6, Stand D41
Kontinuierliche Kosten-, Wege- und Zeitoptimierungen entlang der Wertstromkette sind grundsätzliche Anforderungen an jede Logistik.
Moderne, kundenorientierte Prozesse in der Inbound-, Outbound- und Intralogistik erfordern deshalb einen effizienten, dynamischen und transparenten Warenfluss.
Bosch Rexroth unterstützt Anwendende über den gesamten Wertstrom hinweg mit zukunftssicheren Komponenten, Teilsystemen und Systemlösungen zur Automatisierung und Optimierung ihrer Logistik und Intralogistik.
Um Optimierungen effizient und flexibel zu gestalten, stehen für den Engineering- und Konfigurationsprozess neben digitalen Engineering-Tools auch Produktselektoren zur Verfügung.
Reservieren Sie sich gleich Ihren Termin für einen Standrundgang.
Lineartechnik – intelligente Möglichkeiten für nachhaltige Logistiklösungen
Einbaufertige Linearachsen sind kompakt und leicht, weisen aber gleichzeitig eine hohe Steifigkeit bei langen Verfahrwegen auf. Sie und unsere Linearführungen sind hervorragend geeignet für den Einsatz in Verpackungs- und Logistiklinien. Die elektromechanischen Zylinder oder Kugelgewindetriebe von Rexroth überzeugen in der Hubmechanik von Palettenförderfahrzeugen oder in mobilen Robotern.
LEICHT UND AGIL mit dem Rundrohrsystem EcoShape!
Reduzieren Sie das Gewicht von Applikationen auf dem Shopfloor im Verhältnis zu ähnlichen Systemen aus Stahl um 30 %. EcoShape verbindet einzigartige Flexibilität und Vielseitigkeit mit einfachster Handhabung. Alle Komponenten sind wiederverwendbar und recycelbar und leisten so einen wertvollen Beitrag zu wirtschaftlicher Effizienz und Nachhaltigkeit.
ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS mit dem autonomen mobilen Roboter ACTIVE Shuttle
Die Nachfrage nach variantenreicher Produktion und Kleinserienproduktion steigt! ACTIVE Shuttle hilft dabei indem es intralogistische Prozesse flexibel gestaltet. Zukunftssicher und flexibel einsetzbar kann das ACTIVE Shuttle über die standardisierte Schnittstelle VDA 5050 mit der Flottenmanagement-Software kommunizieren. So wird auch ein Mischbetrieb mit mobiler Robotik anderer Hersteller möglich!
Mehr Infos über den autonomen mobilen Roboter ACTIVE Shuttle
ctrlX AUTOMATION
In der Intralogistik setzen viele Unternehmen auf automatisierte Logistiklösungen, um eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Der offene und flexible Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION ermöglicht eine Reduktion des Engineering-Aufwandes um 30 bis 50% und eine effiziente Automatisierung zum Beispiel in Kombination mit dem Robotik-Baukasten ROKIT.
Smart Item Picking
Die Software ermöglicht Industrierobotern die autonome Handhabung von Objekten. Sie automatisiert Kommissionieraufgaben und Prozesse in der Logistik und erkennt dank KI eine Vielzahl von Objekten ohne Einlernen. Die Lösung kann an Kundenanforderungen angepasst werden und ist einfach bedienbar. Hohe Pickraten steigern die Produktivität, gleichen Kapazitätsengpässe aus und reduzieren die Fehlerquote.
Modularität als Erfolgsfaktor – Größter Baukasten für Warehouse & Intralogistics
Automatisieren Sie Ihre mobilen Roboter mit unserem modularen und effizienten Automatisierungskit. Profitieren Sie von weniger Entwicklungsaufwand, Verkabelung, Schnittstellen und Komponenten. Kombinieren Sie Soft- und Hardware von ROKIT – The Robotics Kit und dem Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION mit Komponenten von Drittanbietern und integrieren Sie diese schrittweise in Ihre Fahrzeuge.
Mit einem One-fits-all-Modul zu müheloser Lokalisierung
Der ROKIT Locator ist eine Lokalisierungssoftware zur zuverlässigen Positionsbestimmung für manuelle Gabelstapler, FTS und AMRs. Auf der LogiMAT haben Sie die Möglichkeit, unsere Software an einem Fahrsimulator selbst auszuprobieren – ob als Staplerfahrer oder mit einem FTS. Testen Sie, wie einfach es ist, die Lagerumgebung per Expressmapping nahezu automatisch und ohne Nachbearbeitung abzubilden.