Austria Deutsch

Standort auswählen

Austria Deutsch

Motek 2022

Motek

Motek 2022 - intelligente Lösungsvielfalt für die automatisierte Produktion Die Internationale Fachmesse Motek ist die führende Veranstaltung in den Bereichen Produktions- und Montageautomatisierung, Zuführtechnik und Materialfluss, Rationalisierung durch Handhabungstechnik und Industrial Handling. Als einzigartige Branchenplattform bildet sie die ganze Welt der Automation ab. Für die Fachbesucher hat dies gegenüber den reinen Komponenten-Fachmessen oder der ausschließlichen Präsentation von speziell nach Kundenspezifikation realisierten Anlagen den Vorteil, dass Konstrukteure und Anwender hier bereichsübergreifende Lösungsansätze vermittelt bekommen, angefangen von Detaillösungen und bis hin zu schlüsselfertigen Systemlösungen.

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Deutschland
  • 04.10.2022 09:00 - 07.10.2022 16:00
  • Englisch, Deutsch
  • Lineartechnik, Montagetechnik, Industriehydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen

Willkommen auf der Motek 2022

In der Produktions- und Montageautomatisierung geht es heute um ein ganzes Bündel von Anforderungen: Wie können Sie produktiver und zugleich energieeffizienter produzieren, variabler auf Marktveränderungen reagieren – und dabei Anlagen intelligent wiederverwenden?
Reden wir über sofort umsetzbare Lösungen: bei Bosch Rexroth auf der 40. Motek vom 4. bis 7. Oktober 2022, Messe Stuttgart, Halle 3, Stand 3305.

Motek 2022

Ticketregistrierung

Kontaktieren Sie uns

Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION

ctrlX AUTOMATION – Two Steps Ahead

Die Montagelinie der Zukunft ist vernetzt, digital und lean. Produkte werden komplexer, Arbeitsschritte und Taktzeiten steigen. Das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION erfüllt diese Kernanforderungen besonders hinsichtlich Effizienz.

Mit ctrlX AUTOMATION hebt Bosch Rexroth die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT und dem Internet der Dinge auf. Mit dem Echtzeitbetriebssystem Linux, durchgängig offenen Standards, App-Programmiertechnologie, webbasiertem Engineering und einer umfassenden IoT-Verbindung reduziert ctrlX AUTOMATION den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50%.

Das offene und flexible System ermöglicht außerdem die Kombination der bisherigen und neuen Produktlinien. So können Anwendende die geforderte Modularisierung, Standardisierung und skalierbare Performance umsetzen und individuell für ihren Bedarf ausrichten.

Der Allrounder unter den AMR´s - ACTIVE ONE

ACTIVE ONE hebt die Intralogistik auf ein neues Level. Intralogistische Prozesse werden hochflexibel, und dabei sicher und stabil. Der AMR der neuen Generation navigiert zuverlässig und präzise auch bei hohen Geschwindigkeiten bis 1,4 m/s.

Mit dem omnidirektionalen Fahrsystem bewegt sich ACTIVE ONE mühelos selbst durch schmalste Gänge und in engen, gedrängten Platzverhältnissen. Umfangreiche Sensorik analysiert das Umfeld in 3D, erkennt zuverlässig auch kleinste Hindernisse und ermöglicht einen sicheren Betrieb mit Menschen.

ACTIVE ONE automatisiert den innerbetrieblichen Material- und Warenfluss und ist optimiert auf den Transport von Europaletten.
Der autonome mobile Roboter ACTIVE Shuttle von Bosch Rexroth transportiert Bodenroller mit  4 Kleinladungsträgern

Der autonome mobile Roboter ACTIVE Shuttle macht schon heute den Einstieg in die Fabrik der Zukunft möglich!

Die Fabrik der Zukunft ist vollständig flexibel und vernetzt – AMRs passen perfekt in diese Art von Umgebung und liefern Waren genau dorthin, wo und wann sie gebraucht werden. Die Nachfrage nach variantenreicher Produktion und Kleinserienproduktion steigt, und ACTIVE Shuttle hilft, diese Herausforderung zu meistern, indem es intralogistische Prozesse flexibel gestaltet, ohne die Fabrikinfrastruktur ändern zu müssen.

Der modulare Rollenförderer für schwere Lasten – Transfersystem TS 7

Wer schwerste Batteriepacks bis weit über eine Tonne sicher und zuverlässig durch die Montage transportieren muss, findet beim neuen Transfersystem TS 7 alles, was in der Batterieproduktion erforderlich ist. Optimal auf die speziellen Sicherheits- und Umgebungsanforderungen angepasst, lassen sich großflächige Batteriepacks auf den Werkstückträgern bewegen. Das TS 7- Portfolio ist standardisiert und modular aufgebaut und extrem wartungsarm!

Das Transfersystem TS 7 bewegt Lasten bis weit über einer Tonne
Bosch Rexroth Web-Konfigurator MTpro Online Designer auf Laptop Monitor

MTpro Online Designer – Erstellen Sie jetzt Ihre Montagelayouts mit der Online Variante

Mit der Online-Version der bewährten Projektierungssoftware MTpro für Montageanlagen planen Sie jetzt auch orts- und zeitunabhängig. Von der Komponentenauswahl über die Konfiguration bis hin zur Materialbestellung.

POWER YOUR PROCESSES – Enter a new world of joining technology

Bereit für kosmische Performance? Mit der neuen Generation aus interaktiven, vernetzten und kollaborativen Produkten im Bereich der Schraub- und Verbindungstechnik schöpft Bosch Rexroth gigantische Potenziale für Ihre Produktion. Das Portfolio, bestehend aus Funk-Akkuschraubern, Schraubspindel und einer Steuerung überzeugt durch höchste Genauigkeit, Zuverlässigkeit sowie Sicherheit in der Dokumentation und der Auswertung aller Daten. Damit erfüllt die neue Generation schon heute die Prozessanforderungen von morgen und schafft zugleich neue Standards im täglichen Einsatz – von der Inbetriebnahme über Bedienbarkeit und Ergonomie bis hin zu einem modernen Design.

Eine neue Welt der Schraubtechnik
Konstrukteur arbeitet mit dem CAD Plug-in FRAMEpro von Bosch Rexroth

FRAMEpro – das intelligente CAD Plug-In

Sie arbeiten mit Autodesk® Inventor oder SOLIDWORKS von Dassault? Das CAD Plug-In FRAMEpro bringt Ihnen die bewährten Mechanik-Grundelemente von Bosch Rexroth direkt in Ihre Umgebung! So sparen Sie richtig viel Zeit und vermeiden potentielle Übertragungsfehler!

Smart Function Kits - Plug & Produce mit den neuen mechatronischen Subsystemen

Die neuen Linearroboter - bestehend aus unseren Best-in-Class Lineartechnikkomponenten, Automationshardware und Software - können für vielfältige Automationsanforderungen eingesetzt werden wie z.B. Fügen und Pressen, Handhaben oder Dispensen.

Bei der Produktauswahl unterstützen moderne eTools. Die vorinstallierte, intuitive Bediensoftware ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und einfache grafische Programmierung. Die Subsysteme können durch offene Schnittstellen einfach in übergeordnete Systeme eingebunden werden und sind vielseitig einsetzbar durch kompatible Endeffektoren.

Video

Euroblech smart function kits plug and produce
Smart Flex Effector

Smart Flex Effector – sensorgestütztes Ausgleichsmodul für Roboter

Revolutionieren Sie Ihre Produktion und erreichen Sie einen völlig neuen Automationsgrad mit unserem Smart Flex Effector. Das sensorgestütztes Ausgleichsmodul mit unabhängiger Kinematik in sechs Freiheitsgraden verleiht Robotern und kartesischen Linearsystemen das Feingefühl einer menschlichen Hand, erhöht dadurch die Präzision und erschließt ganz neue Einsatzgebiete in der Fabrikautomation. Schwer beherrschbare Prozesse lassen sich durch einfaches Nachrüsten des Smart Flex Effektors automatisieren, optimieren und überwachen. Typische Anwendungsfälle sind Fügeprozesse mit Kleinsttoleranzen, komplexe Montagen oder schwierige Handling-Aufgaben.

Weitere Infos auch im Video

CytroMotion – Driven by Efficiency

Die kompakte autarke Achse CytroMotion hebt die Effizienz hydraulischer Linearachsen in der Leistungsklasse bis 6,2 kW auf ein neues Niveau. Mithilfe des neuen Kompaktaktuators lassen sich Linearbewegungen mit Kräften bis 110 kN in unterschiedlichsten Maschinen und Anlagen kompakter, effizienter und nachhaltiger realisieren. Diese Vorteile erstrecken sich über den kompletten Lebenszyklus. Rein elektrisch angesteuert vereinfacht CytroMotion auch das Engineering und die Inbetriebnahme. Für CO2-Einsparnis bei minimalen Betriebskosten sorgen der effiziente Power-On-Demand-Antrieb und das wartungsfreie, hermetisch geschlossene Design.

Besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen

CytroMotion
CE Partner Logo

Certified Excellence Partner

Gemeinsam mit unseren Partnern DFS Montageautomation, Heldele Automation, PTS Automation und teamtechnik präsentieren wir Ihnen wegweisende Automations Lösungen zur innovativen Gestaltung der Zukunft in der Fabrikautomation.

DFS Montageautomation

DFS Montageautomation

DFS Montageautomation

Heldele Automation

Heldele Automation

Heldele Automation

PTS Automation

PTS Automation

PTS Automation

teamtechnik

teamtechnik

teamtechnik

Weitere Rexroth CE Partner auf der Motek:

URT Utz Ratio Technik GmbH: Halle 3, Stand 3306

ANT GmbH: Halle 1, Stand 1214