Standort auswählen
Branchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtBlog
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtHägglunds
ÜbersichtEngagiert angetrieben, angetrieben engagiert
ÜbersichtPresse
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtStandort auswählen
Endlich wieder live!
Von einzelnen Komponenten über Softwarelösungen bis hin zu kompletten Montagelinien für die Batterieproduktion bietet Bosch Rexroth alles aus einer Hand. Überzeugen Sie sich auf der Battery Show in Halle 8, Stand D70 von unseren Highlights wie dem neuen Transfersystem TS7, den Linearrobotern für vielfältige Automationsanforderungen und dem Flexiblen Transportsystem in Verbindung mit der Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION.
Seien Sie neugierig!
Leistungsstark, standardisiert und vielseitig
Anforderungen an Transportlösungen sind heute höher denn je. Unser umfangreiches Baukastensystem eröffnet vielfältige Kombinations- und Lösungsmöglichkeiten für die Gestaltung individueller Transferlösung. Der Kettenförderer VarioFlow plus ist jeder Herausforderung gewachsen, auch auf engstem Raum und bei Geschwindigkeiten von bis zu 100m/min.
Boost your production
Prozessbedingt ist in der Batterieproduktion eine staufreie Übergabe zwischen Werkstückträger und Vereinzeler erforderlich. Teil des umfangreichen TS7 Baukastens ist eine segmentierte & rückstaufreie Förderstrecke, die den Werkstückträger über eine intelligente Steuerung beschleunigen und abbremsen kann. Das Transfersystem TS7 ist die Basis für das Handling von großen und schweren Battery Packs bis zu 1200 kg je Palette.
VORTEILE
Der Herstellungsprozess von Batteriezellen erfordert ein schnelles und flexibles Transfersystem. Die Kombination des Transportsystems FTS und des Kettenförderersystems VarioFlow maximiert die Flexibilität, Geschwindigkeit und Kostenoptimierung im Herstellungsprozess von Batteriezellen.
VarioFlow lässt sich dank der Planungssoftware MTPro leicht für jedes Anlagenlayout auslegen und anpassen. Die Batteriezellen und das dazugehörige Material werden schnell und sicher zu den einzelnen Prozessstationen entlang des geplanten Logistikpfads transportiert.
An den Prozessstationen (z. B. Stapeln, Schweißen, Feilen, Prüfen) übernimmt das Flexible Transportsystem FTS die Steuerung für jeden Werkstückträger und ermöglicht so eine genaue Positionierung sowie synchronisierte Bewegung für mehrere Träger und Prozessachsen.
Das kompakte und modulare Antriebssystem ctrlX DRIVE und die Steuerungsplattform ctrlX CORE können als Sink and Source im End of Line Testing eingesetzt werden.
Die gleiche Lösung kann auch beim Batterierecycling im vorgelagerten Prozess der Batterieentladung verwendet werden.
In Kombination mit den Bosch Rexroth Transfersystemen ergeben sich neue Möglichkeiten für die industrielle, automatisierte Batterieproduktion und das Recycling.
Plug & Produce mit den neuen mechatronischen Subsystemen
Die neuen Linearroboter - bestehend aus unseren Best-in-Class Lineartechnikkomponenten, Automationshardware und Software - können für vielfältige Automationsanforderungen eingesetzt werden wie z. B. Fügen und Pressen, Handhaben oder Dispensen.
Bei der Produktauswahl unterstützen moderne eTools. Die vorinstallierte, intuitive Bediensoftware ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und einfache grafische Prozesskonfiguration ohne Programmierkenntnisse.
Die Subsysteme können durch offene Schnittstellen einfach in übergeordnete Systeme eingebunden werden und sind vielseitig einsetzbar durch kompatible Endeffektoren, wie zum Beispiel das sensor-basierte Ausgleichsmodul Smart Flex Effector.
Automatisierung ohne Grenzen
Erhöhung der Produktivität, effiziente Ressourcennutzung, Qualitätssteigerung und Verkürzung der Time-to-market sind im Bereich der Batteriefertigung wichtige Kernfaktoren. Das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION erfüllt diese Anforderungen, indem es die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT und dem Internet der Dinge aufhebt. Mit dem Echtzeitbetriebssystem Linux, durchgängig offenen Standards, App-Programmiertechnologie, webbasiertem Engineering und einer umfassenden IoT-Verbindung reduziert ctrlX AUTOMATION den Komponenten- und Engineering-Aufwand um 30 bis 50 %.
Das offene und flexible System ermöglicht außerdem die Kombination der bisherigen und neue Produktlinien und ermöglicht so das perfekte Lösungspaket.