Mehrere manuelle Handarbeitsplätze und Zuführsysteme. angeordnet in L-form. 4 Stühle auf denen 2 davon mit Arbeiter*innen besetzt sind. Im Hintergrund sind Rollenzu- und Rückführungen zu sehen. Die Arbeitsplätze sind mit Griffbehältern, Arbeitsvorrichtungen, Infotafeln und Materialbereitstellung mittels Regalsystemen und Griffbehältern ausgestattet. Ergonomische Arbeitsplätze: Optimal angepasst für Ihre Prozesse
  • Maximale Anpassungsfähigkeit an Anforderungen
  • Optimale Ausrichtung von Geometrie & Funktionalität
  • Perfekte Integration in Ihre Produktion
Jetzt anfragen
Fotorealistisches Rendering eines Arbeitsplatzes mit Werkerführung, hervorgehoben im typischen Bosch Rexroth Blau.

Arbeitsplätze mit Werkerführung

Unsere Arbeitsplätze mit Werkerführung kombinieren höhenverstellbare Arbeitsflächen mit intelligenter Bedienerführung für komfortable, präzise und fehlerfreie Prozesse.

Jetzt anfragen
Modularer Arbeitsplatz aus Aluminiumprofilen mit Ablagen, Monitorhalterung und Werkzeughaltern

Höheneinstellbare Arbeitsplätze

Unsere höheneinstellbaren Arbeitsplätze ermöglichen eine unabhängige Höhenanpassung von Tischplatte sowie Materialzuführung für optimal ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten.

Jetzt informieren und direkt bestellen
Fotorealistisches Rendering eines Arbeitsplatz-Grundmodells, hervorgehoben im typischen Bosch Rexroth Blau.

Arbeitsplatz Grundmodelle

Unsere Arbeitsplatz Grundmodelle bieten maximale Flexibilität bei der individuellen Gestaltung von Geometrie, Maßen und Funktionalität für vielseitige Fertigungsaufgaben.

Jetzt informieren und direkt bestellen
Gestell aus Aluminium mit Füssen, freie Auswahl einer Tischplatte

Arbeitsplatz Tischgestelle Kastenbauweise

Unsere Arbeitsplatz Tischgestelle in Kastenbauweise bilden eine robuste und belastbare Basis für klassische Montage- und Werkstattarbeitsplätze.

Jetzt informieren und direkt bestellen
Pult aus Aluminium mit Füssen, inkl. Tischplatte und Fussauflage

Arbeitsplatz Tischgestelle Pultbauweise

Unsere Arbeitsplatz Tischgestelle in Pultbauweise bieten durch ihre zurückversetzte Rahmenstruktur maximale Beinfreiheit für komfortables Sitzen und leichtes Einschwenken.

Jetzt informieren und direkt bestellen
Arbeitsplatz mit integriertem EcoFlow-Förderband, ergonomischem Design, hochwertigen Bosch Rexroth Komponenten und LED-Beleuchtung.

Arbeitsplätze mit EcoFlow-Integration

Unsere Arbeitsplätze mit EcoFlow-Integration unterstützen eine ergonomische und effiziente Materialbereitstellung. Höhenverstellbare Arbeitsbereiche und optimierte Greifräume fördern produktive und komfortable Arbeitsabläufe.

Jetzt anfragen
Fotorealistisches Rendering eines höheneinstellbaren Arbeitsplatzes mit integriertem Kassow, hervorgehoben im typischen Bosch Rexroth Blau.

Höheneinstellbare Arbeitsplätze mit integriertem Kassow

Unsere höheneinstellbaren Arbeitsplätze (HEAP) mit integriertem Kassow verbinden ergonomisches Arbeiten mit effizienter Mensch-Roboter-Kollaboration. Höhenverstellbare Arbeitsbereiche und flexible Materialbereitstellung unterstützen produktive und komfortable Prozesse.

Jetzt anfragen
Fotorealistisches Rendering eines Arbeitsplatzes Basis schwer 60, hervorgehoben im typischen Bosch Rexroth Blau.

Arbeitsplätze Basis schwer 60

Unsere Arbeitsplätze Basis schwer 60 bieten eine stabile und langlebige Lösung für anspruchsvolle Montage- und Fertigungsaufgaben. Die robuste Konstruktion unterstützt hohe Lasten und sorgt für zuverlässige Arbeitsabläufe.

Jetzt anfragen

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Mobiler Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte, Griffbehälter, Steuergeräten für visuelle Anweisungen

Arbeitsplätze mit Werkerführung

  • Ergonomie & Produktivität: Höhenverstellbare Tische und Materialablagen fördern Komfort, Gesundheit und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz.
  • Optimierte Prozesssicherheit: Ideal für Montage & Kommissionierung – für präzises, fehlerfreies Arbeiten und höchste Qualität.
  • Intelligente Werkerführung (OGS): Visuelle Anweisungen, Validierung und Produktkontrolle sichern Prozesseffizienz und Qualität.
  • Flexible Anpassbarkeit: Individuell konfigurierbar für Bediener und Aufgabe – wächst mit Ihren Anforderungen an die Produktion.

Arbeitsplatz mit integriertem EcoFlow-Förderband, ergonomischem Design, hochwertigen Bosch Rexroth Komponenten und LED-Beleuchtung.

Arbeitsplätze mit EcoFlow-Integration

  • Effizienter Materialfluss: Integriertes EcoFlow-System bringt Bauteile direkt an den Arbeitsplatz – für unterbrechungsfreie, optimierte Prozesse.
  • Gesundheit & Komfort: Stufenlose Höhenverstellung ermöglicht ergonomischen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen zur Entlastung des Körpers.
  • Zukunftssichere Modularität: Flexibler und erweiterbarer Aufbau mit bewährten Komponenten für die einfache Anpassung an neue Anforderungen.
  • Individuelle Konfiguration: Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten schaffen eine optimal auf die jeweilige Aufgabe abgestimmte Arbeitsumgebung.
  • Zuverlässiger ESD-Schutz: Optionale ESD-gerechte Ausführung schützt sensible elektronische Bauteile und sichert maximale Produktqualität.

Fotorealistisches Rendering eines höheneinstellbaren Arbeitsplatzes mit integriertem Kassow, hervorgehoben im typischen Bosch Rexroth Blau.

Höheneinstellbare Arbeitsplätze mit integriertem Kassow

  • Optimale Ergonomie: Höhenverstellbare Arbeitsplatte und unabhängige Materialzuführung garantieren maximale Arbeitsplatzanpassung und hohen Mitarbeiterkomfort.
  • Kollaborative Robotik: Nahtlose Integration des Kassow Cobots direkt auf der Arbeitsplatte für effiziente Mensch-Roboter-Kollaboration bei Montage- und Kommissionierprozessen.
  • Modulare Systembasis: Flexibler Aufbau auf Basis des Aluminiumprofil-Systems, individuell konfigurierbar und einfach erweiterbar mit Lift-Modulen und EcoFlow-Zubehör.
  • Vielseitige Ausstattung: Praxisgerechte Features wie elektrisches Kistenhubgerät, Greifbehälter, Schubladen und Rollcontainer optimieren den täglichen Workflow.
  • Zuverlässige ESD-Sicherheit: Verfügbarkeit in ESD-leitfähiger Ausführung schützt elektrostatisch sensible Bereiche und sichert die Bauteilqualität.

Fotorealistisches Rendering eines Arbeitsplatzes Basis schwer 60, hervorgehoben im typischen Bosch Rexroth Blau.

Arbeitsplätze Basis schwer 60

  • Maximale Stabilität: Robuste Konstruktion aus schweren Aluminiumprofilen garantiert höchste Belastbarkeit und extreme Langlebigkeit im industriellen Einsatz.
  • Hohe Tragfähigkeit: Optimal ausgelegt für die Bearbeitung schwerer Werkstücke, den Aufbau von Maschinen oder Montageprozesse mit hohen Lasten.
  • Widerstandsfähige Arbeitsfläche: Hochwertig integrierte Tischplatte bietet eine solide und langlebige Basis für anspruchsvollste mechanische Anwendungen.
  • Modulare Erweiterbarkeit: Systemkompatibler Aufbau ermöglicht die flexible Ergänzung mit Bosch Rexroth Komponenten und passendem Zubehör für individuelle Arbeitsabläufe.
  • Konsequente Statik: Verzicht auf Höhenverstellung sichert eine feste, hochstabile Arbeitshöhe speziell für schwere und statische Montageaufgaben.

Downloads

Arbeitsplätze mit Werkerführung

Gestalten Sie Ihre individuelle Arbeitsplatzlösung

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns
Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung:

Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

  • Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen
  • Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen

Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren
Mehr erfahren

Mehr Effizienz für Ihre Abläufe

Mitarbeiter, der mit der MTpro Planungssoftware von Bosch Rexroth arbeitet

Prozesse & Services

Die MTpro Planungssoftware begleitet Sie von der Implementierung bis zur schlanken Produktion ohne Verschwendung. Kurze Lieferzeiten und flexible Abläufe unterstützen Ihre Vision optimal.

Bosch Rexroth Arbeitsplätze mit manuell verkettetem EcoFlow, Lean, ESD

Schlanke Fertigung

Unsere Applikationen ermöglichen eine schnelle, effiziente Anpassung von Produktionslinien und die Vermeidung von Verschwendung nach Lean-Prinzipien.

Mitarbeiter vor einer Werkbank

Ergonomie

Ergonomische Arbeitsplätze reduzieren Verschwendung in der Fertigung. Sie passen sich den Mitarbeiter-Anforderungen an, fördern Komfort und Effizienz, statt umgekehrt.

Bosch Rexroth ESD-Piktogramm

ESD-Schutz

Elektrostatische Entladungen (ESD) können empfindliche Bauteile beschädigen. Mit unserer Produktauswahl schützen Sie Ihre Produktion zuverlässig vor ESD-Schäden.

Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) - Allgemein

Projektstart und Kontakt

1. Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Ja, der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Anfragen zu ergonomischen Arbeitsplätzen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

2. Mir gefällt die Applikation eines ergonomischen Arbeitsplatzes, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Wir haben eine Vielzahl an Arbeitsplatz-Applikationen realisiert. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktieren und Ihre individuelle Arbeitsplatz-Applikation realisieren wird.

3. Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Beispiele zeigen, wie unsere ergonomischen Arbeitsplätze die Gesundheit und Effizienz der Mitarbeiter nachhaltig verbessert haben.

4. Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

5. Warum sollte ich mich für einen ergonomischen Arbeitsplatz von Bosch Rexroth entscheiden? Was sind die Hauptvorteile?
Unsere ergonomischen Arbeitsplätze basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, bekannt für Modularität und Stabilität. Sie profitieren von maximaler Anpassungsfähigkeit, Förderung der Gesundheit und Produktivität sowie einer einfachen Integration.

6. Wie trägt ein ergonomischer Arbeitsplatz zur Steigerung der Produktivität bei?
Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz reduziert Ermüdung und Fehlhaltungen, was zu höherer Konzentration und Ausdauer führt. Optimal positionierte Werkzeuge und Materialien reduzieren Greifwege und erhöhen die Effizienz.

7. Welche Vorteile bieten die Bosch Rexroth Aluminiumprofile gegenüber anderen Materialien?
Unsere Aluminiumprofile sind leicht, extrem stabil und korrosionsbeständig. Sie ermöglichen eine schnelle Konstruktion, sind ästhetisch ansprechend und bieten höchste Flexibilität für nachträgliche Anpassungen. Zudem sind sie vollständig recycelbar.

Anpassbarkeit und Zubehör

8. Können die Arbeitsplätze an die individuellen Körpermaße meiner Mitarbeiter angepasst werden?
Ja, die individuelle Anpassbarkeit ist ein Kernmerkmal unserer Systeme. Dank höhenverstellbarer Tischplatten, schwenkbarer Monitorhalter und flexibler Ablagen können unsere Arbeitsplätze optimal an die Körpergröße und Arbeitsweise jedes Mitarbeiters angepasst werden.

9. Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör wie Beleuchtung, Ablagen oder Werkzeughalter an?
Ja, unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Von Beleuchtung über Schubladen bis hin zu Stühlen und Werkzeughaltern – alles ist modular an unser System anpassbar.
Entdecken Sie unsere modularen Komponenten und Zubehör in unserem Rexroth Store.

10. Ich benötige Arbeitsplätze für unterschiedliche Tätigkeiten (Montage, Prüfung, Verpackung). Bieten Sie spezialisierte Lösungen?
Unsere modularen Systeme erlauben es, Arbeitsplätze exakt auf die Anforderungen spezifischer Tätigkeiten zuzuschneiden. Wir konfigurieren mit Ihnen und unseren Partnern den idealen Arbeitsplatz für jede Aufgabe.

11. Gibt es auch mobile ergonomische Arbeitsplätze für flexible Einsatzbereiche?
Ja, wir bieten auch mobile Varianten an. Ausgestattet mit hochwertigen Rollen und ggf. autarker Energieversorgung, ermöglichen sie maximale Flexibilität im Einsatz.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

12. Sind die Arbeitsplätze für Lean Production und smarte Fabriken (Industrie 4.0) geeignet?
Unsere Arbeitsplatzsysteme sind modular aufgebaut und können nahtlos in Lean-Konzepte integriert werden. Zudem bieten wir Lösungen für Vernetzung und Digitalisierung, z. B. durch integrierte Steuerungstechnik und Assistenzsysteme.

13. Können eure Arbeitsplätze auch ESD-gerecht ausgestattet werden?
Wir bieten auch ESD-gerechte Arbeitsplatzlösungen, die speziell konzipiert sind, um elektrostatische Entladungen zu verhindern – von leitfähigen Tischplatten bis zu geerdeten Strukturen.

14. Wie ist es mit der Integration in meine bestehende Hallenstruktur? Muss ich umbauen?
Ein Umbau ist in der Regel nicht notwendig. Unsere Systeme sind darauf ausgelegt, sich flexibel in bestehende Infrastrukturen einzufügen. Dank ihrer Modularität minimieren sie den Umbauaufwand und können schrittweise implementiert werden.

15. Wie kompliziert ist die Montage oder Demontage eines Arbeitsplatzes?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage und Demontage denkbar einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder ein Umzug können schnell und flexibel vorgenommen werden.

FAQs - Arbeitsplätze mit Werkerführung

Projektstart und Kontakt

Mir gefällt die Applikation "Arbeitsplatz mit Werkerführung", die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Wir haben eine Vielzahl an Werkerführungs-Arbeitsplätzen realisiert. Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle Applikation realisieren wird.

Mehrwert und Effizienz

Welche Vorteile bietet ein Bosch Rexroth Arbeitsplatz mit Werkerführung für mein Unternehmen?
Unsere Werkerführungs-Arbeitsplätze basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System und integrieren intelligente Assistenzsysteme. Sie profitieren von maximaler Prozesssicherheit, Effizienzsteigerung und leichter Anpassbarkeit.

Wie steigert ein Werkerführungs-Arbeitsplatz die Produktivität und minimiert Fehler?
Der Arbeitsplatz mit Werkerführung leitet Mitarbeiter Schritt für Schritt durch den Prozess, visualisiert die nächsten Arbeitsschritte und prüft die korrekte Ausführung. Das minimiert Fehler, beschleunigt Einarbeitungszeiten und erhöht die Fertigungsqualität.

Wie unterstützt die Werkerführung meine Mitarbeiter?
Die digitale Werkerführung sorgt für präzise Anleitungen, reduziert die kognitive Belastung und erhöht die Arbeitszufriedenheit. Sie ermöglicht ein schnelles Erlernen komplexer Aufgaben und fördert selbstständiges Arbeiten.

Anpassbarkeit und Zubehör

Sind die Werkerführungs-Arbeitsplätze an verschiedene Produkte und Prozesse anpassbar?
Ja, unsere Systeme sind modular aufgebaut und hochflexibel. Sie können einfach an wechselnde Produkte, Varianten und Prozessschritte angepasst werden, ohne größere Umrüstzeiten.

Welche Arten von Werkerführungssystemen sind integrierbar (z.B. Pick-to-Light, Kamerasysteme)?
Unsere Arbeitsplätze unterstützen verschiedene Werkerführungssysteme, darunter Pick-to-Light, Kamerasysteme zur Qualitätssicherung und digitale Anzeigen. Dies gewährleistet eine vielseitige und bedarfsgerechte Unterstützung.

Was passiert, wenn sich mein Montageprozess ändert?
Muss ich den ganzen Arbeitsplatz neu kaufen? Die modulare Bauweise unserer Arbeitsplätze ermöglicht eine flexible Anpassung. Bei Prozessänderungen können Sie einfach einzelne Module tauschen oder hinzufügen, anstatt ein komplett neues System zu beschaffen.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Sind die Werkerführungs-Arbeitsplätze für Lean Production und smarte Fabriken (Industrie 4.0) geeignet?
Unsere Arbeitsplatzsysteme sind modular aufgebaut und können nahtlos in Lean-Konzepte integriert werden. Zudem bieten wir Lösungen für Vernetzung und Digitalisierung, z. B. durch integrierte Steuerungstechnik und Assistenzsysteme. Sie ermöglichen Datenerfassung in Echtzeit und die Implementierung von Machine Learning zur kontinuierlichen Prozessoptimierung.

Können die Werkerführungs-Arbeitsplätze mit meinen bestehenden IT-Systemen (MES, ERP) kommunizieren?
Unsere Lösungen sind auf nahtlose Integration ausgelegt. Sie können über standardisierte Schnittstellen Daten mit Ihren MES- und ERP-Systemen austauschen, um Prozesse zu optimieren und Transparenz zu schaffen.

Können eure Arbeitsplätze auch ESD-gerecht ausgestattet werden?
Wir bieten auch ESD-gerechte Arbeitsplatzlösungen, die speziell konzipiert sind, um elektrostatische Entladungen zu verhindern – von leitfähigen Tischplatten bis zu geerdeten Strukturen.

Wie kompliziert ist die Montage oder Demontage eines Werkerführungs-Arbeitsplatzes?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage und Demontage denkbar einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder ein Umzug können schnell und flexibel vorgenommen werden.

FAQs - Arbeitsplatz Grundmodelle

Projektstart und Kontakt

Mir gefällt das Arbeitsplatz Grundmodell, das ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Wir haben eine Vielzahl an Arbeitsplatz-Applikationen realisiert. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihr individuelles Arbeitsplatz Grundmodell kontaktieren wird.

Mehrwert und Effizienz

Warum sollte ich mich für ein Arbeitsplatz Grundmodell von Bosch Rexroth entscheiden? Was sind die Hauptvorteile?
Unsere Arbeitsplatz Grundmodelle basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, bekannt für Modularität und Stabilität. Sie profitieren von maximaler Anpassungsfähigkeit und einer langlebigen, robusten Basis für effiziente Arbeitsprozesse.

Wie trägt ein gut ausgestattetes Arbeitsplatz Grundmodell zur Steigerung der Produktivität bei?
Ein durchdachter Arbeitsplatzaufbau reduziert Greifwege und optimiert die Bereitstellung von Material und Werkzeug. Dies führt zu schnelleren und ergonomischeren Abläufen, was die Effizienz und Konzentration der Mitarbeiter erhöht.

Kann ich das Arbeitsplatz Grundmodell an die individuellen Anforderungen meiner Mitarbeiter anpassen?
Ja, die individuelle Anpassbarkeit ist ein Kernmerkmal. Dank des modularen Baukastens können Tischhöhe, Ablagen und Zubehör optimal an die Aufgaben und die Mitarbeiter angepasst werden.

Anpassbarkeit und Zubehör

Kann ich den Arbeitsplatz online konfigurieren?
Ja, mit unserem Online-Engineering-Tool können Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Wünschen gestalten. Wählen Sie Abmessungen, Materialien und Zubehör und visualisieren Sie Ihre Konfiguration in 3D.

Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör wie Beleuchtung oder Werkzeughalter an?
Ja, unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Von Beleuchtung und Stromversorgung bis hin zu Werkzeughaltern – alles ist modular und passgenau auf unser System abgestimmt.

Wird der Arbeitsplatz montiert geliefert oder als Bausatz?
Sie haben die Wahl. Wir liefern das Arbeitsplatz Grundmodell entweder komplett montiert oder als Bausatz zur einfachen Selbstmontage, je nachdem, was für Sie am besten passt.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Sind die Arbeitsplatz Grundmodelle für Lean Production und smarte Fabriken (Industrie 4.0) geeignet?
Ja, unsere Arbeitsplatzsysteme sind modular aufgebaut und können nahtlos in Lean-Konzepte integriert werden. Zudem bieten wir Lösungen für Vernetzung und Digitalisierung, z. B. durch integrierte Assistenzsysteme.

Können die Arbeitsplätze auch ESD-gerecht ausgestattet werden?
Wir bieten auch ESD-gerechte Arbeitsplatzlösungen, die speziell konzipiert sind, um elektrostatische Entladungen zu verhindern – von leitfähigen Tischplatten bis zu geerdeten Strukturen.

Wie einfach ist die Montage oder die Integration in eine bestehende Produktionslinie?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage denkbar einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder eine Integration in bestehende Linien können schnell und flexibel vorgenommen werden.

FAQs - Arbeitsplatz Tischgestelle Kastenbauweise

Projektstart und Kontakt

Mir gefällt das Tischgestell Kastenbauweise 960/1000. Wie kann ich weiter vorgehen?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihr individuelles Tischgestell beraten wird.

Was ist der Hauptunterschied dieses Tischgestells zu anderen Modellen?
Der Hauptunterschied liegt in der robusten Kastenbauweise, die eine außergewöhnlich hohe Stabilität bietet. Das Modell 960/1000 hat zudem eine optimierte Höhe für eine ergonomische Arbeitsfläche.

Mehrwert und Effizienz

Was ist der größte Vorteil des Tischgestells Kastenbauweise?
Der größte Vorteil ist die Kombination aus extremer Stabilität und Flexibilität. Es bietet eine felsenfesten Basis für effizientes Arbeiten, die sich dank des modularen Aufbaus jederzeit erweitern und anpassen lässt.

Wie sorgt das Tischgestell für eine hohe Stabilität, auch auf unebenem Boden?
Das Tischgestell ist mit Gelenkfüßen ausgestattet. Diese ermöglichen eine Höhenausgleichsfunktion, mit der Sie den Tisch perfekt an Bodenunebenheiten anpassen können, um eine wackelfreie und stabile Arbeitsfläche zu gewährleisten.

Für welche Arbeitshöhe ist dieses spezielle Modell (960/1000) ausgelegt?
Dieses Modell bietet eine Arbeitshöhe von 960 mm bei einer Gesamthöhe von 1000 mm. Diese Höhe ist für viele manuelle Tätigkeiten ergonomisch optimiert.

Anpassbarkeit und Zubehör

Kann ich das Tischgestell an meine spezifischen Bedürfnisse anpassen?
Ja, das ist eine Kernstärke. Das Gestell ist modular aufgebaut und kann jederzeit mit Tischplatten, Fußauflagen, Aufbauten und weiterem Zubehör ergänzt werden, um es perfekt an Ihre Anforderungen anzupassen.

Welches Zubehör ist für das Tischgestell erhältlich?
Wir bieten ein breites Spektrum an Zubehör an. Sie können aus verschiedenen Tischplatten wählen und das Gestell mit Fußauflagen und weiteren Komponenten aus unserem Baukastensystem ergänzen.

Wird das Tischgestell montiert geliefert oder als Bausatz?
Das Tischgestell wird als Bausatz in Einzelkomponenten geliefert. Dies ermöglicht einen einfachen Transport zum Einsatzort und eine unkomplizierte Montage.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Ist das Tischgestell für Lean-Production-Umgebungen geeignet?
Ja, seine Robustheit und Modularität machen es zur idealen Basis für Arbeitsplätze in einer Lean-Umgebung. Es kann einfach in bestehende Linien integriert und für neue Prozesse umkonfiguriert werden.

Ist das Tischgestell auch als ESD-geschützte Variante verfügbar?
Ja, das Tischgestell ist standardmäßig ESD-kompatibel. Das macht es zur sicheren Wahl für Arbeitsbereiche, in denen mit empfindlicher Elektronik gearbeitet wird.

Wie einfach ist die Montage des Tischgestells?
Die Montage ist dank unseres bewährten Aluminiumprofil-Systems sehr einfach und erfordert kein Spezialwerkzeug. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Aufbau.

FAQs - Arbeitsplatz Tischgestelle Pultbauweise

Projektstart und Kontakt

Mir gefällt das Tischgestell in Pultbauweise. Wie kann ich weiter vorgehen?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihr individuelles Tischgestell beraten wird.

Was unterscheidet die Pultbauweise von anderen Tischgestellen?
Die Pultbauweise ist speziell auf Ergonomie im Sitzen ausgelegt. Das zurückgesetzte Design bietet maximale Beinfreiheit und erleichtert das bequeme Ein- und Ausschwenken mit einem Stuhl.

Mehrwert und Effizienz

Was ist der größte Vorteil des Tischgestells in Pultbauweise?
Der größte Vorteil ist die herausragende Ergonomie. Es bietet maximale Beinfreiheit und Komfort, was besonders bei sitzenden Tätigkeiten eine gesunde und ermüdungsfreie Arbeitsweise fördert.

Wie sorgt das Tischgestell für eine hohe Stabilität, auch auf unebenem Boden?
Das Tischgestell ist mit Gelenkfüßen ausgestattet. Diese ermöglichen eine individuelle Höheneinstellung und gleichen Bodenunebenheiten perfekt aus. Das Ergebnis ist eine jederzeit wackelfreie und stabile Arbeitsfläche.

Inwiefern ist dieses Tischgestell besonders ergonomisch?
Durch die spezielle Pultform wird das Arbeiten im Sitzen deutlich komfortabler. Mitarbeiter haben mehr Platz für ihre Beine und können ihre Sitzposition frei wählen, was die Körperhaltung verbessert und die Konzentration fördert.

Anpassbarkeit und Zubehör

Kann ich das Tischgestell an meine spezifischen Bedürfnisse anpassen?
Ja, das ist eine Kernstärke. Das Gestell ist modular aufgebaut und kann jederzeit mit Tischplatten, Fußauflagen, Aufbauten und weiterem Zubehör ergänzt werden, um es perfekt an Ihre Anforderungen anzupassen.

Welches Zubehör ist für das Tischgestell erhältlich?
Wir bieten ein breites Spektrum an Zubehör an. Sie können aus verschiedenen Tischplatten wählen und das Gestell mit Fußauflagen und weiteren Komponenten aus unserem Baukastensystem ergänzen.

Wird das Tischgestell montiert geliefert oder als Bausatz?
Das Tischgestell wird als Bausatz in Einzelkomponenten geliefert. Dies ermöglicht einen einfachen Transport zum Einsatzort und eine unkomplizierte Montage.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Ist das Tischgestell für Lean-Production-Umgebungen geeignet?
Ja, seine Stabilität und Modularität machen es zur idealen Basis für Arbeitsplätze in einer Lean-Umgebung. Es kann einfach in bestehende Linien integriert und für neue Prozesse umkonfiguriert werden.

Ist das Tischgestell auch als ESD-geschützte Variante verfügbar?
Ja, das Tischgestell ist standardmäßig ESD-geeignet. Das macht es zur sicheren Wahl für Arbeitsbereiche, in denen mit empfindlicher Elektronik gearbeitet wird.

Wie einfach ist die Montage des Tischgestells?
Die Montage ist dank unseres bewährten Aluminiumprofil-Systems sehr einfach und erfordert kein Spezialwerkzeug. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Aufbau.

FAQs - Arbeitsplätze mit EcoFlow-Integration

Projektstart und Kontakt

Mir gefällt der Arbeitsplatz mit EcoFlow-Integration. Wie kann ich weiter vorgehen?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihr individuelles Arbeitsplatzmodell mit EcoFlow-Integration kontaktieren wird.

Was ist der Hauptunterschied zum Arbeitsplatz Grundmodell?
Der Hauptunterschied ist das integrierte EcoFlow-Förderband. Es revolutioniert die Materialversorgung, indem es benötigte Teile vollautomatisch und just-in-time an den Arbeitsplatz liefert, was Suchzeiten eliminiert und den Materialfluss optimiert.

Mehrwert und Effizienz

Was ist der größte Vorteil des Arbeitsplatzes mit EcoFlow-Integration?
Der größte Vorteil ist die Effizienzsteigerung durch den optimierten Materialfluss. Das integrierte EcoFlow-System bringt Bauteile direkt zum Arbeitsplatz – kein Suchen, keine Umwege, nur effizientes Arbeiten.

Wie steigert der Arbeitsplatz mit EcoFlow die Produktivität?
Durch die Automatisierung des Materialflusses mit dem EcoFlow-Band werden Warte- und Suchzeiten drastisch reduziert. Mitarbeiter können sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, was die Produktivität und die Qualität der Arbeit erheblich steigert.

Welche ergonomischen Vorteile bietet der Arbeitsplatz?
Der Arbeitsplatz ist mit einem stufenlos höhenverstellbaren Tisch ausgestattet. Dies ermöglicht den Mitarbeitern, komfortabel im Sitzen oder Stehen zu arbeiten, beugt Ermüdung vor und fördert eine gesunde Körperhaltung.

Warum ist der modulare Aufbau mit dem Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System ein Vorteil?
Der modulare Aufbau ermöglicht maximale Flexibilität. Der Arbeitsplatz kann jederzeit einfach an neue Anforderungen angepasst, erweitert oder umgestaltet werden. Das sichert Ihre Investition für die Zukunft.

Anpassbarkeit und Zubehör

Kann ich den Arbeitsplatz an die individuellen Bedürfnisse meiner Mitarbeiter anpassen?
Ja, die individuelle Anpassbarkeit ist ein Kernmerkmal. Tischhöhe, Materialablagen, Beleuchtung und Zubehör können dank des modularen Baukastens optimal an die Aufgaben und die Mitarbeiter angepasst werden.

Kann ich den Arbeitsplatz online konfigurieren?
Ja, mit unserem Online-Engineering-Tool können Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Wünschen gestalten. Wählen Sie Abmessungen, Materialien sowie Zubehör und visualisieren Sie Ihre Konfiguration in 3D.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Ist der Arbeitsplatz für Lean-Production-Konzepte geeignet?
Ja, absolut. Die nahtlose Materialbereitstellung durch das EcoFlow-Band ist ein Kernprinzip der Lean Production. Der Arbeitsplatz lässt sich perfekt in schlanke und digitalisierte Fertigungsumgebungen (Industrie 4.0) integrieren.

Kann der Arbeitsplatz auch in einer ESD-geschützten Variante geliefert werden?
Ja, für Anwendungen in elektrostatisch sensiblen Bereichen ist der Arbeitsplatz auch in einer ESD-geschützten Ausführung erhältlich. Dies gewährleistet höchste Sicherheit für Ihre Produkte und Mitarbeiter.

Wie einfach ist die Montage und Integration in eine bestehende Produktionslinie?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage sehr einfach. Änderungen, Erweiterungen oder die Integration in bestehende Linien können schnell und flexibel vorgenommen werden.

FAQs - Höheneinstellbare Arbeitsplätze mit integriertem Kassow

Projektstart und Kontakt

Der höheneinstellbare Arbeitsplatz (HEAP) mit integriertem Kassow Kobot interessiert mich. Wie kann ich weiter vorgehen?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihre individuelle HEAP-Lösung beraten wird.

Was genau ist der höheneinstellbare Arbeitsplatz (HEAP) mit integriertem Kassow Kobot?
Der HEAP ist ein ergonomischer, höhenverstellbarer Arbeitsplatz, der einen kollaborativen Roboter (Cobot) von Kassow nahtlos integriert. Er wurde entwickelt, um Mensch und Maschine sicher und effizient zusammenarbeiten zu lassen.

Mehrwert und Effizienz

Was ist der Hauptvorteil des höheneinstellbaren Arbeitsplatzes (HEAP) mit integriertem Kassow Kobot?
Der Hauptvorteil ist die Synergie aus Ergonomie und Automation. Der HEAP steigert die Effizienz und entlastet Mitarbeiter von repetitiven oder anstrengenden Aufgaben, was zu höherer Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit führt.

Wie steigert die Mensch-Roboter-Kollaboration die Produktivität?
Der Kassow-Cobot arbeitet Hand in Hand mit dem Mitarbeiter und übernimmt monotone, wiederkehrende oder kraftraubende Tätigkeiten. Das ermöglicht dem Menschen, sich auf komplexere Aufgaben zu konzentrieren, reduziert Fehler und beschleunigt Prozesse.

Welche ergonomischen Vorteile bietet der höheneinstellbare Arbeitsplatz (HEAP)?
Die Arbeitsplatte ist stufenlos höhenverstellbar, sodass Mitarbeiter ihre Arbeitsposition flexibel zwischen Sitzen und Stehen wechseln können. Dies fördert die Gesundheit und beugt Ermüdungserscheinungen vor.

Für welche Aufgaben eignet sich der integrierte Kassow-Roboter?
Der Cobot ist ideal für Montage-, Kommissionier- oder Prüfaufgaben. Er kann beispielsweise Teile zuführen, Schrauben anziehen oder fertige Produkte ablegen und unterstützt so den gesamten Wertstrom.

Anpassbarkeit und Zubehör

Ist der höheneinstellbare Arbeitsplatz (HEAP) an spezifische Produktionsanforderungen anpassbar?
Ja, der Arbeitsplatz basiert auf dem modularen Aluminiumprofil-System von Bosch Rexroth. Er kann flexibel konfiguriert und mit Komponenten wie Greifbehältern, Schubladen oder Rollcontainern erweitert werden.

Kann der Arbeitsplatz mit weiterem Zubehör ausgestattet werden?
Ja, wir bieten ein umfassendes Zubehörprogramm an. Dazu gehören unter anderem das elektrisch höhenverstellbare Kistenhubgerät, Tastaturhalter und weitere EcoShape- und EcoFlow-kompatible Module zur Prozessoptimierung.

Bieten Sie auch Schulungen für die Bedienung des Roboters an?
Ja, unsere Systemintegratoren und Partner bieten umfassende Unterstützung bei der Inbetriebnahme sowie Schulungen für die Programmierung und Bedienung des Kassow-Roboters an, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Fügt sich der höheneinstellbare Arbeitsplatz (HEAP) in eine Lean-Production-Umgebung ein?
Ja, die Automatisierung von Teilprozessen durch den Cobot ist ein Kernbestandteil der Lean Production. Der HEAP hilft, Verschwendung zu reduzieren, den Materialfluss zu glätten und die Wertschöpfung zu steigern.

Ist der höheneinstellbare Arbeitsplatz (HEAP) auch als ESD-geschützte Variante verfügbar?
Ja, für den Einsatz in der Elektronikfertigung oder anderen elektrostatisch sensiblen Bereichen ist der HEAP in einer vollständig ESD-leitfähigen Ausführung erhältlich, um Ihre Produkte sicher zu schützen.

Wie einfach ist die Inbetriebnahme des höheneinstellbaren Arbeitsplatzes (HEAP)?
Der HEAP wird als vormontierte und getestete Einheit geliefert. Die Inbetriebnahme vor Ort ist dadurch stark vereinfacht und kann mithilfe unserer Partner schnell umgesetzt werden, um Ihre Produktion zügig zu starten.

FAQs - Arbeitsplätze Basis schwer 60

Projektstart und Kontakt

Mir gefällt der "Arbeitsplatz Basis schwer 60", den ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihren individuellen "Arbeitsplatz Basis schwer 60" kontaktieren wird.

Ich habe sehr spezifische Anforderungen für den "Arbeitsplatz Basis schwer 60". Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

Warum sollte ich mich für den "Arbeitsplatz Basis schwer 60" von Bosch Rexroth entscheiden? Was sind die Hauptvorteile?
Dieser Arbeitsplatz ist speziell für schwere Lasten konzipiert. Basierend auf dem bewährten Bosch Rexroth Profilsystem (Serie 60x90) bietet er maximale Stabilität, Langlebigkeit und eine widerstandsfähige Arbeitsfläche. Ideal für anspruchsvolle Montage- und Fertigungsprozesse.

Wie trägt der "Arbeitsplatz Basis schwer 60" zur Steigerung der Produktivität bei?
Seine robuste Konstruktion und die feste Arbeitshöhe optimieren Abläufe bei schweren Werkstücken oder Maschinen. Dies führt zu präzisen und effizienten Arbeitsvorgängen, da Stabilität und Verlässlichkeit gewährleistet sind.

Kann ich den "Arbeitsplatz Basis schwer 60" an die individuellen Anforderungen meiner Mitarbeiter anpassen?
Ja, obwohl dieser Arbeitsplatz für eine feste Arbeitshöhe optimiert ist, bietet das modulare System Erweiterungsmöglichkeiten für Zubehör, um ihn an spezifische Aufgaben anzupassen.

Welche Unterschiede gibt es im Gegensatz zu den "normalen" Arbeitsplätzen?
Die maximale Flächenlast bei einem „normalen“ Arbeitsplatz mit Gelenkfuß beträgt 400kg bis zu einer Breite von 1500mm.
Eine Angabe der Flächenlast für einen „Arbeitsplatz schwer Basis“ ist abhängig von den Konfigurationsparametern und kann bei unseren Vertriebspartnern angefragt werden.
Die Wahl zwischen einem Standard- und einem Schwerlast-Arbeitsplatz hängt maßgeblich von den spezifischen Anforderungen Ihres Einsatzbereichs ab, insbesondere von der Belastung und den benötigten Anpassungsmöglichkeiten.

Einsatzzwecke und Empfehlungen

Standard-Arbeitsplatz (Grundmodell):
Dieser Arbeitsplatz ist die ideale Wahl für manuelle Produktionssysteme mit leichter bis mittlerer Belastung. Dank seiner hohen Flexibilität und der breiten Palette an Zubehör (z. B. verschiedene Tischplatten, Beleuchtung, Druckluftleisten, ESD-Fähigkeit) eignet er sich hervorragend für Montage- und Prüfprozesse, bei denen individuelle und ergonomische Anpassungen im Vordergrund stehen. Er kann als Kit für den Selbstbau oder komplett montiert geliefert werden.

Schwerlast-Arbeitsplatz (Basis schwer 60):
Diese Variante wurde speziell für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen entwickelt. Sie ist die richtige Wahl für Fertigungsbereiche, Werkstätten und Montageprozesse, in denen schwere Werkstücke, Maschinen oder Bauteile gehandhabt werden. Überall dort, wo höchste Stabilität, Robustheit und Tragfähigkeit entscheidend sind, bietet der Schwerlast-Arbeitsplatz die notwendige Sicherheit und Langlebigkeit."

Welche Last ist für den Arbeitsplatz "schwer" vorgesehen?
Der Arbeitsplatz ist für schwere Lasten ausgelegt, was auch sein Name "Basis schwer 60" andeutet. Die exakte Traglast hängt von der individuellen Konfiguration ab, die Sie im Online-Engineering-Tool festlegen können. Dort können Sie den Arbeitsplatz genau nach Ihren Anforderungen gestalten und die spezifische Tragfähigkeit für Ihr Design einsehen.

Anpassbarkeit und Zubehör

Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör wie zusätzliche Streben oder eine passende Grundplatte für den "Arbeitsplatz Basis schwer 60" an?
Ja, unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Für den "Arbeitsplatz Basis schwer 60" sind beispielsweise optionale Doppelstreben mit 60x60 mm Profil für erhöhte Belastbarkeit und eine passende Grundplatte (D59, 3842538673) erhältlich.

Kann ich den "Arbeitsplatz Basis schwer 60" online konfigurieren?
Mit unserem Online-Engineering-Tool können Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Wünschen gestalten. Wählen Sie Abmessungen, Materialien und Zubehör und visualisieren Sie Ihre Konfiguration in 3D.

Wird der "Arbeitsplatz Basis schwer 60" montiert geliefert oder als Bausatz?
Sie haben die Wahl. Wir liefern den Schwerlast-Arbeitsplatz entweder komplett montiert oder als Bausatz zur einfachen Selbstmontage, je nachdem, was für Sie am besten passt.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

Ist der "Arbeitsplatz Basis schwer 60" für Lean Production und smarte Fabriken (Industrie 4.0) geeignet?
Ja, unsere Arbeitsplatzsysteme sind modular aufgebaut und können nahtlos in Lean-Konzepte integriert werden. Seine Robustheit macht ihn ideal für anspruchsvolle Fertigungs- und Montagebereiche, die eine stabile Basis erfordern.

Kann der "Arbeitsplatz Basis schwer 60" auch ESD-gerecht ausgestattet werden?
Wir bieten auch ESD-gerechte Arbeitsplatzlösungen an, die speziell konzipiert sind, um elektrostatische Entladungen zu verhindern – von leitfähigen Tischplatten bis zu geerdeten Strukturen. Bitte sprechen Sie uns an, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.

Wie einfach ist die Montage oder die Integration des "Arbeitsplatz Basis schwer 60" in eine bestehende Produktionslinie?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder eine Integration in bestehende Linien können schnell und flexibel vorgenommen werden.