Ein Aluminiumgestell mit Tischplatte auf 4 senkrechten Aluminiumprofilen und unten waagrechte Aluminiumquerstreben. Materialwagen und Bahnhof mit EcoShape

Leichte, robuste und flexible Transportlösungen für Ihre Intralogistik.

Unsere Materialwagen und Bahnhöfe auf Basis des EcoShape-Rundrohrsystems sind die Antwort auf die dynamischen Anforderungen moderner Produktionsumgebungen. Sie sind nicht nur 30 % leichter als Stahl, sondern dank innovativer Verbindungstechnik auch extrem robust und für hohe dynamische Lasten ausgelegt. Planen Sie Ihre individuelle Logistiklösung mit unserer Software MTpro in Rekordzeit oder greifen Sie auf bewährte Modelle zurück.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Materialwagen auf Rollen als Bahnhof mit mehreren Reihen und Spalten
  • Schnell geplant & aufgebaut: Realisieren Sie Ihre individuelle Lösung in kürzester Zeit dank digitaler Planung in MTpro.
  • Leicht, robust & belastbar: Profitieren Sie von 30 % weniger Gewicht im Vergleich zu Stahl bei gleichzeitig 10-facher dynamischer Belastbarkeit der Verbinder.
  • Maximal flexibel & anpassbar: Bauen Sie Ihre Wagen jederzeit um oder erweitern Sie sie. Die volle Kompatibilität mit dem Rexroth Aluminium-Profilbaukasten sichert Ihre Investition.
  • Kosteneffizient im Einsatz: Sparen Sie Kosten durch einen cleveren Materialmix und den Einsatz weniger, aber leistungsfähigerer Komponenten.
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren

Bereit, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns

Details

Features

  • Konstruktion aus dem leichten und robusten EcoShape Rundrohrsystem aus Aluminium.
  • Spezielle Verbindungstechnik mit Keil-Prinzip für eine 10-fach höhere dynamische Belastbarkeit.
  • Volle Kompatibilität und nahtlose Anbindung an den gesamten Bosch Rexroth Aluminium-Profilbaukasten.
  • Kostenfreie Planungssoftware MTpro mit vordefinierten, anpassbaren Modellen und Drag-and-Drop-Funktionalität.
  • Modulare Bauweise nach dem Steckprinzip, die mit nur wenigen Werkzeugen montiert werden kann.
  • Durchgehend ESD-leitfähige Komponenten für den sicheren Einsatz in der Elektronikproduktion (EPA).

Technische Produkteigenschaften

Merkmal Wert Wertebereich Abhängigkeiten Konfigurator relevant
Rollenart 1 - 4 1: Lenkrolle, feststellbar
2: Lenkrolle
3: Bockrolle
4: gemischt
ja (Default-Wert: gemischt)
Anbau 1 - 2 1: Nutseite
2: Profilstirnseite
ja (Default-Wert: Nutseite)
Verwendung 1 - 5 1: chemisch beständig
2: Vollgummi bodenschonend
3: ESD
4: geeignet für Reinräume
5: VPA, ESD
ja (Default-Wert: ESD)
Ausführung [A] Einzelteile; montiert Einzelteile; montiert
Profiltyp 1 - 3 1: D28 L
2: D28 L N 10
3: gemischt
ja (Default-Wert: gemischt)
Gesamtlänge 100 mm - 6000 mm
Material 1 - 2 1: Stahl, verzinkt
2: Edelstahl (STS)
ja (Default-Wert: Stahl, verzinkt)
für Nut 1 - 3 1: 6
2: 8
3: 10
Anbaulage 1 - 2 1: außen
2: innen
ja (Default-Wert: außen)
Tiefe Materialebene innen ja (Default-Wert: 410 mm)
Breite Materialebene ja (Default-Wert: 610 mm)
Material der Materialebene 3 verschiedene Plattenmaterialien 1: Aluminium
2: Polypropylen (PP)
3: ESD (SB)
Anzeige 1,2 nur wenn Leitfähigkeit = nein
Leitfähigkeit [ESD] ja; nein ja; nein
Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung: Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen. Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen. Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.