key visual machine tool
key visual machine tool

AMB

  • Landesmesse Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Deutschland
  • 15.09.2026 09:00 - 19.09.2026 15:00
  • Deutsch, Englisch
  • Lineartechnik

Mitten in einem der wichtigsten Märkte in Europa: Die AMB präsentiert alle zwei Jahre die Highlights der Metallbearbeitungsindustrie. Ob Besucherinnen, Besucher oder ausstellende Unternehmen: Seit 1982 hat sich die Fachmesse zu einem der zentralen Treffpunkte für die Branche entwickelt.

Get your ticket

Next Level für Ihre Werkzeugmaschine: Innovationen von Bosch Rexroth auf der AMB 2026

Unter dem Motto "Ready for the Next Level? YOU DECIDE" präsentiert Bosch Rexroth vom 15.-19. September 2026 die neuesten Innovationen und Highlights für die Werkzeugmaschine der Zukunft. Erleben Sie live vor Ort zukunftsweisende Lineartechnik-Lösungen, die Ihre Werkzeugmaschinen effizienter, präziser, nachhaltiger und intelligenter machen - beispielsweise smarte Prozessautomatisierung mit mechatronischen Subsystemen und Linearführungen mit Temperierungsfunktion sowie Kugelgewindetriebe mit bis zu 50% höherer Lebensdauer. Mit auf dem Stand sind auch Experten zu unseren Steuerungs- und Hydrauliklösungen.

Erste Details zu unseren Highlights finden Sie direkt auf dieser Seite. Mehr verraten wir Ihnen auf unserem Messestand C73 in Halle 6.

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!

MEHR INFORMATIONEN ZUR AMB

Ihr Kontakt zu Bosch Rexroth


Zu sehen sind Eiswürfel auf einem Feuer und ein Spot mit der Temperierungsfunktion

Hochpräzise Bearbeitung

Mit der integrierten Lösung Thermo Compensating Rail System TCRS bringt Bosch Rexroth die Temperierung direkt in die Profilschienenführung. In Kombination mit dem integrierten Messsystem IMS erhält der Anwendende einzigartige Linearführungen, die gleichzeitig führen, messen und temperieren. Das bedeutet für Ihre Werkzeugmaschine mehr Prozessstabilität und höhere Präzision.

Prozessstabilität durch thermische Kompensation steigern

Zu sehen ist ein Oktopus und ein Spot mit einem Mehrachssystem

Smarte Prozessautomatisierung

Entdecken Sie individuelle Lösungen in der Werkzeugmaschine für Ihre Prozessautomatisierung vor, in und nach dem Fertigungsprozess. Unsere hochflexiblen Subsysteme bieten Ihnen ein breites Spektrum an Linear- und Mehrachssystemen. Neu im Portfolio – Linearachsen für Schwerlast-anwendungen bei Massen bis zu 770 kg.

Prozessautomation - hochflexible Lösungen mit vorkonfigurierten Sub-Systemen

Zu sehen ist eine Weltkugel in den Händen eines Mannes inkl. einem Spot mit dem Lineartechnik-Portfolio

Nachhaltige Lineartechnik

Steigern Sie die Lebensdauer Ihrer hochdynamischen Maschinen. Möglich macht das die neue und innovative Mutternbauform bei Gewindetrieben. Ressourcenschonender Einsatz von Lineartechnik wird bereits bei der Auslegung und Dimensionierung gelegt. Zudem bieten moderne digitale eTools maßgeschneiderte Automatisierungslösungen mit hoher Langlebigkeit und Energieeffizienz.

Weniger Verbrauch, weniger Wartung und Vor-Ort-Präsenz