Ready for the NEXT LEVEL? YOU DECIDE.
Ready for the NEXT LEVEL? YOU DECIDE.

Hydrogen Technology Expo

  • Hamburg Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Deutschland
  • 20.10.2026 10:00 - 22.10.2026 18:00
  • Englisch, Deutsch
  • Industriehydraulik

Die Hydrogen Technology Expo ist eine internationale Fachmesse und Konferenz für die gesamte Wertschöpfungskette der Wasserstofftechnologie. Sie bringt Experten zu Produktion, Speicherung und Anwendung von grünem Wasserstoff zusammen.

Mehr Informationen zur Hydrogen Technology Expo

Next Level for the hydrogen infrastructure: Driving the Hydrogen infrastructure today & tomorrow!

Vom 20. bis 22. Oktober 2026 versammelt sich die Wasserstoff-Branche auf der Hydrogen Technology Expo – der führenden Messe und Konferenz rund um Wasserstoff. Bosch Rexroth treibt als globaler Marktführer der Industriehydraulik wegweisende Innovationen im Bereich Wasserstoffverdichtung aktiv voran und präsentiert auf der Hydrogen Technology Expo in Halle B6, Stand BC14, Lösungen für den gasförmigen & flüssigen Infratrukturaufbau.

Eine besondere Herausforderung im Wasserstoff-Ökosystem war lange Zeit die fehlende, effiziente und zukunftssichere Betankung basierend auf Flüssigwasserstoff. Gemeinsam mit FirstElement Fuel haben wir diese Lücke mit der Entwicklung der CryoPump-Station geschlossen – eine Innovation, die Sie auf der Hydrogen Technology Expo hautnah erleben können.

Auf dieser Seite erhalten Sie erste Einblicke in unsere Highlights.
Besuchen Sie uns am Stand BC14 in Halle B6 – unser Team freut sich darauf, Sie persönlich auf der Hydrogen Technology Expo begrüßen zu dürfen!

Hydrogen Worldexpo

Ihr Kontakt zu Bosch Rexroth


Unsere Highlight-Themen 2026

Die CryoPump-Station - komplette Antriebslösung für flüssigen Wasserstoff.

Das nächste Level: Die CryoPump-Station - komplette Antriebslösung für flüssigen Wasserstoff.

Mit Komponenten und Systemen für die Verdichtung von gasförmigem und flüssigem Wasserstoff treibt Bosch Rexroth den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur voran. Eine neue Kryopumpe komprimiert flüssigen Wasserstoff direkt auf 875 bar und ermöglicht so die Betankung von schweren Lkw mit 100 kg Wasserstoff innerhalb von 10 Minuten.

Die CryoPump-Station

Servohydraulische Antriebssysteme für mittlere Wasserstoff-Volumina, CytroCore

Servohydraulische Antriebssysteme für mittlere Wasserstoff-Volumina

Bosch Rexroth bietet für mittlere Leistungen gemeinsam mit Partnern entwickelte Verdichterantriebe wie den 75 kW CytroCore für flüssigen und gasförmigen Wasserstoff. Mit Verdrängersteuerung sorgt er für hohe Energieeffizienz, benötigt wenig Platz, arbeitet leise und ist nach einmaliger Parametrierung sofort einsatzbereit. Offene Schnittstellen ermöglichen einfache Integration.

Servohydraulische Antriebssysteme für mittlere Wasserstoff-Volumina

Gleichgangzylinder CGV für mittlere Wasserstoff-Volumina

Gleichgangzylinder für mittlere Wasserstoff-Volumina

Der Gleichgangzylinder CGV ist die optimale Lösung für Gaskompressoren: langlebig, kraftvoll, effizient. Mit hoher Wiederholgenauigkeit treibt er Gasverdichter an. Einfach zu installieren, mit integrierten Leckageanschlüssen und Schaltsensoren. Kräfte bis 2.500 kN und Geschwindigkeiten bis 0,8 m/s möglich.

Gleichgangzylinder für mittlere Wasserstoff-Volumina