Mehrere manuelle Handarbeitsplätze und Zuführsysteme. angeordnet in L-form. 4 Stühle auf denen 2 davon mit Arbeiter*innen besetzt sind. Im Hintergrund sind Rollenzu- und Rückführungen zu sehen. Die Arbeitsplätze sind mit Griffbehältern, Arbeitsvorrichtungen, Infotafeln und Materialbereitstellung mittels Regalsystemen und Griffbehältern ausgestattet. Individuell gestaltbare Arbeitsplätze

Unsere Arbeitsplatzlösungen stehen für maximale Anpassungsfähigkeit: Geometrie und Funktionalität lassen sich optimal auf Ihre Prozesse und Anforderungen ausrichten – für eine perfekte Integration in Ihre Produktionsumgebung.

Ergonomische Arbeitsplätze

Produktion im Flow: Ergonomie, die Ihre Wertschöpfung antreibt

Unsere ergonomischen Arbeitsplätze fördern nicht nur den Komfort, sondern steigern auch die Produktivität Ihrer Mitarbeiter. Die optimale Ergonomie wird durch eine höhenverstellbare Tischplatte sowie separate Materialablagen gewährleistet, die sich flexibel an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen.
Sie können die Lösung genau wie dargestellt erwerben oder nach Belieben erweitern und modifizieren. Dabei wird der Arbeitsplatz immer in Bezug auf Geometrie und Funktionalität ausgelegt. Für motiviertere Mitarbeiter, höhere Produktivität und bessere Qualität.

  • Perfekte Anpassung: Optimale Auslegung von Geometrie und Funktionalität.
  • Individuelle Gestaltung: Höhe, Breite und Tiefe flexibel wählbar, inklusive Beleuchtung und Materialbereitstellung.
  • Ergonomischer Vorteil: Verbesserte Arbeitsbedingungen steigern Motivation, Produktivität und Qualität.
  • Optimiert für Montage & Kommissionierung: Ideal für präzise Arbeitsprozesse.
  • Intelligentes OGS-System: Lässt sich flexibel an Bediener und Aufgabe anpassen.

Jetzt inspirieren lassen

Mobiler Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte, Griffbehälter, Steuergeräten für visuelle Anweiseungen

Arbeitsplatz mit Werkerführung

Jetzt informieren und anfragen
Modularer Arbeitsplatz aus Aluminiumprofilen mit Ablagen, Monitorhalterung und Werkzeughaltern

Höheneinstellbarer Arbeitsplatz

Jetzt informieren und direkt bestellen
Gestell aus Aluminium mit Füssen, freie Auswahl einer Tischplatte

Arbeitsplatz Tischgestell Kastenbauweise

Jetzt informieren und direkt bestellen
Pult aus Aluminium mit Füssen, inkl. Tischplatte und Fussauflage

Arbeitsplatz Tischgestell Pultbauweise

Jetzt informieren und direkt bestellen
Rechteckiges Gestell aus Aluminium mit Füssen, freie Auswahl einer Tischplatte

Arbeitsplatz Tischgestell Kastenbauweise 960-1000

Jetzt informieren und direkt bestellen

Gestalten Sie Ihre individuelle Arbeitsplatzlösung

Zubehör und Komponenten für mehr Ergonomie & Effizienz

Sie wissen bereits genau, was Sie suchen und benötigen keine zusätzliche Beratung? Finden Sie Ihr Wunschprodukt direkt und einfach in unserem Bosch Rexroth Store. Dort erwartet Sie eine breite Palette an modularen Komponenten und Zubehör, die speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurden.

Zum Rexroth Store

Unser Konzept für eine effiziente Fertigung

Mitarbeiter, der mit der MTpro Planungssoftware von Bosch Rexroth arbeitet

Prozesse & Services

Mit unserer MTpro Planungssoftware begleiten wir Sie durch den gesamten Implementierungsprozess. und unterstützen Sie auf dem Weg zu einer schlanken Produktion. Unsere kurzen Lieferzeiten und unsere flexiblen Abläufe runden unsere MPS-Philosophie ab, damit Sie Ihre ganz persönlichen Vorstellungen von einer schlanken Produktion ohne Verschwendung verwirklichen können.

Bosch Rexroth Arbeitsplätze mit manuell verkettetem EcoFlow, Lean, ESD

Schlanke Fertigung

Unsere manuellen Produktionssysteme basieren auf drei Grundpfeilern: Arbeitsplätze, Materialbereitstellung und Verkettung. Damit können sowohl einzelne Arbeitsplätze als auch ganze Produktionslinien schnell und effizient an die jeweiligen Anforderungen angepasst und Verschwendung nach dem Lean-Prinzip vermieden werden.

Mitarbeiter vor einer Werkbank

Ergonomie

Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz spielt bei der Vermeidung von Verschwendung in der Fertigung eine entscheidende Rolle. Dabei steht der Mitarbeiter selbst im Zentrum der Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund passen sich die Arbeitsplätze von Bosch Rexroth auch an die individuellen Anforderungen des jeweiligen Mitarbeiters an, und nicht umgekehrt.

Bosch Rexroth ESD-Piktogramm

ESD-Schutz

Elektrostatische Entladungen entstehen durch Reibungsaufladungen an unterschiedlichen Materialien oder infolge von Influenz in elektrischen Feldern. Diese können sich entladen und so empfindliche Bauteile beschädigen oder gar zerstören. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Produkten, mit denen Sie Ihre Produktion vor Schäden durch ESD schützen können.

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Projektstart und Kontakt

1. Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Ja, der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von Anfragen zu ergonomischen Arbeitsplätzen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.

2. Mir gefällt die Applikation eines ergonomischen Arbeitsplatzes, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen?
Wir haben eine Vielzahl an Arbeitsplatz-Applikationen realisiert. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktieren und Ihre individuelle Arbeitsplatz-Applikation realisieren wird.

3. Gibt es Referenzprojekte, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Beispiele zeigen, wie unsere ergonomischen Arbeitsplätze die Gesundheit und Effizienz der Mitarbeiter nachhaltig verbessert haben.

4. Ich habe sehr spezifische Anforderungen. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Eine persönliche Beratung ist ein zentraler Teil unseres Angebots. Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Nehmen Sie einfach Kontakt auf, wir leiten Ihr Anliegen an einen unserer spezialisierten Partner weiter.

Mehrwert und Effizienz

5. Warum sollte ich mich für einen ergonomischen Arbeitsplatz von Bosch Rexroth entscheiden? Was sind die Hauptvorteile?
Unsere ergonomischen Arbeitsplätze basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, bekannt für Modularität und Stabilität. Sie profitieren von maximaler Anpassungsfähigkeit, Förderung der Gesundheit und Produktivität sowie einer einfachen Integration.

6. Wie trägt ein ergonomischer Arbeitsplatz zur Steigerung der Produktivität bei?
Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz reduziert Ermüdung und Fehlhaltungen, was zu höherer Konzentration und Ausdauer führt. Optimal positionierte Werkzeuge und Materialien reduzieren Greifwege und erhöhen die Effizienz.

7. Welche Vorteile bieten die Bosch Rexroth Aluminiumprofile gegenüber anderen Materialien?
Unsere Aluminiumprofile sind leicht, extrem stabil und korrosionsbeständig. Sie ermöglichen eine schnelle Konstruktion, sind ästhetisch ansprechend und bieten höchste Flexibilität für nachträgliche Anpassungen. Zudem sind sie vollständig recycelbar.
Entdecken Sie jetzt auch unsere Low Carbon Aluminiumprofile!

Anpassbarkeit und Zubehör

8. Können die Arbeitsplätze an die individuellen Körpermaße meiner Mitarbeiter angepasst werden?
Ja, die individuelle Anpassbarkeit ist ein Kernmerkmal unserer Systeme. Dank höhenverstellbarer Tischplatten, schwenkbarer Monitorhalter und flexibler Ablagen können unsere Arbeitsplätze optimal an die Körpergröße und Arbeitsweise jedes Mitarbeiters angepasst werden.

9. Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör wie Beleuchtung, Ablagen oder Werkzeughalter an?
Ja, unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Von Beleuchtung über Schubladen bis hin zu Stühlen und Werkzeughaltern – alles ist modular an unser System anpassbar.
Entdecken Sie unsere modularen Komponenten und Zubehör in unserem Rexroth Store.

10. Ich benötige Arbeitsplätze für unterschiedliche Tätigkeiten (Montage, Prüfung, Verpackung). Bieten Sie spezialisierte Lösungen?
Unsere modularen Systeme erlauben es, Arbeitsplätze exakt auf die Anforderungen spezifischer Tätigkeiten zuzuschneiden. Wir konfigurieren mit Ihnen und unseren Partnern den idealen Arbeitsplatz für jede Aufgabe.

11. Gibt es auch mobile ergonomische Arbeitsplätze für flexible Einsatzbereiche?
Ja, wir bieten auch mobile Varianten an. Ausgestattet mit hochwertigen Rollen und ggf. autarker Energieversorgung, ermöglichen sie maximale Flexibilität im Einsatz.

Lean Production, ESD-Schutz und Integration

12. Sind die Arbeitsplätze für Lean Production und smarte Fabriken (Industrie 4.0) geeignet?
Unsere Arbeitsplatzsysteme sind modular aufgebaut und können nahtlos in Lean-Konzepte integriert werden. Zudem bieten wir Lösungen für Vernetzung und Digitalisierung, z. B. durch integrierte Steuerungstechnik und Assistenzsysteme.

13. Können eure Arbeitsplätze auch ESD-gerecht ausgestattet werden?
Wir bieten auch ESD-gerechte Arbeitsplatzlösungen, die speziell konzipiert sind, um elektrostatische Entladungen zu verhindern – von leitfähigen Tischplatten bis zu geerdeten Strukturen.

14. Wie ist es mit der Integration in meine bestehende Hallenstruktur? Muss ich umbauen?
Ein Umbau ist in der Regel nicht notwendig. Unsere Systeme sind darauf ausgelegt, sich flexibel in bestehende Infrastrukturen einzufügen. Dank ihrer Modularität minimieren sie den Umbauaufwand und können schrittweise implementiert werden.

15. Wie kompliziert ist die Montage oder Demontage eines Arbeitsplatzes?
Dank unseres modularen Aluminiumprofil-Systems ist die Montage und Demontage denkbar einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen, Erweiterungen oder ein Umzug können schnell und flexibel vorgenommen werden.