Person, die modulare Aluminiumprofilsysteme in einer CAD-Software auf einem Laptop entwirft, umgeben von Bauplänen für Fördersysteme, Trennwände und Werkbänke. Manuelle und konfigurierbare Produktionssysteme

Bereit für effiziente Produktion? Wir zeigen Ihnen, wie unsere modularen Komponenten Ihren Shopfloor flexibel und zukunftssicher machen. Denn: Ihr Shopfloor, unsere Lösungen. Effizient, flexibel, zukunftssicher – heute und morgen!

Modularer, manueller Produktionsarbeitsplatz im Shopfloor mit konfigurierbaren Regalsystemen, Förderbändern und Industrieausrüstung Manuelle Produktion nach Maß. Made by Bosch Rexroth.

Inspirierende Applikationsbeispiele. Individuelle Lösungen. Maximale Effizienz für Ihre Produktion.

Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Adaptable for any application. Video ansehen Ansicht einer effizienten Arbeitsstation mit ergonomischer Materialbereitstellung von Bosch Rexroth Optimieren Sie Ihre manuelle Produktion

Mit den besten Lösungen für die manuelle und halbautomatische Fertigung.

Zum Online-Katalog

Manuelle und konfigurierbare Produktionssysteme

Modulare Applikationslösungen aus Aluminium für effiziente Produktionsprozesse

Die Anforderungen an Produktions- und Intralogistikprozesse wachsen kontinuierlich. Unternehmen aus der Automobilindustrie, der Halbleiterbranche, dem Consumer Packaged Goods (CPG)-Umfeld, Warehouse und dem Maschinenbau stehen vor der Herausforderung, ihre Wertschöpfung effizient, flexibel und zukunftssicher auszurichten.
Gefragt sind skalierbare, wirtschaftliche Lösungen, die mit dem Unternehmen mitwachsen.

Wir entwickeln modulare Applikationslösungen aus Aluminium, die sich präzise in bestehende Produktions- und Materialflussprozesse integrieren lassen. Unser Portfolio umfasst manuelle und konfigurierbare Produktionssysteme von Kobot-Stationen und ergonomischen Montagearbeitsplätzen, über FiFo-Stationen und Kanban-Regale/Supermärkte bis hin zu Materialwagen, Verpackarbeitsplätzen und Kommissionierstationen. Unsere Applikationslösungen basieren auf bewährten, praxiserprobten Standards, die individuell angepasst, erweitert und skaliert werden können.

So entstehen maßgeschneiderte Produktionslösungen, die sich an Ihre Prozesse anpassen, nicht umgekehrt.
Das Ergebnis: Maximale Effizienz, Investitionssicherheit und ein Shopfloor, der mit Ihrem Unternehmen wächst.

Dank unserer langjährigen Engineering-Expertise und unseres globalen, zertifizierten Partnernetzwerks unterstützen wir Unternehmen jeder Größe bei der Gestaltung leistungsfähiger Produktionsumgebungen – vom Mittelstand bis zum Konzern – zuverlässig und partnerschaftlich. Modulare Aluminiumlösungen ermöglichen ergonomische Arbeitsplätze, effiziente Materialflüsse und skalierbare Intralogistikstrukturen, die heute überzeugen und morgen wachsen.

Mobiler Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte, Griffbehälter, Monitor. Oben montierte Kamera und 2 Hinweistafeln

Ergonomische Arbeitsplätze

Entdecken Sie wie unsere konfigurierbaren Arbeitsplatzlösungen Geometrie, Funktionalität und Ergonomie optimal vereinen. Von flexibler Gestaltung bis integrierter Materialbereitstellung - unsere Konzepte steigern Motivation, Produktivität und Qualität.

Mehr erfahren
Wagen mit 4 Materialebenen, Handlauf, Rollen und Infobrett.  In der Front ein Aluminiumgestell mit Tischplatte auf 4 senkrechten Aluminiumprofilen und unten waagrechte Aluminiumquerstreben.

Materialwagen

Optimieren Sie Ihre Logistik mit unseren konfigurierbaren Materialwagen für Transportmöglichkeiten aller Art. Ideal geeignet für Kanban-Systeme, bieten sie ergonomische Anpassbarkeit, ESD-Varianten und maximale Flexibilität für dynamische Produktionsprozesse. Steigern Sie Transparenz und Effizienz auf Ihrem Shopfloor.

Mehr erfahren
Rechteckiger Tisch mit Schrankelementen. Metalltisch mit montiertem Roboterarm

Kobot-Stationen

Unsere konfigurierbaren Kobot-Lösungen ermöglichen die nahtlose Integration von kollaborativen Robotern in Ihre Produktion. Von modularer Gestaltung bis zur ESD-Version eröffnen sie neue Potenziale für Automatisierung und Mensch-Roboter-Kollaboration auf Ihrem Shopfloor.

Mehr erfahren
FiFo Bahnhof mit Fixierung der Materialwagen in Schienen. 6 Stationen mit mehrere Infoboards und Materialzuführungen. 5 Materialwagen inkl. je 2 Materialebenen. 4 Bodenroller mit einer Kisten. 4 Infotafeln über 4 Schienen.

FiFo-Stationen

Maximale Effizienz und Nachhaltigkeit für Ihren Materialfluss. Unser vielseitiges System, ideal als Supermarktregal oder direkt am Arbeitsplatz, optimiert Prozesse durch das FiFo-Prinzip. Anpassbar in Farbe und Dimension, bietet es höchste Wiederverwendbarkeit und maßgeschneiderte Effizienz.

Mehr erfahren
Mobiles Regalsystem mit 2 Zuführ- und einer Rückführebene, je 4 Reihen, In Aluminiumgestell eingehängte Rollenstrecken.

Kanban-Regale/Supermärkte

Effiziente Materialversorgung mit flexibler Anpassung. Ob als Supermarktregal oder direkt am Arbeitsplatz – unser System optimiert den Materialfluss durch FiFo und Kanban. Modulare Nutzung, vielfältige Farbgestaltung und individuelle Abmessungen sichern die perfekte, maßgeschneiderte Lösung für Ihre Produktion.

Mehr erfahren
Rechteckiger Schutzzaun, Umhausung mit integrierter Kobot-Station und Transfersystem.

EcoSafe Schutzzäune

Schützen Sie Ihr Personal und Ihre Anlagen mit den modularen EcoSafe Schutzzaunsystemen von Bosch Rexroth. Diese hochwertigen und flexiblen Sicherheitslösungen bieten maximale Stabilität, einfache Montage und eine perfekte Anpassung an Ihre Produktionsumgebung.

Mehr erfahren
Regalsystem mit Arbeitsplatte. Hinten Aufbau mit mehreren Böden, die geteilte senkrecht aufgestellte Bleche zur Trennung von Material beinhalten. Rechts und links geneigt. Mitte unten Rollenschiene zur Materialbereitstellung von hinten. Rechts Aluerweiterung für diverse Anbauten. Montierte Leuchte oben.

Verpackarbeitsplätze

Optimieren Sie Ihre Packprozesse mit den Verpackarbeitsplätzen von Bosch Rexroth. Diese ergonomischen und individuell anpassbaren Arbeitsstationen steigern die Effizienz beim Verpacken, reduzieren manuelle Belastungen und sorgen für reibungslose Abläufe. Entdecken Sie die Vorteile einer flexiblen Packstation, die sich Ihren Anforderungen perfekt anpasst.

Mehr erfahren
Arbeitstisch für Kommissionierung mit integrierten punktuellen Rollen zum Verschieben des Materials. Im Vordergrund ein Materialwagen mit 2 Materialebenen. Im Hintergrund eine mittlere und obere Ebene auf Aluminiumgestell.

Kommissionierstationen

Steigern Sie Effizienz und Präzision in Ihrer Materialbereitstellung mit den Kommissionierstationen von Bosch Rexroth. Diese ergonomischen und individuell anpassbaren Arbeitsstationen sorgen für eine fehlerfreie Kommissionierung, optimierte Arbeitsabläufe und maximale Ergonomie für Ihre Mitarbeiter.

Mehr erfahren

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns

Unser Konzept für eine effiziente Fertigung

Mitarbeiter, der mit der MTpro Planungssoftware von Bosch Rexroth arbeitet

Prozesse & Services

Mit unserer MTpro Planungssoftware begleiten wir Sie durch den gesamten Implementierungsprozess. und unterstützen Sie auf dem Weg zu einer schlanken Produktion. Unsere kurzen Lieferzeiten und unsere flexiblen Abläufe runden unsere MPS-Philosophie ab, damit Sie Ihre ganz persönlichen Vorstellungen von einer schlanken Produktion ohne Verschwendung verwirklichen können.

Bosch Rexroth Arbeitsplätze mit manuell verkettetem EcoFlow, Lean, ESD

Schlanke Fertigung

Unsere manuellen Produktionssysteme basieren auf drei Grundpfeilern: Arbeitsplätze, Materialbereitstellung und Verkettung. Damit können sowohl einzelne Arbeitsplätze als auch ganze Produktionslinien schnell und effizient an die jeweiligen Anforderungen angepasst und Verschwendung nach dem Lean-Prinzip vermieden werden.

Mitarbeiter vor einer Werkbank

Ergonomie

Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz spielt bei der Vermeidung von Verschwendung in der Fertigung eine entscheidende Rolle. Dabei steht der Mitarbeiter selbst im Zentrum der Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund passen sich die Arbeitsplätze von Bosch Rexroth auch an die individuellen Anforderungen des jeweiligen Mitarbeiters an, und nicht umgekehrt.

Bosch Rexroth ESD-Piktogramm

ESD-Schutz

Elektrostatische Entladungen entstehen durch Reibungsaufladungen an unterschiedlichen Materialien oder infolge von Influenz in elektrischen Feldern. Diese können sich entladen und so empfindliche Bauteile beschädigen oder gar zerstören. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Produkten, mit denen Sie Ihre Produktion vor Schäden durch ESD schützen können.

Weitere Anwendungen entdecken

Lernen Sie weitere Lösungen von Bosch Rexroth kennen.

Dynamisches Sitzen und typische Bewegungsabläufe während der Arbeit

Arbeitsdrehstühle

  • Ein Stuhldesign für alle Einsatzbereiche
  • Unterstützt die S-Form der Wirbelsäule, Lendenwirbelstütze
  • Verwendung von umweltfreundlichen Materialien

Zum Rexroth Store

Kollaborierender Roboterarm mit 7 Achsen

Kassow Robots - Kollaborierender Roboterarm mit 7 Achsen

  • Die fünf leichten 7-Achsen-Cobots von Kassow Robots sind in kürzester Zeit einsatzbereit und eignen sich für Unternehmen jeder Größe.
  • Sie weisen eine Traglast von 5 bis 18 kg auf und erreichen eine Reichweite von 850 bis 1800 mm bei einer Gelenkgeschwindigkeit von bis zu 225 Grad pro Sekunde.

Mehr über Kassow Robots

Success Stories

Success Story Manuelle Produktionssysteme LTI/Levitec

Mehr Produktivität bei kürzeren Durchlaufzeiten

Handliche, schlanke Produktionseinheiten, bestehend aus dem EcoShape Rundrohrsystem und Aluminiumprofilen von Bosch Rexroth, unterstützen die Produktion von High-End-Antriebssystemen.

Success Story Manuelle Produktionssysteme Berlinger

Gesunde Mitarbeiter sind produktiver

Die ergonomische, höhenverstellbare Montagelinie von Bosch Rexroth sorgt für flexible und effiziente Prozesse bei der Herstellung nicht manipulierbarer Verpackungssysteme.

Sind Sie bereit Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Häufig gestellte Fragen zu manuellen und konfigurierbaren Produktionssystemen von Bosch Rexroth

Wofür stehen die Manuellen Produktionssysteme (MPS) von Bosch Rexroth?

Sie sind streng nach Lean-Prinzipien entwickelt, um Verschwendung zu vermeiden und schlanke Produktionseinrichtungen schnell zu planen und zu realisieren.

Was sind die drei Grundpfeiler der MPS?

Arbeitsplätze, Materialbereitstellung und Verkettung – damit lassen sich einzelne Arbeitsplätze und ganze Linien effizient anpassen.

Wie unterstützt Bosch Rexroth die Planung und Umsetzung?

Mit der MTpro Planungssoftware über den gesamten Implementierungsprozess, ergänzt durch kurze Lieferzeiten und flexible Abläufe.

Welche ergonomischen Vorteile bieten die Arbeitsplatzlösungen?

Die Arbeitsplätze passen sich an die Mitarbeitenden an (z. B. höhenverstellbar), reduzieren Ermüdung und steigern die Produktivität; Arbeitsdrehstühle stützen die Lendenwirbelsäule und fördern dynamisches Sitzen.

Gibt es ESD-Schutzlösungen für die Produktion?

Ja, eine große Auswahl an ESD-Produkten schützt empfindliche Bauteile zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen.

Wofür ist EcoFlow ausgelegt?

Für den Materialfluss an und zwischen Arbeitsplätzen sowie im Lager/Kommissionierbereich; es reduziert die Belastung, da Produkte auf manuellen Förderbahnen transportiert werden.

Was zeichnet das EcoShape Rundrohrsystem aus?

Poka-Yoke-Design, Verdrehsicherung und kombinierbare Verbinder (u. a. D28, D28L, N10) ermöglichen eine einfache und sichere Montage.

Kann ich individuelle Arbeitsplatzlösungen konfigurieren?

Ja, wahlweise maßgefertigte Lösungen nach Parametern oder standardisierte Produkte – für gezielten Ressourceneinsatz und höhere Produktivität.

Wo finde ich Produkte und Unterlagen?

Im Rexroth Store sowie im Katalog (PDF); ergänzend stehen Videos zu Arbeitsplätzen und Regalsystemen bereit.

Welche Vorteile bieten die Systemleuchten LED basic?

Sie sind 50 % heller bei 20 % geringerem Energieverbrauch und ermöglichen in Tri-Light-Konfiguration bis zu 50 % geringere Investitionskosten.