Radialkolbenmotor MPR Performance und einige relevante Anwendungen

Radialkolbenmotor MPR Performance: Kompakte Bauweise und hoher Wirkungsgrad

Entdecken Sie die Innovation mit Rexroth MPR Performance. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich der Radialkolbenmotoren hat Bosch Rexroth ein kompaktes und patentiertes Design entwickelt, das die Energieeffizienz maximiert und so zu höherer Produktivität und Kraftstoffeinsparungen führt. OEMs profitieren von einer flexiblen Integration, selbst bei engen Platzverhältnissen, und minimierten Ausfallzeiten. Der MPR ist individuell anpassbar und erfüllt spezifische Anforderungen mit branchenführenden Lieferzeiten, was letztendlich die Gesamtbetriebskosten senkt.

Funktionen und Vorteile des neuen MPR Performance

AAA

Kompaktes Design für hohe Flexibilität

Der neue Rexroth Radialkolbenmotor MPR Performance bietet eine um bis zu 30 % reduzierte Länge und ein um bis zu 3 kg geringeres Gewicht, was schnellere Einbauzeiten und zusätzlichen Bauraum ermöglicht. Die kompakte Bauweise ermöglicht einen niedrigeren Massenschwerpunkt und höhere Nutzlasten. Diese Eigenschaften tragen zu reduzierten Transport- und Lagerkosten für OEMs bei.

AAA

Mehr Produktivität für mobile Maschinen

Erleben Sie erhebliche Produktivitätssteigerungen mit dem Rexroth MPR Performance, der sich durch einen um bis zu 9 % gesteigerten Anlaufwirkungsgrad, eine höhere Druckstufe von bis zu 470 bar und eine um bis zu 25 % höhere Leerlaufdrehzahl auszeichnet, wodurch die Betriebskosten gesenkt und mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigt wird. Dieser hohe Innovationsgrad ermöglicht eine Verkleinerung vom MCR5 zum MPR3, was die Gesamtbetriebskosten weiter senkt.

AAA

Nahtlose Systemintegration mit dem BODAS-Produktportfolio von Bosch Rexroth

In Zusammenarbeit mit BODAS-drive präsentiert Bosch Rexroth eine einsatzbereite, skalierbare Lösung für die Steuerung hydro-statischer Fahrantriebe auf Basis der eDA-Software. Dieser innovative Ansatz steigert die Leistung und Effizienz durch eine präzise elektronische Steuerung unserer hydrostatischen Einheiten.

AAA

Unerreichte Flexibilität und nahtlose Integration

Der konfigurierbare Rexroth MPR Performnce bietet eine einzigartige Designflexibilität. Als erster Radialkolbenmotor in dieser Baugröße mit axialem Anschluss und Lamellenbremse auf dem Markt, eröffnet er neue Möglichkeiten für das Fahrzeugdesign. Anpassbare Wellenkonfigurationen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen, vereinfachen das Variantenmanagement und verkürzen die Lieferzeiten.

AAA

Nahtloser Austausch und Kompatibilität

Der Rexroth MPR Performance ist mit standardisierten Marktschnittstellen ausgestattet, so dass er einfach und ohne kostspielige Umgestaltung der Maschine ausgetauscht werden kann. Die Abwärtskompatibilität mit bestehenden Produktlinien ermöglicht es Herstellern, die Leistungsvorteile des MPR Performance-Motors schnell zu nutzen.