Una persona de sexo masculino, con una nave industrial al fondo. Texto: Tu fábrica. A tu manera. YOU DECIDE.
Una persona de sexo masculino, con una nave industrial al fondo. Texto: Tu fábrica. A tu manera. YOU DECIDE.

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Alemania
  • 09-06-2026 09:00 - 11-06-2026 15:00
  • inglés, alemán
  • Tecnología de Montaje, Tecnología de Movimiento Lineal, Tecnología de Atornillado, Soldadura por resistencia

La Battery Show Europe es la feria comercial más importante para los responsables de la toma de decisiones sobre la tecnología de las baterías y los vehículos híbridos/eléctricos. Podrá reunirse con fabricantes, proveedores, ingenieros, referentes y responsables de la toma de decisiones en una conferencia y feria comercial centrada en los últimos avances de la industria de las baterías avanzadas y la automoción.

Consiga sus entradas

Más velocidad, menos costes: Su producción a toda velocidad.


¡Aumente el rendimiento y reduzca los costes! Como experto en automatización, tecnología de unión y manipulación de materiales, Bosch Rexroth acelera su producción, desde la fabricación de electrodos y celdas hasta las pruebas de fin de línea, así como soluciones de automatización para el reciclaje de baterías.

Nuestros componentes y soluciones de sistema le ayudan a mover incluso cargas pesadas, como módulos y paquetes de baterías, y le permiten adaptar sus sistemas de forma flexible a las futuras necesidades. Descubra nuestras soluciones de alta velocidad para la manipulación de materiales y procesos optimizados de atornillado y prensado que maximizan la calidad y la seguridad.

Visítenos en The Battery Show Europe del 9 al 11 de junio de 2026, en Stuttgart: pabellón 1, stand C16 y no se pierdas la presentación del Dr. Andreas Letsch el 9 de junio de 2026 a las 14:30 sobre el tema: «Producción de alto rendimiento habilitada por el flujo de materiales integrado en la fabricación de celdas y cell-to-pack» como parte de la conferencia.

The Battery Show Europe

Plano

CONSIGA SU ENTRADA

Contacto de Bosch Rexroth


Foto de un sistema multieje, así como de un sistema de transferencia y un transportador de cadena en el que se transportan los módulos y paquetes de baterías.

Soluciones inteligentes para la producción de baterías

Implementación altamente dinámica de flujos de valor complejos y soluciones de flujo de materiales: Descubra más sobre soluciones innovadoras para la preparación de celdas, el manejo, el transporte, el montaje de módulos y packs, y las pruebas de fin de línea. El ejemplo de un montaje de módulos de celdas redondas muestra ejes lineales de alta precisión y cobots en perfecta interacción con la tecnología de unión y transferencia y la plataforma de automatización ctrlX.

La producción de baterías del futuro

Productos típicos de la cartera de tecnología lineal de Rexroth aparecen delante de una silueta de productos de tecnología lineal en posición vertical.

Siempre la tecnología lineal adecuada

Ya se trate de movimientos lineales simples, tareas de guiado de alta precisión o una solución versátil con una relación óptima entre precio y rendimiento: Descubra la guía lineal o el eje lineal adecuado de nuestra cartera que se adapta con precisión a sus requisitos en el montaje de módulos o packs.

Descubra ahora la tecnología lineal correcta

Módulo compacto CKR280 con doble accionamiento por correa y dos partes de mesa.

Doble tasa de ciclo, doble rendimiento

Revolución en el manejo de módulos y paquetes de baterías: Nuestro nuevo módulo compacto CKR-280 para cargas de hasta 770 kg. Gracias al innovador accionamiento de doble correa, dos partes de la mesa se mueven completamente de forma independiente entre sí. El resultado: un enorme aumento de la eficiencia y una optimización del espacio de instalación, ya que se pueden procesar dos módulos en paralelo.

Eje lineal para cargas de hasta 770 kg

La imagen muestra el sistema transfer TS 7plus en un entorno de fabricación.

Sistema transfer TS 7plus: rendimiento y fiabilidad para la producción de baterías.

Los paquetes de baterías para la movilidad eléctrica, los ejes eléctricos y otros componentes pesados requieren nuevos conceptos de flujo de materiales en el montaje: El sistema de transferencia para cargas pesadas TS 7plus transporta piezas de trabajo de hasta 3.000 kg de forma flexible y rápida a través de las líneas de montaje. Está disponible de inmediato y puede configurarse y adaptarse en un tiempo récord.

Sistema transfer TS 7plus: rendimiento y fiabilidad para la producción de baterías

Imagen de una atornilladora inalámbrica NEXO en uso durante el montaje complejo de baterías

Precisión combinada con seguridad: NEXO y OPEX

Las conexiones perfectas son esenciales en el montaje de paquetes de baterías. La atornilladora inalámbrica NEXO y la llave dinamométrica digital OPEX de Bosch Rexroth garantizan el máximo nivel de fiabilidad del proceso, trazabilidad completa y máxima flexibilidad, para la movilidad segura del mañana.

Soluciones de unión: ¡Soluciones fiables para sus aplicaciones de unión!

La imagen muestra un módulo de control.

Cartera de alto rendimiento para tareas de soldadura de precisión

El controlador de soldadura de precisión PXC7100 de Bosch Rexroth se utiliza en aplicaciones de unión con corrientes de soldadura muy bajas, especialmente en el ámbito de la tecnología de sensores, la compactación de cables y la tecnología de baterías.

Tareas exigentes de soldadura de precisión