Chile

Seleccione su localización

Soluciones Hägglunds

Soluciones Hägglunds

El concepto de accionamiento de Hägglunds es tan potente como directo: Motores hidráulicos montados al eje, grupos hidráulicos instalados libremente y con control inteligente. Esta sencilla combinación le permite romper barreras en lo que se refiere al torque de torsión, rendimiento, vida útil y mucho mas.

Hägglunds - Potencia la productividad

Soluciones Hägglunds - un compromiso de 360 desde la primera instalación en adelante. Y no son solo los accionamientos: para nosotros, lo más importante es permitir que sea productivo y encontrar la solución que necesita. Una colaboración como ninguna otra. Soluciones de accionamiento que le ofrecen una potencia implacable, directa al eje rotatorio. Respaldados por un servicio de clase mundial y conectados a nuestro profundo conocimiento, llevan las aplicaciones industriales, marítimas y móviles a nuevos niveles de eficiencia.

 

 

Simplicidad potente

El sistema de accionamiento hidráulico Hägglunds está compuesto por un motor hidráulico y una unidad de accionamiento de posición flexible, supervisados por un sistema de control. Esta sencilla configuración soporta los desafíos de prácticamente cualquier aplicación o entorno.

Montado directamente en el eje de accionamiento, el motor compacto ofrece una potencia fiable. La fuerza y dirección de la rotación del motor está determinada por las rápidas bombas hidráulicas de la unidad de accionamiento, mientras que el sistema de control proporciona información y funciones avanzadas.

Una amplia gama de válvulas y accesorios apoyan a estos componentes, proporcionando así incluso más flexibilidad en su instalación y funcionamiento.

El accionamiento que recibirá ha sido fabricado con alta calidad, entregado con confianza y apoyado por nuestra dedicación. Lo que experimentará es una tranquilidad completa que no solo se la dará nuestra tecnología de accionamiento, sino también las personas que detrás de ella.

 

 

Características de los sistemas de accionamiento Hägglunds

Controles de torque

Controles de torque

Accionamientos directos con baja velocidad y un alto par de torsión que le ofrecerán el mayor control. Pueden pasar a su mayor par de torsión desde parada sin restricciones de tiempo.
Los accionamientos directos hidráulicos Hägglunds pueden funcionar de forma continua en toda la gama de potencia a su par nominal, de cero a plena velocidad. Puede mantener su máximo par en el eje de forma continua incluso en parada o a baja velocidad y, puesto que esto no afecta al motor eléctrico, no tiene restricciones de tiempo.

Vea cómo funciona el control de par con Hägglunds
Vea cómo funciona el control de par con Hägglunds
Velocidad variable

Velocidad variable

Con el control de velocidad preciso e instantáneo, que puede recibir con nuestras soluciones de accionamiento, podrá aumentar al máximo la eficiencia y versatilidad de sus procesos.
Es el flujo variable de aceite desde la bomba lo que determina la velocidad y dirección del accionamiento. Como resultado, el control de velocidad y dirección no se ve comprometido por los límites del motor eléctrico. Gracias al bajo momento de inercia del motor hidráulico, la respuesta es prácticamente instantánea.

Vea cómo los accionamientos Hägglunds gestionan la velocidad variable
Vea cómo los accionamientos Hägglunds gestionan la velocidad variable
Arranque, parada, marcha atrás

Arranque, parada, marcha atrás

El bajo momento de inercia ofrece una conducción suave insuperable, con una alta fiabilidad. No importa cuántas veces tenga que arrancar, parar o ir marcha atrás; el sistema de accionamiento sigue funcionando.
Los sistemas hidráulicos pueden cambiar automáticamente del modo de conducción al de frenado, y la dirección de la rotación puede cambiar rápidamente cambiando la dirección de flujo del aceite. El accionamiento directo hidráulico puede reaccionar particularmente rápido gracias a su momento de inercia muy bajo.

Vea lo rápida que es la reacción al cambiar de dirección
Vea lo rápida que es la reacción al cambiar de dirección
Resistencia a la carga de impacto

Resistencia a la carga de impacto

Nuestras soluciones de accionamiento directo ofrecen protección de serie frente a las cargas de impacto, lo cual protegerá la funcionalidad de su máquina y maximizará su tiempo de actividad.
El accionamiento directo ofrece una solución sin juego mecánico y con un bajo momento de inercia, con lo que soporta con facilidad las vibraciones, las cargas de impacto externas y el cambio en la dirección de la carga.

Vea la protección de serie contra cargas de impacto
Vea la protección de serie contra cargas de impacto
Protección contra sobrecarga

Protección contra sobrecarga

Con su protección contra sobrecarga de serie, nuestros accionamiento protegen su máquina y garantizan el mayor tiempo de actividad posible.
Entre las ventajas de funcionamiento claves del accionamiento directo hidráulico se encuentra su función ajustable para limitar la presión, que evita superar el par de torsión máximo en condiciones de sobrecarga.

Más información sobre la protección contra sobrecarga
Más información sobre la protección contra sobrecarga