Aprietatuercas inalámbrico NEXO en el espacio. POWER YOUR PROCESSES

ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY

A AÑOS DE LUZ: el nuevo aprietatuercas inalámbrico NEXO

El nuevo aprietatuercas NEXO garantiza la máxima libertad de uso combinada con la mayor fiabilidad y precisión del proceso y cumple todos los requisitos para las conexiones de apriete de seguridad crítica según VDI/VDE 2862. Se puede elegir entre la empuñadura de pistola y el aprietatuercas de ángulo recto. Obtendrá herramientas intuitivas, modernas y fáciles de usar con una ergonomía significativamente mejorada y mayor flexibilidad gracias a un sistema operativo basado en el navegador y al control integrado a bordo.

Pruebe el nuevo NEXO y experimente un rendimiento cósmico venido otra galaxia.

Aprietatuercas inalámbrico NEXO: aprietatuercas de pistola

Aprietatuercas de pistola

  • Hasta 15 Nm
  • Independiente o integración directa en la red a través de WiFi 6

Aprietatuercas inalámbrico NEXO: aprietatuercas en ángulo

Aprietatuercas en ángulo

  • 15, 30 y 60 Nm
  • Independiente o integración directa en la red a través de WiFi 6

Sus beneficios

Aprietatuercas inalámbrico NEXO: ergonomía ICON

ERGONOMÍA: MÁS COMPACTO, MÁS LIGERO, MEJOR

  • Componentes de mayor eficiencia con una disposición optimizada
  • Diseño más ligero y compacto
  • Uso de baterías ProCORE18V para ahorrar más peso
  • Los LED RGB en la base y en el cuerpo de la herramienta permiten una respuesta visual al usuario incluso en posturas inusuales

Aprietatuercas inalámbrico NEXO: rendimiento ICON

RENDIMIENTO: MÁS PRECISO, MÁS FIABLE, MÁS SEGURO

  • Mínimo tiempo de inactividad, corto tiempo de carga, corto tiempo de sustitución de la batería
  • Mayor rapidez y rendimiento en la configuración y parametrización del aprietatuercas
  • Toda la información de la herramienta de un vistazo en el visualizador
  • Puede seguir funcionando incluso en caso de fallo de la red
  • La herramienta puede permanecer en la cadena de montaje durante la actualización del software

Descubra las características de la nueva generación de NEXO

Módulo Wifi: Mejora significativa de la conectividad WiFi y del rendimiento de la red.

Procesador de 4 núcleos: Potencia de cálculo fiable y preparada para el futuro, incluso para aplicaciones complejas

Escáner con cámara: Permite el procesamiento de códigos de barras 2D

Motor nuevo: Más pequeño, más eficiente, más rápido, más ligero: para un rendimiento máximo incluso a altas velocidades

Diseño: Diseño centrado en el ser humano: más compacto, más ergonómico, mejor

Peso: Componentes más eficientes con una disposición optimizada

LED: Información visual incluso en posiciones inusuales

Visualización: Muestra los resultados del ajuste actual, así como la evaluación IO/NIO

Seguridad de funcionamiento: Permite un funcionamiento descentralizado y un diagnóstico ampliado directamente en el aprietatuercas

Sistema operativo basado en navegador: Posibilidad de acceso descentralizado desde ordenador central

Software: No es necesaria la instalación de software adicional: el acceso también es posible con tablet o smartphone

Interfaz de usuario: Intuitivo, moderno y fácil de usar para un manejo sencillo

Capacidad de diagnóstico: Mejor identificación de la pieza causante de la avería para mejorar la disponibilidad de la planta

Capacidades de diagnóstico mejoradas: Servicio de asistencia con resolución de problemas y reparación

Control total a bordo: Mayor flexibilidad sin necesidad de hardware/controles externos

Proceso seguro: Cumple con la directriz VDI/VDE 2862 para aplicaciones de apriete de categoría A

Tecnología de la batería: Uso de las baterías ProCORE18V, ya consolidadas en el mercado, para mejorar la ergonomía y el tiempo de funcionamiento

Interfaz con el cliente: Ampliación de hardware sencilla y flexible para aplicaciones del cliente (por ejemplo, segundo interruptor de arranque, módulo E/S, etc.)

Plataforma de baterías AMPShare: Máxima libertad y flexibilidad en la selección de la batería

Sistema de salida modular: Máxima flexibilidad para cada aplicación

Escáner con cámara y encuadre: Reduce los errores y aumenta la velocidad gracias a la selección fiable del código de barras correcto

Contacte con un experto