Representación del módulo de accionamiento de ruedas ROKIT Motor compuesto por rueda, caja de cambios, freno, motor, codificador de seguridad y controlador de movimiento. Los seis componentes del módulo están provistos de símbolos que representan los componentes individuales. Lleve sus robots móviles al siguiente nivel.

Rexroth ROKIT Motor: el accionamiento de ruedas con seguridad certificada para AGV/AMR

Contacte con nosotros
Esquema tridimensional de un módulo de accionamiento de ruedas compuesto por rueda, caja de cambios, freno, motor, codificador de seguridad y controlador. Los seis componentes del módulo están provistos de símbolos que representan los componentes individuales. ROKIT Motor de un vistazo

Obtenga toda la información importante, como los datos técnicos sobre el ROKIT Motor de un vistazo.

Descargar PDF
La imagen muestra la vista principal del Kit de robótica ROKIT de Bosch Rexroth, que consta de cuatro superposiciones para los respectivos nombres de producto aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator y ROKIT Motor. Las letras «UX» aparecen en el centro. Están rodeadas por un círculo con un borde rojo, que consta de los botones "SOFTWARE", "HARDWARE" y "SERVICE", así como de los respectivos iconos de los productos. Debajo del icono, se muestran cinco robots móviles alineados. Un kit de herramientas modular para sus robots móviles

Con el kit de robótica ROKIT y ctrlX AUTOMATION, se beneficiará de soluciones modulares de software y hardware que puede combinar entre sí o con soluciones de terceros, según requiera.

Ver el vídeo
Esquema tridimensional de un módulo de accionamiento de ruedas compuesto por rueda, caja de cambios, freno, motor, codificador de seguridad y controlador. Los seis componentes del módulo están provistos de símbolos que representan los componentes individuales.

Accionamiento de ruedas integral compacto

El ROKIT Motor consta de una rueda, caja de cambios, freno, motor, codificador y controlador de movimiento (Elmo Platinum Twitter). El diseño completo y altamente integrado agrupa todos los componentes de accionamiento necesarios y combina el máximo rendimiento con el mínimo espacio de instalación. Perfecto para el uso en sus robots móviles.

Fondo azul con un rectángulo brillante, un círculo de tres partes con la inscripción Certified Functional Safety y un gancho amarillo en el centro.

Seguridad funcional a través de EtherCAT con FSoE

El accionamiento de ruedas con FSoE(Fail Safe over EtherCAT) garantiza la transmisión segura y fiable de datos cruciales para la seguridad a través de la potente red EtherCAT, con un único cable. Indicado para aplicaciones hasta el nivel de seguridad PLd/SIL2, cumple todos los estándares de seguridad necesarios. El Elmo Motion Controller integrado permite la implementación sencilla de funciones de seguridad esenciales como Desconexión segura de par (Safe Torque Off, STO) y Velocidad limitada segura (Safe Limited Speed, SLS), que garantizan un funcionamiento seguro, especialmente en entornos colaborativos. Con el ROKIT Motor, se beneficiará de la máxima seguridad y eficiencia: reduce el tiempo de desarrollo, minimiza los costes y aumenta de forma sostenible la seguridad funcional de sus aplicaciones.

Fondo azul con una representación esquemática de un módulo de accionamiento de ruedas que se instala en un robot móvil mediante cuatro tornillos, un cable de alimentación y dos cables EtherCAT.

Preparado para su uso inmediato gracias a «plug and drive»

Como solución «plug and drive», la unidad de accionamiento modular puede integrarse de manera flexible y sencilla. Gracias al cableado mínimo y al montaje sencillo, el ROKIT Motor reduce la complejidad de la integración y los costes de mantenimiento.

La imagen muestra la vista general del kit de robótica ROKIT de Bosch Rexroth, que consta de cuatro superposiciones con los respectivos nombres de producto aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator y el motor ROKIT. Las letras "UX" aparecen en el centro. Están rodeadas por un círculo con un borde rojo, que consta de los botones "SOFTWARE", "HARDWARE" y "SERVICE", así como de los respectivos iconos de los productos. Debajo del icono, se muestran cinco robots móviles alineados.

Un kit de herramientas modular para AGV/AMR

con ROKIT: el kit de robótica y ctrlX AUTOMATION , se beneficiará de soluciones modulares de software y hardware que puede combinar entre sí o con soluciones de terceros para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, el ROKIT Motor puede conectarse perfectamente al control de seguridad (ctrlX SAFETY) y al control del vehículo (ctrlX CORE). La arquitectura abierta y las interfaces estandarizadas, como EtherCAT y FSoE, garantizan una fácil integración en los sistemas existentes. Gracias a estas soluciones modulares perfectamente coordinadas de robótica y automatización, puede hacer realidad sus requisitos individuales de manera óptima y diferenciarse de la competencia gracias a la eficiencia y flexibilidad.

Ver el vídeo
Ver el vídeo

Resumen de ventajas del ROKIT Motor

Fondo azul con un rectángulo brillante, un círculo de tres partes con la inscripción Certified Functional Safety y una flecha amarilla en el centro.

Seguridad funcional certificada gracias a FSoE

  • Módulo completo íntegramente con FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • Interfaz estandarizada preparada para el futuro
  • Pueden integrarse fácilmente funciones de seguridad hasta el nivel de seguridad PLd/SIL2, por ejemplo, Desconexión segura de par (Safe Torque Off, STO) o Dirección segura (Safe Direction, SDI)
  • Máxima transparencia para los requisitos de seguridad del mañana

Un rectángulo con tres engranajes de diferentes tamaños y una flecha.

Menor trabajo de desarrollo

  • «Plug and drive»: solución lista para instalar
  • Diseño integral
  • Trabajo de cableado mínimo
  • Fácil implementación y mantenimiento
  • Espacio de instalación reducido
  • Gama de tensión amplia para AGV/AMR alimentados por batería
  • Compatible con ctrlX AUTOMATION soluciones

Documento de una página de ROKIT Motor

Obtenga toda la información importante sobre el ROKIT Motor de un vistazo.

Descargar PDF

Noticias de ROKIT

Los AGV A-Mate de K.Hartwall circulando en un pabellón de exposiciones

K.Hartwall & ROKIT: Del concepto al despliegue en tiempo récord

K.Hartwall reduce drásticamente el esfuerzo de integración de sus AMR A-MATE® utilizando ROKIT Locator y ROKIT Navigator. La integración fluida con el estándar VDA 5050 y la puesta en marcha en tan solo una semana establecen nuevos estándares de eficiencia en los proyectos para clientes.

Almacén con dos carretillas elevadoras, una pantalla junto al volante y el logotipo de SEP Logistik AG.

Con SEP Logistik AG y ROKIT Locator hasta un 30% más de eficiencia

SEP Logistik AG, un proveedor líder de soluciones innovadoras para la gestión de almacenes, amplía su sistema de gestión de carretillas elevadoras RELAG con el ROKIT Locator para la localización en tiempo real de toda su flota. Esto permite flujos de trabajo sin necesidad de escaneo, rutas de pedidos optimizadas y hasta un 30% de ahorro en recursos humanos.

Gráfico de un almacén desde el interior en azul. La atención se centra en varios vehículos, como carretillas elevadoras y robots móviles. El robot móvil se encuentra en el centro y está iluminado.

Construir robots móviles es fácil

Descubra cómo el conjunto de soluciones modulares de componentes de robótica y automatización simplifica y acelera el desarrollo de sus robots móviles.

 Gran sitio de producción desde arriba y un titular que dice "Rexroth ROKIT Locator - Software de localización para robots móviles"

ROKIT Locator en uso en Noblelift

Vea cómo se utiliza el ROKIT Locator de Rexroth en los robots móviles APT, PS10 y RT20 de Noblelift.

Joerg Heckel (Director de Nuevos Negocios de Bosch Rexroth) y un moderador se encuentran delante del expositor de ROKIT-ctrlX AUTOMATION mientras muestran en detalle el ROKIT Motor.

Webcast sobre robótica - Episodio 4

Descubra por qué construir robots móviles nunca ha sido tan fácil con el innovador kit de robótica y automatización de ROKIT y ctrlX AUTOMATION.

Webcast sobre robótica - Episodio 3

Webcast sobre robótica - Episodio 3

Obtenga la última información sobre ROKIT Locator, así como el estado de desarrollo de ROKIT Motor y ROKIT Navigator.

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Conozca las últimas noticias sobre nuestros componentes ROKIT de Rexroth

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Nuestros expertos hablan del mercado chino de la intralogística y la robótica, así como del ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

Software de localización láser premiado en la categoría "Software para intralogística"

Los cuadros de título Call the Expert y Podcast aparecen en una cuadrícula junto con un símbolo de teléfono.

Podcast "Call the Expert" - Episodio 1

Nuestros expertos charlan sobre el ROKIT Locator y responden a sus preguntas

Jörg Heckel (Director de Proyectos de Robótica de intralogísticaen Bosch Rexroth) y Christopher Parlitz (Jefe de Desarrollo de Robótica de intralogística en grow platform GmbH) hablan del Locator

Webcast sobre robótica - Episodio 1

Nuestros expertos hablan del ROKIT Locator

Joerg Heckel (Director de proyectos de Robótica de Intralogísitca de Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vicepresidente senior del área de Productos de Bosch Rexroth) y Jackson Zhang (Vicepresidente de Geek+ Europe) firman un acuerdo de cooperación en torno al software de localización Locator

Bosch Rexroth y Geek+ se unen en torno a la robótica

El desarrollador mundial de soluciones innovadoras de robótica logística se asocia con el software de localización de Bosch Rexroth

Las imágenes muestran a dos hombres conversando. Uno lleva camisa blanca y pantalones grises, el otro un traje oscuro, camisa blanca y corbata. En el fondo se ve una planta de producción.

¿Le interesa?

Quedamos a su entera disposición para responder a sus preguntas sobre Rexroth ROKIT, así como sobre los componentes individuales de ROKIT.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.