Una línea blanca que comienza con una flecha blanca con contorno rojo, y un marcador blanco en la parte superior en primer plano y que termina con una bandera blanca en el fondo de la imagen. Sobre la línea hay tres círculos con tres símbolos diferentes. Lleve sus robots móviles al siguiente nivel.

Rexroth ROKIT Navigator: el software de navegación preparado para el futuro para AGV/AMR

Contacte con nosotros
Una línea blanca que comienza con una flecha blanca con contorno rojo, y un marcador blanco en la parte superior en primer plano y que termina con una bandera blanca en el fondo de la imagen. Sobre la línea hay tres círculos con tres símbolos diferentes. ROKIT Navigator de un vistazo

Obtenga toda la información importante sobre el ROKIT Navigator en el documento de una página.

Descargar PDF
Los AGV A-Mate de K.Hartwall circulando en un pabellón de exposiciones K.Hartwall & ROKIT: Del concepto al despliegue en tiempo récord

K.Hartwall reduce drásticamente el esfuerzo de integración de sus AMR A-MATE® utilizando ROKIT Locator y ROKIT Navigator. La integración fluida con el estándar VDA 5050 y la puesta en marcha en tan solo una semana establecen nuevos estándares de eficiencia en los proyectos para clientes.

Obtenga más información
La imagen muestra un marcador blanco estilizado con un tic en la punta y un hueco en la parte superior. En horizontal, se pueden ver varios modelos de vehículos guiados automáticos y carretillas manuales. En el hueco del marcador hay un vehículo guiado automatizado (AGV). Simplificación de la localización y la navegación

El ROKIT Navigator es perfecto para su uso con el software de localización ROKIT Locator, para un posicionamiento preciso y una planificación eficiente de los movimientos de sus robots móviles.

ROKIT Locator
La imagen muestra la vista general del kit de robótica ROKIT de Bosch Rexroth, que consta de cuatro superposiciones con los respectivos nombres de producto aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator y el motor ROKIT. Las letras "UX" aparecen en el centro. Están rodeadas por un círculo con un borde rojo, que consta de los botones "SOFTWARE", "HARDWARE" y "SERVICE", así como de los respectivos iconos de los productos. Debajo del icono, se muestran cinco robots móviles alineados. Un kit de herramientas modular para sus robots móviles

Con el kit de robótica ROKIT y ctrlX AUTOMATION, se beneficiará de soluciones modulares de software y hardware que puede combinar entre sí o con soluciones de terceros, según requiera.

Ver el vídeo
Fondo azul con un rectángulo azul claro en el que se lee «VDA 5050 Interface, Future-Proof, Fleet Safe» en letras azul oscuro.

A prueba de futuro con VDA 5050

El ROKIT Navigator es plenamente compatible con sistemas de gestión de flotas con capacidad VDA 5050. La implementación inteligente del estándar VDA 5050 permite una integración y puesta en marcha especialmente rápidas y sencillas, sin adaptadores ni interfaces adicionales. Esto minimiza su esfuerzo de desarrollo y le prepara de manera óptima para futuros desafíos.

Fondo azul con cuatro cuadrados que forman un rectángulo, uno de los cuales es azul y encaja en el rectángulo como el cuarto cuadrado.

Interfaces abiertas para una integración flexible

Gracias a su arquitectura modular y abierta, el software de navegación para robots móviles se adapta perfectamente a una amplia gama de requisitos, desde el uso con el ROKIT Locator u otras soluciones avanzadas de localización para diversas cinemáticas de vehículos. Las interfaces abiertas y la intuitiva interfaz de usuario aXessor minimizan el trabajo de parametrización para diferentes tipos de vehículos y permiten la integración flexible de tecnologías adicionales.

La imagen muestra la vista general del kit de robótica ROKIT de Bosch Rexroth, que consta de cuatro superposiciones con los respectivos nombres de producto aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator y el motor ROKIT. Las letras "UX" aparecen en el centro. Están rodeadas por un círculo con un borde rojo, que consta de los botones "SOFTWARE", "HARDWARE" y "SERVICE", así como de los respectivos iconos de los productos. Debajo del icono, se muestran cinco robots móviles alineados.

Un kit de herramientas modular para AGV/AMR

Combine el ROKIT Navigator con el ROKIT Locator para una solución potente que permite la localización precisa y la navegación eficiente de sus robots móviles. Con ROKIT: el kit de robótica y el sistema de automatización ctrlX AUTOMATION , se beneficiará de soluciones modulares de software y hardware que puede combinar entre sí y con soluciones de terceros según sus necesidades. ROKIT Navigator no solo está disponible como una solución modular de contenedores Docker, sino también como una aplicación para el innovador sistema operativo con Linux ctrlX OS, un componente central de ctrlX AUTOMATION. Como solución de sistemas abierta, el software de navegación puede integrarse fácilmente en el control del vehículo (ctrlX CORE) y en el control de seguridad (ctrlX SAFETY), ya que toda la información necesaria para los demás componentes de software está disponible en el sistema a través de la capa de datos ctrlX.

Ver el vídeo
Ver el vídeo

Resumen de ventajas del ROKIT Navigator

Un rectángulo con un gráfico de barras cuyas barras aumentan de izquierda a derecha.

Planificación eficiente del movimiento

  • Acoplamiento de alta precisión (<1 cm) y rápido
  • Especialmente indicado para entornos dinámicos, complejos y confinados
  • Comportamiento de conducción fiable y natural
  • Evasión de obstáculos opcional
  • Posibilidad de uso en interior y exterior

Un rectángulo con piezas de puzle que encajan.

Fácil de integrar: preparado para el futuro con VDA 5050

  • Interfaz VDA 5050: rápida, eficiente, ampliable
  • Perfectamente adecuada para su uso con el ROKIT Locator
  • Compatible con la cinemática de los vehículos habituales
  • Integración y puesta en marcha sencillas, rápidas y sin problemas
  • Enfoque moderno de implementación de software e interfaces abiertas
  • Integración de tecnologías de sensores adicionales
  • Asistencia a través de la interfaz de usuario aXessor
  • Disponible como contenedor Docker o aplicación para ctrlX OS

Visión general de funciones

Funciones y características del software de navegación

Interfaz VDA 5050 rápida, eficiente, ampliable: Asistencia a la aplicación de la especificación VDA 5050 entre el vehículo y la gestión de la flota

Integración y configuración rápidas: Calibración sin conexión de los parámetros del sistema con ayuda de herramientas por medio de la interfaz intuitiva aXessor.

Sistema abierto, adaptable: Sin estructuras de «caja negra», sino con interfaces abiertas que permiten una integración y expansión sencillas y flexibles.

Enfoque moderno de implementación de software: Despliegue en forma de contenedores Docker o como aplicación para ctrlX OS, para lograr la máxima flexibilidad y escalabilidad.

Navegación en espacios reducidos: Maniobras seguras del vehículo con requisitos mínimos de espacio

Acoplamiento rápido y de alta precisión: Tiempos de ciclo más cortos y menores tasas de error gracias a una velocidad y precisión optimizadas.

Compatibilidad con diferentes tipos de accionamiento, por ejemplo, Ackermann, accionamiento diferencial, accionamiento omnidireccional

Seguimiento de línea virtual: Función robusta que permite definir rutas flexibles sin marcas de líneas físicas

Evasión opcional de obstáculos: Tiene en consideración objetos en la ruta conducción y opcionalmente los evita dentro del área de evasión permitida.

Cumplimiento de los requisitos de seguridad externos: Garantiza una integración fluida del control de seguridad en la planificación del movimiento del vehículo.

Consideración de las restricciones de aceleración: La planificación de la ejecución del movimiento tiene en cuenta el cumplimiento de la máxima aceleración longitudinal o lateral.

Consideración del contorno del vehículo y de la carga: Evita la colisión del vehículo o la carga con obstáculos

Consideración de las restricciones de orientación: Según el tipo de accionamiento, permite ejecutar secuencias de movimiento independientes de la orientación del vehículo

Documento de una página de ROKIT Navigator

Obtenga toda la información importante sobre el software de navegación para robots móviles de un vistazo.

Descargar PDF

Noticias de ROKIT

Los AGV A-Mate de K.Hartwall circulando en un pabellón de exposiciones

K.Hartwall & ROKIT: Del concepto al despliegue en tiempo récord

K.Hartwall reduce drásticamente el esfuerzo de integración de sus AMR A-MATE® utilizando ROKIT Locator y ROKIT Navigator. La integración fluida con el estándar VDA 5050 y la puesta en marcha en tan solo una semana establecen nuevos estándares de eficiencia en los proyectos para clientes.

Almacén con dos carretillas elevadoras, una pantalla junto al volante y el logotipo de SEP Logistik AG.

Con SEP Logistik AG y ROKIT Locator hasta un 30% más de eficiencia

SEP Logistik AG, un proveedor líder de soluciones innovadoras para la gestión de almacenes, amplía su sistema de gestión de carretillas elevadoras RELAG con el ROKIT Locator para la localización en tiempo real de toda su flota. Esto permite flujos de trabajo sin necesidad de escaneo, rutas de pedidos optimizadas y hasta un 30% de ahorro en recursos humanos.

Gráfico de un almacén desde el interior en azul. La atención se centra en varios vehículos, como carretillas elevadoras y robots móviles. El robot móvil se encuentra en el centro y está iluminado.

Construir robots móviles es fácil

Descubra cómo el conjunto de soluciones modulares de componentes de robótica y automatización simplifica y acelera el desarrollo de sus robots móviles.

 Gran sitio de producción desde arriba y un titular que dice "Rexroth ROKIT Locator - Software de localización para robots móviles"

ROKIT Locator en uso en Noblelift

Vea cómo se utiliza el ROKIT Locator de Rexroth en los robots móviles APT, PS10 y RT20 de Noblelift.

Joerg Heckel (Director de Nuevos Negocios de Bosch Rexroth) y un moderador se encuentran delante del expositor de ROKIT-ctrlX AUTOMATION mientras muestran en detalle el ROKIT Motor.

Webcast sobre robótica - Episodio 4

Descubra por qué construir robots móviles nunca ha sido tan fácil con el innovador kit de robótica y automatización de ROKIT y ctrlX AUTOMATION.

Webcast sobre robótica - Episodio 3

Webcast sobre robótica - Episodio 3

Obtenga la última información sobre ROKIT Locator, así como el estado de desarrollo de ROKIT Motor y ROKIT Navigator.

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Conozca las últimas noticias sobre nuestros componentes ROKIT de Rexroth

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Nuestros expertos hablan del mercado chino de la intralogística y la robótica, así como del ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

Software de localización láser premiado en la categoría "Software para intralogística"

Los cuadros de título Call the Expert y Podcast aparecen en una cuadrícula junto con un símbolo de teléfono.

Podcast "Call the Expert" - Episodio 1

Nuestros expertos charlan sobre el ROKIT Locator y responden a sus preguntas

Jörg Heckel (Director de Proyectos de Robótica de intralogísticaen Bosch Rexroth) y Christopher Parlitz (Jefe de Desarrollo de Robótica de intralogística en grow platform GmbH) hablan del Locator

Webcast sobre robótica - Episodio 1

Nuestros expertos hablan del ROKIT Locator

Joerg Heckel (Director de proyectos de Robótica de Intralogísitca de Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vicepresidente senior del área de Productos de Bosch Rexroth) y Jackson Zhang (Vicepresidente de Geek+ Europe) firman un acuerdo de cooperación en torno al software de localización Locator

Bosch Rexroth y Geek+ se unen en torno a la robótica

El desarrollador mundial de soluciones innovadoras de robótica logística se asocia con el software de localización de Bosch Rexroth

Las imágenes muestran a dos hombres conversando. Uno lleva camisa blanca y pantalones grises, el otro un traje oscuro, camisa blanca y corbata. En el fondo se ve una planta de producción.

¿Le interesa?

Quedamos a su entera disposición para responder a sus preguntas sobre Rexroth ROKIT, así como sobre los componentes individuales de ROKIT.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.