Sistemas de movimiento ctrlX FLOWHS y ctrlX FLOW6D sobre un fondo azul con una esquina roja. ctrlX AUTOMATION: sistemas de movimiento ctrlX FLOW

La familia de productos ctrlX FLOW le ofrece soluciones fáciles de integrar para obtener un flujo óptimo y altamente eficiente de materiales y mercancías.

Más información sobre ctrlX FLOW
Un hombre mira un sistema de transporte de Bosch Rexroth BOOST YOUR PRODUCTION con los sistemas de transporte Rexroth

Maximice la productividad y la flexibilidad con sistemas de transporte para cada necesidad, desde el montaje de precisión a pequeña escala hasta cargas pesadas.

Más información
Se ven dos transportadores del sistema planar y una pista ovalada del sistema de movimiento de alta velocidad ctrlX FLOWHS.

Sistemas de movimiento ctrlX FLOW

La automatización y optimización de los procesos intralogísticos son claves para el éxito en las fábricas conectadas: todo debe encajar de forma dinámica, fluida y rápida. La familia de productos ctrlX FLOW ofrece soluciones fáciles de integrar para flujos de materiales y mercancías altamente eficientes. Como sistema de movimiento lineal, ctrlX FLOWHS aporta flexibilidad y alta velocidad a su producción. El sistema planar ctrlX FLOW6D permite un transporte y posicionamiento sin contacto de alto rendimiento y aumenta la flexibilidad de sus líneas de producción.

Consulte más información sobre los sistemas de movimiento ctrlX FLOW
Un hombre mira al sistema de transferencia TS 2Booster

Sistemas de transporte y transmisión

La base de una producción de alto rendimiento reside en un flujo de material controlado de forma óptima. Los sistemas de transporte y transmisión de Bosch Rexroth están diseñados precisamente para ello: permiten el traslado preciso y eficiente de componentes y piezas de trabajo a lo largo de todas las fases de su producción.
Ofrecemos sistemas de transporte modulares y escalables que pueden integrarse sin problemas en los equipos existentes y aportan un aumento significativo de la productividad y la eficiencia. Nuestros sistemas son sinónimo de máxima precisión, fiabilidad y automatización constante, lo que hace que su producción esté preparada para el futuro. De esta manera, podrá optimizar sus procesos de producción, acortar los tiempos de producción y reforzar su competitividad a largo plazo.

Descubra más sobre sistemas de transporte y transmisión

Sistema de movimiento o transporte: ¡la solución correcta!

La base de una producción de alto rendimiento reside en un flujo de material controlado de forma óptima. Al seleccionar el sistema de transporte óptimo para su producción, los sistemas de transmisión de Bosch Rexroth permiten un transporte preciso y eficiente de componentes y piezas de trabajo.

Si su principal objetivo es un flujo de material fiable y de gran volumen para una producción estable, ya sea cíclica o continua, y valora la rentabilidad óptima de sus cadenas de montaje eficientes, entonces nuestros probados sistemas de transmisión TS (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) y VarioFlow (VarioFlow belt y VarioFlow plus) son la elección perfecta. Estos versátiles sistemas de transporte están diseñados para ofrecer consistencia y un alto rendimiento, garantizan un posicionamiento preciso de las piezas de trabajo y constituyen una base estable para sus procesos de producción. Nuestras soluciones crean una infraestructura flexible para su tecnología de montaje, maximizan la productividad y garantizan una automatización coherente.

¿O necesita un sistema para tareas de movimiento altamente flexibles y dinámicas? Los sistemas de movimiento ctrlX FLOW ofrecen soluciones completas gracias a su integración en el sistema de automatización. ctrlX AUTOMATION. ctrlX AUTOMATION proporciona la base para el diseño, la simulación, la ingeniería, la operación y el servicio. Nuestros sistemas de movimiento ctrlX FLOW permiten la máxima precisión, flexibilidad, dinámica y velocidad.


Casos de uso de nuestros sistemas de movimiento y transporte

¿Para qué casos de uso está predestinado ctrlX FLOWHS?

El sistema de movimiento lineal funciona según el principio modular y está diseñado para una configuración modular. Se puede utilizar tanto en aplicaciones dentro de la máquina como entre máquinas. Un caso de uso típico es la alimentación directa de productos en una línea de producción, lo que elimina la necesidad de utilizar robots complejos para retirar y colocar componentes. También resulta sencillo combinar óvalos de potencia en la máquina con sistemas de transporte convencionales, por ejemplo, para realizar tareas como la formación de pilas de productos. Estas aplicaciones requieren alto rendimiento, velocidad y precisión. ctrlX FLOWHS admite todos estos factores.

Mediante el uso del sistema de movimiento lineal, los procesos de transporte interno de la máquina entre las zonas de trabajo también se pueden ampliar fácilmente para incluir aplicaciones adicionales, por ejemplo, en líneas de llenado. Para ello, las botellas se sujetan entre dos transportadores, se transportan a una estación de llenado, se etiquetan en otra, se inspeccionan en una tercera y, finalmente, se agrupan con otras botellas en la última. Para cambiar el tamaño de la botella en esta línea solo es necesario ajustar la distancia mediante el software.

ctrlX FLOWHS es, por lo tanto, perfecto para su uso en una amplia gama de industrias, como bienes de consumo, electrónica, baterías o productos farmacéuticos.

¿Para qué aplicaciones está predestinado ctrlX FLOW6D?

Con el sistema planar, Bosch Rexroth eleva a una nueva dimensión el transporte y posicionamiento de alto rendimiento sin contacto. Las plataformas de transporte flotantes libres (los transportadores) se desplazan sobre una superficie orientada horizontalmente, verticalmente o aérea. Cada transportador opera en seis grados de libertada con una gran precisión y a alta velocidad, sin fricción ni contaminación.

La línea clásica queda prácticamente disuelta y se sustituye por un área autosuficiente en la que los productos pueden recorrerla de manera individual. Esto permite, por ejemplo, llenar dos veces una botella de mayor tamaño o girar los productos durante el funcionamiento. El sistema también permite volver a comprobar los productos que no superan el control de calidad o retirarlos de la línea de producción. Esta línea de producción altamente adaptable tiene el potencial de cambiar radicalmente los métodos de producción tradicionales de las líneas actuales.

ctrlX FLOW6D es, por lo tanto, perfecta para el transporte y el posicionamiento, ya sea en aplicaciones de bienes de consumo, farmacéuticas, médicas, electrónicas, semiconductores o de montaje.

¿Para qué aplicaciones son adecuados los sistemas de transporte TS y VarioFlow?

Los sistemas de transporte de Bosch Rexroth, incluidos los sistemas flexibles VarioFlow, son la opción ideal para optimizar el flujo de materiales y la integración de procesos en una amplia variedad de entornos de producción y montaje. Su diseño modular y su capacidad de adaptación los hacen versátiles: Son adecuados para la sincronización precisa y el posicionamiento exacto de componentes, como en el montaje de precisión de componentes pequeños, así como para el transporte flexible y continuo en procesos de gran volumen.

Los sistemas cubren una amplia gama de aplicaciones industriales, desde líneas de montaje y producción en sectores como el automovilístico, las baterías, los bienes de consumo envasados, la tecnología médica y los semiconductores, hasta cargas medias en procesos variables y piezas pesadas en entornos de producción robustos. Gracias a su modularidad y a su control inteligente, pueden adaptarse con flexibilidad a los procesos de producción, reducir los tiempos de ciclo y garantizar siempre un manejo fiable y un control excelente del proceso.