Colombia

Seleccione su localización

Ecuaciones de Hägglunds Quantum sobre fondo rojo y verde

Hägglunds Quantum: posibilidad más allá de la razón

Ecuaciones de Hägglunds Quantum sobre fondo rojo y verde

Prepárese para adentrarse en el dominio de Quantum

Se trata de un espacio estimulante. Un espacio que ha estado oculto a plena vista. Un espacio en el que todo es familiar, pero donde propiedades totalmente nuevas esperan a ser descubiertas. Un espacio creado por la gama de motores Hägglunds Quantum.

En su interior, los motores son más pequeños y ligeros, pero también más potentes. Aquí, el movimiento se acelera, pero la resistencia y la vida útil se prolongan. Una vez que entre en el dominio Quantum, nunca querrá mirar atrás.

Imagen lineal del motor Hägglunds Quantum sobre fondo rojo y verde

Desafiar las leyes del tamaño, la fuerza y la velocidad

En minería, aplicaciones móviles y mucho más, los motores Hägglunds Quantum moldearán la realidad. Prepárese para ir más allá en múltiples direcciones.

Las capacidades se intensificarán. Los obstáculos se reducirán como su impacto. A medida que aumente su potencia y agilidad, superará e incluso desafiará sus expectativas.

Sin embargo, encontrará una verdadera constante en la ecuación Quantum: la fiabilidad.

Motor Hägglunds Quantum sobre fondo rojo y verde

Su aventura con Quantum empieza aquí

CONEXPO-CON/AGG 2023 se convertirá en el primer portal hacia el dominio Quantum. Tras la inauguración de la feria en Las Vegas, se abrirá la puerta hacia un nuevo grupo de posibilidades.

Visítenos en el estand #S80215 para explorar los efectos de Quantum de primera mano.

¿No puede asistir? Haga clic aquí para obtener más información