ACTIVE Cockpit se utiliza en las instalaciones de producción para registrar, procesar y visualizar todos los datos importantes de la planta de producción. ACTIVE Cockpit

El nuevo diseño del frontend mejora aún más la transparencia digital para una optimización sostenible de la producción y es incluso más fácil de usar.

Rexroth Store
Empleados frente al ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth ACTIVE Cockpit

La solución de software para su proceso de mejora continua

Más información
Vídeo explicativo de Bosch Rexroth ACTIVE Cockpit ACTIVE Cockpit

Procesamiento y visualización de los datos de producción en tiempo real

Ver el vídeo

Optimice su producción de forma rápida y eficaz con ACTIVE Cockpit

Los procesos de producción eficientes requieren mejoras continuas. Proporcionar un acceso rápido a datos consistentes es esencial para la prevención de errores y para implementar mejoras. Esto permite reaccionar rápidamente con un esfuerzo mínimo - en la línea de producción de la empresa.

Con ACTIVE Cockpit tiene todos los datos relevantes siempre de forma transparente. Como solución de software interactivo, ACTIVE Cockpit procesa y visualiza los datos de producción en tiempo real. ACTIVE Cockpit conecta las aplicaciones informáticas, como la planificación de la producción, la gestión de los datos de calidad y el correo electrónico, con el software de las máquinas y las instalaciones. La información es la base para tomar decisiones y mejorar los procesos.


Software interactivo

  • Toda la información relevante en tiempo real está disponible para todos en todo momento
  • La red inteligente ahorra tiempo de procesamiento de la información
  • Recogida, procesamiento y visualización en tiempo real de todos los datos relevantes de una instalación de fabricación para el intercambio de información entre las personas, las máquinas y el proceso de producción en la planta.

Empleado delante del ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Aplicaciones disponibles

  • Rápido y fácil de ampliar con las siguientes aplicaciones: LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm
  • Procesos de mejora más eficientes gracias a un análisis claro y una definición de tareas concluyente con ACTIVE Cockpit
  • Software interactivo para el diagnóstico y la optimización de máquinas

Industria conectada

  • Recogida, procesamiento y visualización en tiempo real de todos los datos relevantes de una instalación de fabricación para el intercambio de información entre las personas, las máquinas y el proceso de producción en la planta.
  • Software interactivo para el diagnóstico y la optimización de máquinas y procesos, y la gestión de desorden
  • Estándares de Internet basados en navegador y apertura a aplicaciones de terceros
  • Fácil conexión con los sistemas back-end (MES/ERP, Nexeed, Promaster, y otros MES a petición)

Vista de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit - suministra y visualiza los datos de fabricación en tiempo real

Interfaz de usuario de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
  • Panel de control de la interfaz de usuario de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Tablero de mandos

  • Interfaz de usuario del servicio específico del cliente en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Servicio específico para el cliente

  • Vistas de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Vistas

  • Reuniones de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Reuniones

  • Bloc de notas de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Bloc de notas, funcionalidad de pizarra

  • Seguridad de los datos de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Seguridad de los datos

  • Interfaz de usuario desklink en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Desklink

  • Interfaz de usuario AreaManager de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    AreaManager

  • Interfaz de usuario DeviationManager de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    DeviationManager

  • Interfaz de usuario CardIdentification de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    CardIdentification

  • Interfaz de usuario AppConnector de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    AppConnector

  • Interfaz de usuario LeanIndicator de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    LeanIndicator

  • Interfaz de usuario AppDiagram de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    AppDiagram

  • Interfaz de usuario WebFrame en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    WebFrame

  • Interfaz de usuario WebFrame CheckIn de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Registro en WebFrame

  • Responsable de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Preparado para el futuro a través de aplicaciones

Panel de control de la interfaz de usuario de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Panel de control de la interfaz de usuario de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Tablero de mandos

  • Todos los datos relevantes están disponibles digitalmente en el sitio
  • Se puede mostrar información de diferentes formatos de archivo
    (por ejemplo, como Excel, PowerPoint, vídeo)

Interfaz de usuario del servicio específico del cliente en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario del servicio específico del cliente en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Servicio específico para el cliente

  • Bosch Rexroth ofrece a sus clientes servicios específicos para cada proyecto, como la creación de diseños de flujo de valor.

Vistas de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Vistas de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Vistas

  • Compilación rápida de datos y documentos, por ejemplo para mejorar las reuniones
  • Gestión individual de usuarios, por ejemplo, lectura, modificación, eliminación
  • La información se puede mostrar y utilizar en todos los departamentos, los documentos se actualizan mediante Desklink
  • Filtrado y presentación de la información relevante, sin modificar el archivo original

Reuniones de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Reuniones de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Reuniones

  • Los operadores pueden asignar nombres propios a cada planta
  • Documentación de reuniones con elementos de libre elección y estructura personalizable
  • Generación automática de informes con toda la información relevante y los anexos de los temas tratados

Bloc de notas de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Bloc de notas de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Bloc de notas, funcionalidad de pizarra

  • Función de nota para comunicarse con los compañeros o para escalar problemas
  • Función de anotación a través de la pantalla táctil para resaltar y anotar directamente en ACTIVE Cockpit
  • Mostrar y transmitir información relevante. (En situaciones problemáticas, por ejemplo, se puede tomar una foto con la mesa y enviarla directamente a ACTIVE Cockpit)

Seguridad de los datos de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Seguridad de los datos de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Seguridad de los datos

  • Todos los datos, incluidos los correos electrónicos, se encriptan y se transmiten mediante SSL.
  • La aplicación utiliza métodos de "programación defensiva", que comprueba todas las entradas por adelantado.
  • Un concepto definido de roles y autorizaciones regula el acceso al sistema y evita errores durante la introducción de datos.
  • Todas las contraseñas están encriptadas en la base de datos para evitar el espionaje en caso de que la base de datos se vea comprometida. Se comprueba que todas las entradas de los usuarios son correctas y que no hay código malicioso.
  • Las consultas indirectas a la base de datos evitan posibles ataques ("SQL injection").

Interfaz de usuario desklink en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario desklink en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Desklink

  • Digitalización rápida de datos en varios formatos de archivo, por ejemplo, Excel, Word, PowerPoint
  • Los datos se actualizan automáticamente
  • Cambio de estado interactivo para los widgets

Interfaz de usuario AreaManager de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario AreaManager de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

AreaManager

  • Gestión jerárquica de usuarios y contenidos
  • Relevo de los administradores centrales
  • Liberación de widgets entre las áreas para el trabajo transversal con los contenidos
  • Se pueden configurar por separado los cuadros de mando de cada área

Interfaz de usuario DeviationManager de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario DeviationManager de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

DeviationManager

  • Creación y gestión de reuniones de incidencias con análisis y asignación de faltas a los implicados
  • Sistema de tickets fácil de usar y visual para el seguimiento, incluye también la gestión de riesgos
  • Adaptable a diferentes sistemas de incidencias mediante una interfaz de servicio web abierta (por ejemplo, MES ProMaster, Nexeed)
  • Registro manual de fallos (seguridad, calidad, coste, entrega) y comunicación entre aplicaciones

Interfaz de usuario CardIdentification de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario CardIdentification de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

CardIdentification

  • Registro en ACTIVE Cockpit mediante tarjeta de identificación
  • No es necesario introducir manualmente los datos del usuario

Interfaz de usuario AppConnector de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario AppConnector de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

AppConnector

  • Para la integración de aplicaciones de desarrollo propio en ACTIVE Cockpit
  • Ampliación individual de la funcionalidad para generar aplicaciones de clientes en la plataforma ACTIVE Cockpit

Interfaz de usuario LeanIndicator de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario LeanIndicator de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

LeanIndicator

  • Registro digital intuitivo de los incidentes de calidad y seguridad
  • Alta transparencia a través de una clara visualización diaria, mensual, anual, contador de eventos de carga
  • Adjuntar cualquier número de archivos a un incidente, los mismos nombres de archivo son versionados
  • Configuración flexible de los KPI con Unicode

Interfaz de usuario AppDiagram de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario AppDiagram de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

AppDiagram

  • Analizar y presentar los datos de forma fácil y cómoda
  • Acceso independiente (independiente del departamento de informática) a los datos
  • Transformar, consolidar y preparar según sus necesidades
  • Se pueden seleccionar diferentes fuentes de datos

Interfaz de usuario WebFrame en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario WebFrame en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

WebFrame

  • Ver cualquier contenido de Internet
  • Incorporación de aplicaciones web de terceros a través de una URL
  • Uso de miniaturas para los widgets webframe

Interfaz de usuario WebFrame CheckIn de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interfaz de usuario WebFrame CheckIn de la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Registro en WebFrame

  • Registro único en ACTIVE Cockpit (inicio de sesión único)
  • Transferencia automática de derechos de usuario a aplicaciones web de terceros con vista previa en vivo de las aplicaciones web
  • Soporte de "Deeplink": acceso directo a las páginas de una aplicación web como las presentaciones de informes
  • Independencia de los SGBD, soportes: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL

Responsable de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Responsable de la interfaz de usuario en la plataforma de comunicación interactiva ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Preparado para el futuro a través de aplicaciones

  • Aproveche las ventajas de ACTIVE Cockpit como sistema abierto y personalizable
  • ACTIVE Cockpit admite múltiples aplicaciones y sistemas de colaboración
  • Amplíe el rango de uso de las aplicaciones propias
  • Implemente funciones y aplicaciones propias con la ayuda de AppConnector y la programación web
  • Desarrollo de aplicaciones específicas a petición de Bosch Rexroth