El cilindro electromecánico EMC-HP Cilindro electromecánico EMC-HP

Potencia compacta – Más libertad – Menos mantenimiento

Catálogo

El cilindro electromecánico EMC-HP

Un accionamiento de gran potencia. Se adapta libremente a todos los conceptos de máquinas

El cilindro electromecánico EMC-HP (alta potencia) se desarrolló específicamente para aplicaciones de trabajo pesado. Extremadamente robusto y compacto, el actuador garantiza una larga vida útil y un alto rendimiento continuo incluso en las condiciones más duras. Un accionamiento de tornillo planetario de alta precisión garantiza un posicionamiento exacto, con la máxima precisión de control y dinámica.

El EMC-HP se puede adaptar fácilmente a nuevos procesos y conceptos de máquinas, ya que los parámetros se pueden ajustar libremente y se pueden implementar perfiles de desplazamiento complejos. Esto reduce considerablemente los costes de puesta en marcha y los tiempos de inactividad.

Información del producto

Las ventajas de un vistazo

  • Compacto: se necesita menos espacio, fácil de integrar
  • Completo: componentes a medida de una sola fuente
  • Robusto: juntas duraderas y fácilmente reemplazables
  • Flexible: versátil, numerosas opciones de montaje, longitud libremente configurable
  • Potencia: funcionamiento continuo y fiable gracias a la refrigeración mejorad del mandril
  • Económico: eficiencia energética, bajos costes de funcionamiento, menos tiempo de inactividad
  • Bajo mantenimiento: intervalos de relubricación más largos

Datos técnicos importantes

  • Accionamiento planetario de precisión PLSA
  • Fuerza axial máxima: De 44 kN a 100 kN
  • Velocidad máxima de desplazamiento: De 0,52 m/s a 0,83 m/s
  • Carrera máxima: De 1200 mm a 1500 mm
  • Clase de protección: IP54

Visualización de 16 ejemplos de aplicación en forma de iconos

Aplicaciones

  • 1–4: prensa - ajuste de presión - engaste - dibujado profundo
  • 5–8: doblaje - estampado - doblado- aserrado
  • 9–12: perforar - remachar - montaje- posicionamiento
  • 13–16: tensado - elevación - alisado - ensayo de resorte