1. Home
  2. Moving Linear Motion Technology
Lineaaritekniikan sankarit: Kaksi työntekijää esittelee Bosch Rexrothin lineaaritekniikan valikoimaa. VIEMME TULEVAISUUTTA ETEENPÄIN

Lineaaritekniikan sankarit – keskiössä asiakkaat

Katso video

LINEAARITEKNIIKKA: TARKKOJA KOMPONENTTEJA JA ÄLYKKÄITÄ MEKATRONIIKAN RATKAISUJA

Haluaisitko alkaa käyttää lineaarisia liikkeitä omissa sovelluksissasi tehokkaasti ja tulevaisuuden tarpeet täyttävällä tavalla? Jos vastasit kyllä, Bosch Rexrothin tehdasautomaation asiantuntijoilla on tarjolla juuri sopivat ratkaisut aina lineaarijohteista, lineaariakseleista ja ruuvikäytöistä toimilaitteisiin, kuten sähkömekaanisiin sylintereihin ja jopa integroituihin mittausjärjestelmiin. Valikoiman kruunaavat älykkäät mekatroniikan ratkaisut sekä karteesiset moniakselijärjestelmät, joita voidaan käyttää myös lineaarirobotteina.

Kukin lineaaritekniikan ratkaisu on juuri niin hyvä kuin sen kehittäjät. Bosch Rexrothilla pyrimme tinkimättömästi löytämään oikean ratkaisun lineaarisille liikkeillesi ja tavoitteenamme on työskennellä kanssasi lineaaritekniikan tulevaisuuden hahmottelemiseksi. Asiantuntijamme antavat mielellään lisätietoja.

3 x 3 hyötyä, jotka tehostavat lineaarisia liikkeitä ja täyttävät tulevaisuuden tarpeet

Tutustu yhdeksään ominaisuuteen, joiden avulla voit optimoida lineaarisia liikkeitä – niin uusilla teollisuudenaloilla kuin perinteisessäkin teollisuudessa. Käytä näitä hyötyjä päästäksesi nopeammin markkinoille, tuottaaksesi tehokkaammin ja taataksesi kestävän menestyksen:

Siirry nopeammin markkinoille

Katso, miten Bosch Rexrothin lineaaritekniikka voi auttaa säästämään aikaa ja rahaa heti alusta lähtien:

90 % nopeampi tuotesuunnittelu

Katso, miten modernit mitoitustyökalumme, valitsimemme ja konfigurointiohjelmamme voivat nopeuttaa ja yksinkertaistaa suunnitteluprosesseja merkittävästi.

SÄHKÖISIIN TYÖKALUIHIMME

Heti tuotantovalmiit mekatroniikan ratkaisut

Tarjoamamme älykkäät mekatroniikkaosajärjestelmät toimitetaan valmiiksi koottuina. Lineaarirobotit ja lineaariakselit automaatiopaketilla voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja helposti, koska akselitiedot on tallennettu moottorin kooderin muistiin.

ÄLYKKÄISIIN OSAJÄRJESTELMIIMME

Nopea tilausten käsittely organisaatioiden välisen tiedonsiirron tai Rexroth Storen kautta

Tiesitkö, että voit tilata lineaaritekniikkakomponentteja ja -järjestelmiä nopeasti ja helposti organisaatioiden välisen tiedonsiirron tai Rexroth Storen kautta sekä seurata toimitusta tarkasti? Helppoa ja kätevää.

REXROTH STOREEN

Paranna tehokkuutta ja kannattavuutta

Katso itse, miten Bosch Rexrothin lineaaritekniikkakomponentit ja älykkäät mekatroniikan ratkaisut voivat viedä tuotantosi uudelle tasolle:

Paras mahdollinen tehokkuus ja vain pieni asennustilan tarve

Katso, miten voit hyötyä huippukorkeista kuormituskapasiteeteista ja toimintojen integroinnista, joka vie vain vähän tilaa: tutustu profiilikiskojärjestelmiin , integroituihin mittausjärjestelmiin ja ruuvikäyttöratkaisuihin .

TUOTTEIDEN YLEISKATSAUKSEEN

Kaikki komponentit yhdestä lähteestä

Bosch Rexrothilta saat koordinoidut, valmiiksi kootut lineaariakselit ja toimilaitteet, automaatiolaitteistot, kaapelien hallintaominaisuudet ja ohjelmistot yhdessä paketissa. Meiltä saat lineaariakseleita ja sähkömekaanisia sylintereitä automaatiopaketilla, karteesisia lineaarirobotteja ja älykkäitä servopuristimia.

MONIAKSELISIIN JÄRJESTELMIIMME

Pienemmät käyttökustannukset pitkien voiteluvälien ansiosta

Hyödynnä pitkiä voiteluvälejä säästääksesi resursseja: Jopa 20 000 km kuulajohdejärjestelmillä ja 200 miljoonaa kierrosta kuularuuvikokoonpanoilla. Tämä pienentää kustannuksia ja lisää tehokkuutta.

PIENENNÄ KÄYTTÖKUSTANNUKSIASI JO NYT

Luotettavuus ja kestävyys kannattaa

Katso, miten voit Bosch Rexrothin tuella säästää resursseja, tehdä kestäviä investointeja ja varmistaa, että tuotantosi täyttää tulevaisuuden tarpeet:

Säästä resursseja – energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä

Katso, miten energiatehokkaat sähkömekaaniset sylinterit sekä erittäin pitkäikäiset ruuvikäyttöratkaisut ja lineaarijohteet voivat auttaa parantamaan toimintasi ympäristöystävällisyyttä.

SÄÄSTÄ RESURSSEJA NYT

Maksimoi järjestelmien käytettävyys paikan päällä tarjottavalla globaalilla huollolla

Bosch Rexroth Original Servicen kautta saat asiantuntijoiltamme paikan päällä tarjottavaa huoltoa ja lineaariakseliemme varaosia. Voit myös säästää lineaarijohteissa kustannuksia ja materiaaleja niiden suunnittelun ansiosta. Johteet on suunniteltu siten, että kuulavaunuja ja kiskoja voidaan vaihtaa toisistaan riippumatta.

REXROTH ORIGINAL SERVICEEN

Uusia automaatiomahdollisuuksia

Tarjoamamme kompaktit integroidut mittausjärjestelmät yhdessä lineaarimoottoreiden kanssa, sekä uudet tuotteemme esimerkiksi akkutuotantoon ja puolijohde- ja sähköteollisuuteen, antavat sinulle täysin uusia ratkaisuja automatisointiin.

INTEGROITUIHIN MITTAUSJÄRJESTELMIIN

NOPEAA, TEHOKASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEET HUOMIOIVA

Tutustu monipuolisen, tulevaisuuden tarpeet täyttävän lineaaritekniikan maailmaan:

Videokirjasto

Webseminaari

Mullistavaa yksinkertaisuutta – suunnittele ja määritä lineaariset akselit ja moniakseliset järjestelmät vain muutamalla napsautuksella

Webseminaari

Moniakseliset järjestelmät – Plug&Producen toteutus

Verkkoseminaari

Helppoa sähköistämistä – puristaminen, liittäminen ja muotoilu

Lineaaritekniikka: Tuotteiden yleiskatsaus

LUOKKANSA PARASTA LINEAARITEKNIIKKAA BOSCH REXROTHILTA

Kokeile laajan valikoimamme lineaarisiin liikkeisiin liittyviä tuotteita ja ratkaisuja. Kattava tehdasautomaatiovalikoimamme sisältää lineaaritekniikan tuotteita sekä käyttö- ja ohjauslaitteisiin perustuvia osajärjestelmiä.

Tuotteiden yleiskatsaukseen
Tuotteiden yleiskatsaukseen
Lineaaritekniikan sankarit

OLEMME VALMIINA VIEMÄÄN TULEVAISUUTTA ETEENPÄIN. OLETKO SINÄ?

Lineaaritekniikka on meille sydämen asia, ja kehitämme ratkaisujamme jatkuvasti sinua varten.

Teemme voitavamme taataksemme, että pääset hyötymään Bosch Rexrothilla johdonmukaisesta, digitaalisesta käyttäjäkokemuksesta ja huipputarkoista pitkäkestoisista lineaaritekniikan komponenteista. Kestävien, tulevaisuuden tarpeet täyttävien konseptiemme avulla maksimoimme tuottavuutesi koko elinkaaren ajan. Keskustele nyt asiantuntijoidemme kanssa tulevaisuuden lineaaritekniikkaratkaisuista!