Hägglunds Thunder -moottori lavalla, taustalla teollisuusympäristö.

Hägglunds Thunder – voimakas alku, joka kaikuu kauas

Suoravedon uusi aikakausi on täällä.

Hägglunds Thunderin myötä esittelemme tehokkaan kestomagneettisynkronimoottorin, joka yhdistää sähköisen tehokkuuden Hägglundsin tunnettuun vääntömomenttiin, kestävyyteen ja luotettavuuteen. Se on enemmän kuin uusi tuote – se on uusi askel eteenpäin sähkökäyttöisille teollisuusratkaisuille.

Hägglundsin voima – nyt sähköisessä muodossa

Hägglunds on johtava vaihteettomien, suorakäyttöisten hydraulimoottoreiden valmistaja, joka on tunnettu korkeasta vääntömomentistaan ja käyttövarmuudestaan. Hägglunds Thunder jatkaa tätä perinnettä. Tämä kestomagneettisynkronimoottori täydentää valikoimaamme ja mahdollistaa täysin sähköiset ratkaisut matalilta tehotasoilta aina megawattitasoille – suorituskyvystä tinkimättä.

Lähikuva Hägglunds Thunder -moottorista.

Täydellinen yhdistelmä nopeutta ja tehokkuutta

Hägglunds Thunder tarjoaa uuden tasapainon korkealla hyötysuhteella sekä ratkaisuja, jotka vastaavat erityisiin sovellushaasteisiin. Se tarjoaa tunnetut Hägglunds-edut, mutta täysin uudella tavalla. Muun muassa täysin säädettävän nopeuden pysähdyksistä maksimiin, jonka mahdollistaa taajuusohjaus.

Hieman korkeammalla pyörimisnopeudella, moottorisarja yltää vaikuttavaan 300 rpm:ään. Moottorin hyötysuhde on kokea ja lähes vakio laajalla pyörimisnopeus alueella. Hägglunds Thunder jatkaa toimintaansa – tehosta tinkimättä.

Hägglunds Thunder -moottori käytössä kuulamyllyssä.

Räjähtävää tehoa ja hallittua voimaa

Nimellisvääntömomenttinsa ollessa jopa 200 kNm, Hägglunds Thunder jää vääntömomentin suhteen jälkeen muista Hägglunds-moottoreista. Sen suuri vääntömomentti voidaan kuitenkin yhdistää huomattavasti korkeampaan kierroslukuun. Kun nämä yhdistyvät akselilla, tuloksena on enemmän tehoa kuin koskaan aiemmin – jopa 4300 kW.

Vaikka se voi tuntua räjähdysmäiseltä, Hägglundsin teho toimitetaan aina sisäänrakennetulla suojauksella. Hägglunds Thunder kestää 200 %:n ylikuormitusta jopa 60 sekunnin ajan.

Kaksi Hägglunds Thunder -moottoria.

Minimaalinen huolto – maksimaalinen luotettavuus

Hägglunds Thunder tekee vaikuttavan ensivaikutelman ainutlaatuisella dynamiikallaan. Tehokkaan suorituskyvyn taakse kätkeytyy järjestelmä, joka vaatii minimaalista huoltoa – mutta tarjoaa maksimaalisen luotettavuuden. Sisäänrakennetut anturit mahdollistavat jatkuvan valvonnan, mikä lisää turvallisuutta ja pidentää käyttöikää.

Valmistaudu Hägglunds Thunderiin

Laaja valikoima Hägglunds Thunder -moottorikokoja mahdollistaa optimaalisen mitoituksen pienistä tehoista megawattitehoihin. Toimitamme kaiken tarvitsemasi täydellistä käyttöjärjestelmää varten pien-, keski- tai suurjännitteellä, mukaan lukien taajuudensäädön.

Kuten aina, saat Hägglundsilta kokonaisratkaisun. Ota yhteyttä ja aloita ratkaisun suunnittelu

Lue lisää

Lataa tuote-esite