Rexroth HMI – pour une interaction homme-machine avec une signature unique
Transformez les défis opérationnels en avantage concurrentiel. Bosch Rexroth accélère l’interaction opérateur-machine pour optimiser l’efficacité et le contrôle dans les applications mobiles.
Optimisez les performances, l’efficacité et la sécurité
avec le joystick SENSE+ pour une expérience opérateur améliorée
En savoir plus
Flexibilité
Chaque machine est unique, tout comme la manière dont elle est contrôlée. Nos solutions HMI flexibles s’adaptent parfaitement aux différents cas d’utilisation, aux besoins des opérateurs et aux préférences de conception. Vous bénéficiez ainsi de davantage de liberté dans le développement des machines et d’une plus grande satisfaction sur le terrain.
Ergonomie
Le confort de l’opérateur a un impact direct sur les performances. C’est pourquoi nos interfaces sont conçues pour offrir une sensation naturelle, réduire la fatigue et améliorer la précision, même pendant les longues heures de travail. Le résultat : moins de fatigue, moins d’erreurs et une meilleure productivité lors de chaque tâche.
Modularité
Accélérez le développement et démarquez-vous de la concurrence. Notre approche modulaire vous permet de configurer des systèmes adaptés à votre machine, sans compromis. Vous réduisez la complexité, simplifiez l’intégration et créez une identité de machine qui vous est propre.
Catégories de produits de la plateforme professionnelle HMI
Joysticks
Une commande précise pour les machines mobiles les plus exigeantes : disponibles sous forme de dispositifs hydrauliques ou électroniques, les joysticks s’intègrent parfaitement dans les accoudoirs. Avec des poignées à configurer et des composants robustes développés en interne, ces joysticks universels offrent des performances fiables et ergonomiques adaptées aux besoins de votre application spécifique.
En savoir plus
En savoir plus
Pédales
Disponibles en versions simple ou double avec sortie électronique ou hydraulique, la conception robuste et compacte des pédales garantit des performances durables dans toutes les applications. La solution parfaite pour un contrôle fiable et précis des fonctions d’entraînement, de mise en œuvre ou de travail avec une fiabilité maximale.
En savoir plus
En savoir plus
Écrans et accessoires
Les écrans BODAS et les accessoires de Rexroth redéfinissent l’efficacité des solutions HMI en simplifiant les processus complexes. Ils remplacent les jauges et commutateurs encombrants par une interface homme-machine unique et intuitive. Cela permet de désencombrer la cabine, de réduire la charge cognitive de l’opérateur et de rationaliser les flux de travail, ce qui se traduit par une diminution des erreurs et une maximisation du rendement opérationnel.
En savoir plus
En savoir plus
Valves et pédales de freinage
Les valves et les pédales de freinage LT se sont avérées robustes et fiables dans de nombreuses applications sur le terrain. Conçues pour les systèmes à simple ou double circuit, elles permettent des configurations flexibles pour répondre aux besoins de chaque application de freinage assisté standard, avec ou sans chargement d’accumulateur et diverses options de pédale.
En savoir plus
En savoir plus
GEMINI – une valve de freinage robuste et évolutive
La gamme révolutionnaire GEMINI, la nouvelle référence pour les systèmes de freinage assisté de Bosch Rexroth. Dans un monde avec des machines de plus en plus complexes, nous avons conçu une solution qui est à la fois très robuste pour un maximum de fiabilité et facilement évolutive pour répondre aux exigences futures. Sa conception unique à double tiroirs parallèle lui confère une base puissante et flexible pour les systèmes de freinage hors route, prête à relever tous les défis.
Un seul système, des possibilités infinies
La modularité intelligente de GEMINI en fait la solution HMI idéale pour le freinage. Elle vous permet de configurer librement la réponse de freinage parfaite pour chaque machine. Commencez par une configuration mécanique simple pour un modèle de base, puis passez aisément à un système de freinage entièrement électro-hydraulique (EH) pour vos versions premium avec fonctions ADAS. Du toucher de la pédale de l’opérateur aux sorties précises des capteurs, chaque aspect peut être adapté.
Simplifiez votre développement
Cette flexibilité sans précédent transforme votre processus de développement. Au lieu de gérer plusieurs systèmes de freinage, vous vous appuyez sur une seule plateforme de soupapes de freinage validée pour votre flotte de véhicules entière. Cette solution simplifie considérablement l’ingénierie, l’approvisionnement et la logistique, accélère votre délai de commercialisation et vous donne un avantage concurrentiel décisif avec une solution de freinage à l’épreuve du temps.
Concevez vos solutions HMI individuelles
Avec les configurateurs Rexroth, personnalisez les solutions de produits HMI de Rexroth en fonction de vos besoins individuels en machines mobiles et simplifiez la prise de décision en quelques étapes seulement.
Configurer maintenant
« Un maximum de contrôle, de sûreté et de sécurité : les solutions HMI de Rexroth permettent aux opérateurs de contrôler intuitivement tous les composants tout en recevant simultanément un retour, même dans les conditions les plus difficiles. »
Chef de produit, Bosch Rexroth
Assistance
Contact
Contactez nos experts pour des solutions sur mesure et des discussions individuelles concernant vos prochains projets HMI.
Rendez-vous sur la plateforme de téléchargement Rexroth pour obtenir plus de détails techniques, des informations sur nos produits et d’autres documents dédiés aux solutions incluses dans notre gamme de produits HMI.
Plateforme de téléchargement
Plateforme de téléchargement
Vidéos
Découvrez comment les solutions HMI de Rexroth transforment le marché des véhicules hors route : regardez les dernières vidéos et apprenez-en plus sur nos produits et solutions.