Découvrez une démonstration vidéo de nos profilés de fonction FIP avec passage de câble intégré De la place pour toutes vos idées...

Xavier vous propose une démonstration en vidéo de nos profilés de fonction FIP avec passage de câble intégré !

Voir la démonstration

Profilés de fonction FIP : avec passage de câble intégré !

Cadres fabriqués avec des profilés à fonction intégrée de Bosch Rexroth
  • Image d’un passage de câbles de profilé à fonction intégrée

    Passage de câbles

  • Illustration du couvercle des profilés à fonction intégrée

    Couvercle

  • Illustration d’un dispositif de protection de rebord d’un profilé à fonction intégrée

    Protection des rebords

  • Illustration d’une plaque d’embase de profilé à fonction intégrée

    Plaque d’embase

  • Image de gaine de protection et de séparateur de profilé à fonction intégrée

    Gaine de protection et séparateur

  • Image d’équerre de liaison de profilé à fonction intégrée

    Couvercles d’équerre de liaison

  • Image de joint profilé de profilé à fonction intégrée

    Joint profilé

  • Image de mise à terre correcte de profilé à fonction intégrée

    Mise à terre correcte

Image d’un passage de câbles de profilé à fonction intégrée
Image d’un passage de câbles de profilé à fonction intégrée

Passage de câbles

Les câbles sont protégés des rebords tranchants.

Illustration du couvercle des profilés à fonction intégrée
Illustration du couvercle des profilés à fonction intégrée

Couvercle

Installation facile des réglettes de prises de courant

Illustration d’un dispositif de protection de rebord d’un profilé à fonction intégrée
Illustration d’un dispositif de protection de rebord d’un profilé à fonction intégrée

Protection des rebords

Les câbles sont protégés des rebords tranchants.

Illustration d’une plaque d’embase de profilé à fonction intégrée
Illustration d’une plaque d’embase de profilé à fonction intégrée

Plaque d’embase

Tenue stable et capacité de charge importante

Image de gaine de protection et de séparateur de profilé à fonction intégrée
Image de gaine de protection et de séparateur de profilé à fonction intégrée

Gaine de protection et séparateur

Séparation en différentes chambres (conforme CEM)

Image d’équerre de liaison de profilé à fonction intégrée
Image d’équerre de liaison de profilé à fonction intégrée

Couvercles d’équerre de liaison

Protection des rebords et poste de câble facile

Image de joint profilé de profilé à fonction intégrée
Image de joint profilé de profilé à fonction intégrée

Joint profilé

Passage de câble entièrement intérieur, également sur les joints profilés

Image de mise à terre correcte de profilé à fonction intégrée
Image de mise à terre correcte de profilé à fonction intégrée

Mise à terre correcte

Compensation de potentiel

De la place pour toutes vos idées dans un seul profilé

Quelques composants pour des variantes multiples

Quelques composants pour des variantes multiples

  • Quatre sections de profilés pour un bâti machine solide
  • Compatibilité totale des accessoires

De la place pour toutes vos idées

De la place pour toutes vos idées

  • Visibilité du passage des câbles et flexibles
  • Large volume utile intérieur
  • Face amovible pour une installation et une maintenance facilitées

Ultra-flexible et esthétique

Ultra-flexible et esthétique

  • Aucun câble apparent grâce au concept de jonction innovant
  • Faces extérieures fermées
  • Installation technique invisible et sécurisée

Conception simple

Conception simple

  • Logiciel de conception MTpro
  • Elaboration rapide de structures sans logiciel CAO

Télécharger MTpro

Caratéristiques

Bénéfices

  • Câblage entièrement intégré dans l’ossature du bâti
  • Jonctions de profilés innovantes avec guide de câble
  • Nombre réduit de composants avec une flexibilité d’utilisation maximale (4 sections de profilés)
  • Design esthétique : faces extérieures fermées, qualité de finition des pièces plastiques
  • Facilité d’installation
  • Economique et rapide de la conception et de l’installation à la maintenance

Données techniques

  • Section : 40
  • Rainure : 10 mm
  • Sections de profilé : 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
  • Surface utile intérieure : 600 mm² à 4.000 mm²
  • Compatible avec la gamme modulaire de profilés aluminium de Rexroth
  • Certification VDE
  • Convient aux zones de protection électrostatiques (EPA)

Domaines d’application

  • Construction de machines et de systèmes
  • Bâtis machines et enceintes pour la cartérisation de stations automatisées
  • Nombreuses possibilités de construction grâce à la compatibilité avec la gamme modulaire de profilés classiques de Rexroth
  • Environnement ESD
  • Postes de travail

Vos partenaires de proximité

Partenaires Certified Excellence bosch Rexroth France

Effectuez votre demande en quelques secondes !

  • Stock disponible
  • Commande et livraison rapide
  • Profilés modulables pour un montage rapide
  • Solutions complètes et prêtes à l'emploi

Contacter un partenaire
Contacter un partenaire
Contact

Bosch Rexroth France

Vous souhaitez contacter nos équipes d'experts?

Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller.

nous contacter