Clé dynamométrique OPEX Plus dans l’espace Une précision redéfinie

Découvrez un nouvel univers de technologie de serrage !

Clé dynamométrique électronique OPEX pour le serrage en production

Assurez un serrage critique de 3 à 800 Nm en toute fiabilité avec la clé couple et angle OPEX. Sa conception ergonomique et robuste permet un serrage de précision et sans fatigue. La mise en œuvre et le suivi de vos process sont également facilités grâce au logiciel et au wi-fi intégrés pour le paramétrage et la lecture des résultats.

Testez les performances exceptionnelles de la nouvelle OPEX !

Ergonomie, robustesse, accessibilité

Ergonomie, robustesse, accessibilité

Fonctionnalités

Ergonomie et visualisation

  • Anneau LED 360°
  • Ecran couleur
  • Affichage des courbes en temps réel
  • Poignée anti-dérapante
  • Assistance par vibration

Performance et efficacité

  • Lecteur code-barres sans risque d’erreur
  • Capteur d’angle gyroscopique et capteur de couple

Accessibilité et communication

  • Logiciel intégré (paramétrage et lecture des résultats)
  • Paramétrage via point d’accès wi-fi, interface série ou réseau client
  • Communication via protocoles ouverts (ex. OpenProtocol)
  • Wi-Fi standard
  • Plug-in Wi-Fi pour le remplacement rapide de l’outil sur la ligne
  • Contrôleur Intégré
  • Compatibilité avec les embouts standards
  • Batterie lithium ion 27100 standard

Données techniques

Type Capacité de charge [Nm] Plage de couple [Nm] Précision de la graduation [Nm] / [°] Précision de couple (% par rapport à la pleine échelle) Plage de mesure de l’angle [°] Précision d’angle
OPEX
30 Nm
30 3 – 30 0,01 / 0,1 ± 1 <6400 ± 1° de 0° à 100°
OPEX
60 Nm
60 6 - 60 0,01 / 0,1
OPEX
100 Nm
100 10 – 100 0,1 / 0,1
OPEX
200 Nm
200 20 – 200 0,1 / 0,1
OPEX
300 Nm
300 30 – 300 0,1 / 0,1
OPEX
400 Nm
400 40 - 400 0,1 / 0,1
OPEX
600 Nm
600 60 - 600 0,1 / 0,1
OPEX
800 Nm
800 80 - 800 0,1 / 0,1
Température admissible [°] 0 – 40
Humidité max. [% de l’humidité relative de l’air] 20 – 80 sans condensation

DIMENSIONS SANS EMBOUT
Type Longueur [mm] Largeur [mm] Hauteur [mm] Poids [kg] Type d’entraînement [mm] Carré d’entraînement standard Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [mm]
OPEX
30 Nm
417 50 32 Env. 1,0 9x12 3/8“ 18
OPEX
60 Nm
427 50 32 Env. 1,0 9x12 3/8“ 18
OPEX
100 Nm
427 50 32 Env. 1,0 9x12 1/2“ 18
OPEX
200 Nm
520 50 32 Env. 1,2 14x18 1/2“ 25
OPEX
300 Nm
799 50 32 Env. 1,8 14x18 1/2“ 25
OPEX
400 Nm
799 50 32 Env. 1,8 14x18 3/4“ 25
OPEX
600 Nm
1045 50 38 Env. 2,4 14x18 3/4“ 30
OPEX
800 Nm
1045 50 38 Env. 3,0 14x18 3/4“ 45
BATTERIE
Autonomie Env. 6 h (à puissance constante maximale hors économiseur d’énergie et mode veille activés)
Type 1x Li-Ion / 5000 mAh avec circuit de protection intégré
Type: Lithium-ion 21700 avec circuit de protection intégré contre les court-circuits, surcharge et décharge profonde / 3.6 V / 18 Wh
Poids unitaire : env. 73g

Vos partenaires de proximité

Partenaires Certified Excellence bosch Rexroth France

Effectuez votre demande en quelques secondes !

  • Stock disponible
  • Essai accompagné des outils
  • Offre de solution complète
  • SAV

Contacter un partenaire
Contacter un partenaire
Contact

Bosch Rexroth France

Vous souhaitez contacter nos équipes d'experts?

Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et de vous conseiller.

nous contacter