Három különböző Rexroth precíziós modul kék technikai háttéren. Precíziós modulok

Kompakt. Dinamikus. Nagy precizitás.

Termékkatalógus

Üdvözöljük a precíziós lineáris tengelyek világában – PSK precíziós modulok

Azokban az iparágakban, ahol minden mikromilliméter és mikroszekundum számít, a pontosság határozza meg a sikert. A helyben maradás nem lehetőség. Olyan megoldásokra van szüksége, amelyek nemcsak pontosságot biztosítanak, hanem a hatékonyság új szintjére emelik a gyártási folyamatait? Megoldások, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a legösszetettebb alkalmazásokba, miközben garantálják a legnagyobb megbízhatóságot?

Aknázza ki az alkalmazásokban rejlő lehetőségeket és a PSK precíziós modulokkal szerzett tapasztalatokat:

  • Korlátlan pontosság minimális helyen
    Ismerje meg a maximális pontosságot csökkentett ciklusidőkkel. Precíziós moduljaink maximális merevséget, dinamikát és pontosságot biztosítanak akár a legszűkebb beépítési helyigényt is könnyedén kielégítő kialakítással. A titok? Nagy merevségű precíziós acélprofil, amely újradefiniálja a teljesítményt.
  • Megbízhatóműködés bármilyen kihívást jelentő környezetben
    Kompromisszumok nélkül a folyamatok megbízhatósága terén. A tokozott lineáris rendszerekkel és az innovatív szíjburkolattal a PSK modulok tökéletesek az olyan részecskeintenzív alkalmazásokhoz, mint a lézervágás. A mozgás és a megmunkálás megbízhatóan elkülönül egymástól – így ott védi a hajtást, ahol az a legfontosabb.
  • Gyors, intuitív tervezés, gyorsított piacra jutási idő:
    az idő pénz. Ezért tettük a lehető legrövidebbé az utat az ötlettől a megvalósításig. Gyorsítsa fel a piacra jutási időt a Rexroth: LinSelect digitális eszközével. Konfigurálja PSK modulját, beleértve a hajtástechnikát is, gyorsan és kényelmesen online, férjen hozzá azonnal a CAD-adatokhoz és a dokumentációhoz, és rendeljen közvetlenül a Rexroth Store-ból – az optimális megoldáshoz vezető út még soha nem volt ilyen hatékony. És az ismétlődő megrendelések? A világos anyagszámoknak köszönhetően nagyon egyszerű.

Termékinformáció

  • Kompakt: maximális teljesítmény a legkisebb alapterületen
  • Merev: az acéltest integrált vezetéssel maximális merevséget biztosít
  • Precíz: nagy pontosságú golyósorsós hajtás
  • Sokoldalú: opciók a burkolatokhoz, motorokhoz és kapcsolókhoz a tökéletes adaptáció érdekében
  • Gyors: hatékony tervezés, megrendelés és üzembe helyezés
  • Méretek: 50, 60, 90
  • Maximális hossz: max. 940 mm
  • Sebesség: max. 1,6 m/s
  • Pontosság: ± 0,005 mm
  • Egy vagy két rövid/hosszú asztalrész
  • Kivitelek: nyitott vagy tokozott (fémlemez vagy acélszalag)
  • Négyféle kenési lehetőség
  • Félvezetőgyártás:
    szilíciumostyák mozgatása és adagolása, fúvókák és lencsék beállítása.
  • Ellenőrzés:
    kamerák és érzékelők vezetése a nyomtatott áramköri lapok és az elektronika minőségellenőrzéséhez.
  • Vizsgálati rendszerek:
    vizsgálati szondák vagy fejek pozicionálása elektronikus alkatrészeken.
  • Laboratóriumi automatizálás:
    kis alkatrészek mozgatás diagnosztikai berendezésekben.
  • Szerszámgépek:
    orvosi implantátumok megmunkálásához használt tengelyek.
  • Lézeres megmunkálás:
    Másodlagos tengelyek a függőleges lézerfej igazításához.
  • Pick & Place automatizálás:
    pontos mozgás, bevezetés és mozgatás korlátozott helyen.