Guidato dall'efficienza Compatto, aperto, pronto all'uso CytroMotion è sinonimo di straordinaria densità di potenza, semplicità di gestione ed elevata efficienza per l’intero ciclo di vita.
CytroMotion Attuatore autonomo compatto
L’attuatore autonomo compatto CytroMotion porta a un nuovo livello l’efficienza degli assi lineari idraulici nella classe di potenza fino a 6.2 kW. Facilità di progettazione e rapida messa in funzione realizzabile semplicemente tramite il controllo elettrico sono gestibili anche dai progettisti e dai tecnici senza alcuna esperienza nel settore idraulico. Gli utenti oggi preferiscono poter selezionare in modo semplice i prodotti, ridurre le attività di manutenzione e ottenere un’elevata produttività unita alla massima efficienza energetica.
Dati tecnici principali:
Potenza nominale fino a 6,2 kW
Forza di spinta massima 275 kN
Velocità massima 740 mm/s
Lunghezza massima della corsa 1000 mm
Annullamento
Accettare
Interfacce aperte – Facilità di progettazione
Un semplice configuratore consente la rapida selezione della soluzione di azionamento ottimale
La compatibilità con tutti i comuni servoconvertitori di frequenza/dispositivi di controllo è garanzia di affidabilità del progetto
Non sono richiesti tool software proprietari, che rimangono nella tua architettura di controllo
Riduzione del cablaggio – Rapida messa in servizio
Notevole riduzione delle attività grazie al precollaudo dell’intero sistema
Sono sufficienti le competenze elettriche – non sono necessarie specifiche conoscenze di idraulica
Necessità di dati relativi a potenza e segnale – nessuna necessità di tubazioni o flessibili
Facilità di integrazione del sistema di controllo e rapida configurazione mediante file di parametrizzazione
Risparmio di risorse – Massimizzazione dei risultati
Erogazione potenza on-demand mediante controllo della cilindrata
Circuiti funzionali Intelligenti riducono il fabbisogno di energia durante il processo
Caratteristiche adattabili al singolo prodotto mediante parametri di controllo consentono l'incremento dell'output produttivo e la stabilità dei processi
Monitora e controlla gli attuali fabbisogni energetici tramite sensori integrati
Elevata produttività – Bassa manutenzione
Robusto e resistente a urti e e vibrazioni, grazie all’ammortizzazione idraulica integrata nel sistema
Nessun fermo macchina dovuto a sostituzione di tubi flessibili o filtri
La tecnologia a sensori integrati consente di rilevare in anticipo condizioni di prodotto potenzialmente critiche
Ti supportiamo nelle tue sfide
Raccordi per lunghe tubazioni
L’ultimo attuatore idraulico rimasto
Aspettativa di durata di attuatori elettromeccanici