La soluzione compatta che rivoluziona il mondo delle centraline idrauliche
Ultracompatta e pronta all'uso. CytroPac fornisce massima potenza nel minimo spazio unita alla possibilità di una rapida installazione. È sufficiente collegare alimentazione, circuito idraulico e interfacce: e il gioco è fatto. Una vera rivoluzione!
Include un azionamento Sytronix, un inverter completamente cablato e funzionalità full I4.0. Potenze fino a 4 KW e pressione di 240 bar con una riduzione degli ingombri del 50%. Inoltre CytroPac garantisce la compatibilità con la Direttiva Ecodesign EU 2009/125/CE. È sufficiente collegare alimentazione, circuito idraulico e interfacce: e il gioco è fatto.