Valvole con controller assi digitale integrato e interfaccia Multi-Ethernet IAC

Valvole Multi-Ethernet

Valvole direzionali ad alta risposta, ad azionamento diretto o pilotato, con controller assi digitale integrato (IAC Multi-Ethernet)

Valvole con regolatore assi integrato

Valvole di comando IAC (Integrated Axis Controller, regolatore assi integrato) con interfaccia Multi-Ethernet per il controllo alternato di posizione, potenza e pressione.

Elevata precisione, potenza e performance

  • Valvole idrauliche best-in-class
  • Portata> 0 l/min fino a 4700 l/min

Straordinaria compattezza e portfolio completo

  • Elimina la necessità dell'armadio elettrico(cabinet-free)
  • Dalla taglia 6 alla 35

Esteso ciclo di vita

  • Estensione della temperatura ambientale
Semplifica la progettazione con le valvole IAC Rexroth

Semplifica la progettazione

  • Gamma completa di prodotti su misura per le specifiche esigenze del cliente
  • Connettività aperta: collegamento Sercos e Multi-Ethernet, facile e rapido connessione con hardware di terze parti
  • Regolatori cabinet-free con standard aperti
  • Sicurezza integrata: compatibilità con la normativa EN 13849-1

Semplifica la progettazione con le valvole IAC Rexroth

Ottimizza l’installazione

  • Messa in servizio più rapida grazie a funzioni specifiche
  • Centralina idraulica ottimizzata – Standardizza l'idraulica, riduce le esigenze di formazione e know-how
  • Il software IndraWorks DS fornisce un tool generale per l'installazione, l'amministrazione, la programmazione e la diagnostica

Riduci i tempi di fermo macchina con valvole IAC Rexroth

Riduci i tempi di fermo macchina

  • Monitoraggio dello stato dell'impianto e valutazioni diagnostiche delle variabili di processo
  • Riduzione dei tempi di fermo macchina grazie al supporto online e agli specialisti di prodotto locali
  • Robuste e affidabili, progettate per classe di protezione IP65

Massimizza la tua produttività con le valvole IAC Rexroth

Massimizza la produttività

  • Durata prolungata mediante ampliamento dell’intervallo di temperatura = da -20° a 60° C per il funzionamento continuo
  • Regolatore idraulico best-in-class – compensazione dell’usura meccanica per una maggiore produttività della macchina
  • Aumentata capacità di portata e maggiori velocità operative

I nostri prodotti

Video

IAC-2X Multi-Ethernet Valve with integrated axis controller

Easy-Startup-Guide for the IAC-Multi-Ethernet valves

Customer statement K.R. Pfiffner GmbH