SY(H)DFE – Sistema di regolazione della pressione e della portata con pompa di tipo A10 e A4 SY(H)DFE

Sistema di regolazione della pressione e della portata

La tecnologia elettro-idraulica SY(H)DFE viene utilizzata per il controllo della cilindrata, della pressione e della potenza in anello chiuso di una pompa a pistoni variabili di tipo A10 e A4.

Sistema di regolazione della pressione e della portata

Regolazione SY(H)DFE per pressione, coppia e potenza con funzione di velocità variabile. Disponibile come elettronica integrata per circuito ad anello aperto.

Elevata precisione, potenza e performance

  • Regolatore idraulico best-in-class
  • Fino alla taglia 355
  • Portata 550 l/min
  • Fino a 350 bar

Straordinaria compattezza e portfolio completo

  • Montaggio diretto e soluzioni integrate
  • Pompa a pistoni assiali di tipo
    • A10VSO 18..180 / 280 bar
    • A4VSO 40..355 / 350 bar

Esteso ciclo di vita
Massima durabilità grazie alla robustezza strutturale pensata per condizioni estreme

Semplifica la progettazione con il sistema di regolazione della pressione e della portata Rexroth

Semplifica la progettazione

  • Soluzione compatta grazie alle possibili combinazioni di pompe, possibilità di montare più pompe su un albero
  • Regolatori senza armadio elettrico con standard aperti SY(H)DFED e SY(H)DFEF
  • Flessibilità di montaggio e raccordi (per posizione e dimensioni)

Ottimizza l’installazione con il sistema di controllo della pressione e della portata Rexroth

Ottimizza l’installazione

  • Regolatore idraulico best-in-class: sistema di controllo ottimizzato per pompe a pistoni assiali tipo A4 e A10
  • Regolatori pre-impostate e collaudate, commissioning Plug & Play
  • Elettronica senza quadro di comando: sistema Plug & Pump configurato e collaudato (inclusa la calibrazione della pompa)
  • Il tool di configurazione completo IndraWorks DS supporta fasi iniziali di funzionamento, amministrazione, parametrizzazione e diagnostica

Riduci i tempi di fermo macchina con il sistema di controllo della pressione e della portata Rexroth

Riduci i tempi di fermo macchina

  • Feedback della diagnostica e informazioni di stato delle variabili di processo
  • Regolatore idraulico best-in-class: compensazione dell’attrito meccanico per un’elevata disponibilità della macchina
  • Supporta le funzioni di condition monitoring fornendo dati sull’attrito meccanico

Massimizza la tua produttività con il sistema di controllo della pressione e della portata Rexroth

Massimizza la produttività

  • I tempi ciclo più rapidi di sempre grazie all’elevata precisione e dinamica di regolazione
  • I massimi valori di pressione disponibili sul mercato per pompe a portata variabile
  • Massima precisione grazie a sensori di potenza, pressione e velocità

Il nostro prodotto