Salvaguardia dell’ambiente e aumento della produttività mediante azionamenti a velocità variabile
Size&Select Assistant
Soluzioni di azionamento a velocità variabile: Meno elettricità, meno rumore, meno costi.
Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte nella lotta al cambiamento climatico. Anche gli operatori di impianti e i produttori di macchine svolgono un ruolo chiave – con retrofit e nuovi sistemi energeticamente efficienti, per ottimizzare l’impiego di energia in macchine già esistenti. Gli azionamenti a velocità variabile mostrano un particolare potenziale di miglioramento a tale riguardo. Fornendo la necessaria potenza con precisione assoluta e commutando il sistema in stand-by durante le fasi di inattività, riducono fino all’80% il consumo di energia in base al ciclo di lavoro, riducendo di conseguenza anche le emissioni di CO₂.
SEMPLICE E VELOCE
Rapida pianificazione e configurazione Scegli fra oltre 100 soluzioni preconfigurate oppure proponi la tua configurazione personalizzata online. La guida passo-passo ti aiuterà ad assicurare dimensioni ottimali per il sistema. Questo velocizza il processo di installazione e messa in servizio.
Retrofit efficiente Sytronix è stato appositamente sviluppato per la modernizzazione di sistemi di regolazione della pressione. Forti dell'esperienza maturata, gli specialisti Rexroth assistono gli utenti affinché possano sfruttare al meglio i vantaggi di Sytronix, anche in sistemi precedentemente installati.
Interfacce di comunicazione aperte Sytronix offre piena connettività Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet con Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) oltre a connessioni rapide e convenienti a unità di controllo di terzi.
MAGGIORE EFFICIENZA
Immediata installazione e messa in servizio Finestre di dialogo per la messa in servizio, misurazione automatica del motore e funzioni idrauliche integrate (funzione di sospensione/riattivazione, avviamento dolce, funzioni di protezione, gestione del sensore HPU, limitazione della potenza della pompa, funzionalità master-slave, funzione per pompe con regolazione a due punti) ti guidano con sicurezza durante la messa in servizio.
Immediata parametrizzazione Una procedura guidata del software assiste l’utente nelle fasi di parametrizzazione e diagnostica durante la messa in servizio. Dotato di sensori unità collegati al sistema di controllo della macchina di livello superiore attraverso il sistema fieldbus dell'inverter, il sistema è immediatamente pronto all’uso.
Ridotta necessità di raffreddamento Gli azionamenti per pompe a velocità variabile riducono l’effetto del calore sul fluido idraulico con una conseguente riduzione della necessità di raffreddamento.
Ingombri ridotti Il design compatto consente di risparmiare prezioso spazio di installazione nella macchina e nel quadro elettrico. In molti casi il sistema di comando idraulico può essere notevolmente semplificato riducendo quindi i costi dei componenti idraulici.
ENERGIA "ON DEMAND"
Riduzione dei costi operativi Sytronix riduce il consumo energetico fino all’80%, riducendo quindi anche i costi operativi. L’esperienza dimostra che l’investimento si ripaga in meno di un anno.
Riduci le emissioni di CO₂ producendo energia "on demand" Sytronix è una gamma completa di azionamenti per la produzione di energia "on demand". Configurati in sistema motopompa con sistema di controllo a elevata dinamica, gli azionamenti assorbono dalla rete elettrica solo l’energia in quel momento necessaria per alimentare i carichi collegati. Gli azionamenti Sytronix a velocità variabile sono il cuore delle unità intelligenti CytroPac e CytroBox e dell’asse servo-idraulico CytroForce che viene essere fornito pronto per l’installazione.
Riduzione delle emissioni acustiche Sytronix riduce le emissioni acustiche medie della centrale idraulica di 20 dB (A). Come risultato, con poche modifiche strutturali puoi ottenere la conformità alle normative giuridiche e alle specifiche dell’utente finale sul controllo delle emissioni acustiche.
ANALISI PREDITTIVA
Maggiore disponibilità dell'impianto Sytronix estende il ciclo di vita dei cuscinetti dell’albero e dei fluidi idraulici e aumenta della disponibilità dell'impianto grazie alle funzioni di condition monitoring. Negli azionamenti controllati il software monitora gli stati di funzionamento ed esegue la diagnostica.
Disponibilità e ciclo di vita del prodotto Ridotta usura dei cuscinetti dell’albero, prolungamento della durata del fluido idraulico e migliore monitoraggio degli stati del sistema.
Illustriamo il portfolio delle unità idrostratiche Rexroth, procedendo con un approfondimento sulla gamma digitale e con la presentazione di alcune best practice applicative.
La collaborazione tra Miramondi e Bosch Rexroth è un esempio di come l’idraulica connessa possa assecondare l’esigenza di sostenibilità ambientale anche in settori in apparenza “ostili”, come le aziende metallurgiche. Approfondisci questo incredibile caso di successo.
4 DOMANDE E 4 RISPOSTE, per inquadrare i risvolti più interessanti del passaggio dall'idraulica tradizionale all'idraulica del futuro: CONNETTIVITÀ, INTEGRAZIONE, COMUNICAZIONE TRA LE MACCHINE, INTERAZIONE CON LE PERSONE. Scopri gli utlimi trend di settore.
Con la nuova centrale CytroBox, Bosch Rexroth rivoluziona i sistemi oleodinamici e apre la strada all’implementazione coerente della fabbrica del futuro. 4 i pillar che la caratterizzano. Approfondisci l'articolo.
Grazie alle potenti unità Cytopac e Cytrobox, Champalle ha ottenuto un miglioramento significativo dell'efficienza e ha creato un ambiente di lavoro più sicuro. Esplora il caso di successo di Champalle e scopri come Bosch Rexroth ha trasformato la sicurezza delle presse dell'azienda.