Braccio robotico collaborativo a 7 assi Kassow Robots

Braccio robotico collaborativo a 7 assi

Kassow Robots - il Cobot a 7 assi per plasmare il futuro dell'automazione flessibile

Kassow Robots fa ora parte di Bosch Rexroth. Con questa solida collaborazione miglioriamo ulteriormente i nostri sviluppi nel campo della robotica e uniamo le forze per creare maggiore valore per i nostri clienti.

Kassow Robots, un’azienda con sede a Copenaghen, in Danimarca, sviluppa e produce robot collaborativi a 7 assi per applicazioni industriali leggeri ed efficienti.

Cinque modelli con carico utile da 5 a 18 kg e raggio d’azione da 850 a 1800 mm: il tutto con una velocità dei giunti fino a 225 gradi al secondo. I nostri cobot 7 assi sono praticamente pronti all’uso, per le aziende di tutte le dimensioni.

I cobot offrono velocità e potenza combinate a un ampio raggio d’azione e un elevato carico utile. La facilità d’uso di questi cobot fornisce alle aziende una grande flessibilità e consente alle PMI (piccole e medie imprese) di realizzare automazione e programmazione complessa in modo economico e indipendente, senza la necessità di specialisti di robotica interni.

Robusti. Veloci. Semplici.

Applicazioni

“Niente è impossibile” potrebbe essere il nostro motto, per quanto riguarda le applicazioni dei nostri cobot. Di seguito alcuni esempi di applicazioni possibili.

Pittogramma: Saldatura

Saldatura

Pittogramma: Imballaggio e pallettizzazione

Imballaggio e pallettizzazione

Pittogramma: CNC e asservimento delle macchine

CNC e asservimento delle macchine

Pittogramma: Pick & Place

Pick & Place

Pittogramma: Controllo qualità

Controllo qualità

Pittogramma: Avvitatura

Avvitatura

Pittogramma: Etichettatura

Etichettatura

Pittogramma: Dosaggio

Dosaggio

Vantaggi

I cobot Kassow Robots sono robusti, veloci e semplici, ma i vantaggi non si fermano qui. Possiamo aiutarti a rendere più efficienti i tuoi processi produttivi rendendo più competitiva la tua azienda.

Ampio raggio d’azione, elevato carico utile

Sperimenta una flessibilità, una precisione e una velocità senza pari per carichi che vanno dal più piccolo al più pesante. Qualsiasi sia la tua applicazione, i nostri robot sono in grado di affrontarla con facilità.

Robusti, leggeri, durevoli

I nostri robot sono costruiti per durare, con una struttura solida caratterizzata da una superficie interamente in alluminio e materiali molto resistenti.

I cinque modelli offrono un'eccezionale durabilità, garantendo prestazioni ottimali in ogni ambiente.

Riconfigurazione facile e versatile

I nostri cobot sono concepiti per rendere la configurazione e la programmazione più semplici ed efficienti. Grazie al loro ingombro ridotto e alla loro leggerezza, possono essere facilmente ricollocati per essere riutilizzati in aree e applicazioni diverse, anche in spazi molto ristretti.

Automazione a basso costo

I nostri cobot garantiscono un rapido ritorno sugli investimenti e sono in grado di superare diverse sfide. Automatizzando operazioni ripetitive o complesse, i cobot possono aiutare i tuoi dipendenti a creare valore per la tua azienda.

Case Study

Scopri dove i cobot a 7 assi di Kassow Robots fanno già la differenza.

Cobot durante l’etichettatura di un estintore.

Etichettatura di estintori

Etichettatura sicura in spazi ristretti, anche condivisi con i tuoi dipendenti.

Cobot che fora pellet da cartone.

Fabbricazione di pesticidi organici

Miglioramento della qualità e dell'efficienza con personale ridotto.

Cobot durante il carico e scarico della postazione di lavoro di una pressa.

Postazione di lavoro di una servopressa

Carico e scarico sicuro e flessibile dei materiali presso la postazione di lavoro di una pressa.

Il cobot a 7 assi al lavoro: caricamento di un tornio CNC.

Aumenta drasticamente la produttività della lavorazione CNC

Il modello KR1410 in azione: carico di un tornio CNC.

Etichettatura in spazi ristretti con il cobot Kassow Robots.

Etichettatura in spazi ristretti con KR810

Il processo di KR810 a 7 assi: applicazione efficiente di etichette in spazi ristretti

Il cobot a 7 assi Kassow Robots garantisce un incollaggio all’avanguardia.

Cobot a 7 assi per il fissaggio della colla sulla punta di taglio

Il modello KR1205 in azione: 8 passi verso una maggiore produttività e una migliore qualità nell’incollaggio e nell’applicazione di sigillanti

Inizia con la robotica

Vale la pena integrare la robotica nella mia azienda? Come si concretizza in pratica la collaborazione tra esseri umani e cobot? Scopri le risposte a queste e altre domande nel nostro white paper
White paper Introduzione della robotica.

Scarica il White Paper

Tecnologia potente, semplicità di utilizzo

Scopri i cobot a 7 assi. Sperimenta un nuovo livello di precisione.
La gamma di 5 modelli permette di raggiungere anche gli angoli più difficili e affrontare le attività di produzione più sfidanti.

Visita il sito Kassow Robots