Italy

Seleziona la tua posizione

Italy
 

Stampa

Content
CS_2016_Bauma_Moduli funzionali idrostatici IT, 29-03-2016

Moduli funzionali idrostatici: sicuri, collaudati e robusti

Moduli completi dotati di sicurezza funzionale e caratteristiche innovative, per una maggiore effici

Moduli completi dotati di sicurezza funzionale e caratteristiche innovative, per una maggiore efficienza complessiva delle macchine da costruzione.

In fase di progettazione e configurazione delle trasmissioni idrostatiche, qualsiasi produttore di veicoli che intenda commercializzare macchine da costruzioni in Europa deve conformarsi alla Direttiva Macchine. Bosch Rexroth riduce sensibilmente tale costo per i produttori: l’azienda, infatti, ha già provveduto ad effettuare le analisi di rischio, conformi agli standard di settore, per un’ampia gamma di modelli funzionali, determinando i Performance Level necessari, b e c, nonché gli standard C validi per l’applicazione. La configurazione standard, hardware e software dei moduli funzionali è conforme a tali Performance Level. I progettisti, inoltre, hanno determinato le interazioni all’interno del sistema in base alla metodologia FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). I carichi di sistema sono stati determinati utilizzando cicli di lavoro misurati in condizioni reali in numerose applicazioni, in base ai quali i componenti sono poi stati ottimizzati. I moduli funzionali raggiungono quindi un maggiore livello di affidabilità e disponibilità sul campo.

L’unità di controllo per trasmissioni idrostatiche, con funzioni di sicurezza standard, è integrata nel software per trasmissioni DRC. I produttori di veicoli possono quindi equipaggiare le loro caricatrici gommate, o i loro sollevatori telescopici, di innovative soluzioni di trasmissione con minori costi di engineering. Il modulo di trasmissione “2+1” consente di ridurre i consumi di carburante fino al 20%, senza interruzione della forza di trazione durante il funzionamento. Il motore Diesel, con potenza erogata fino a 130 kW, aziona una pompa a pistoni assiali, collegata ad un motore a cilindrata variabile e ad uno a cilindrata fissa. Il campo di velocità varia automaticamente ed è possibile raggiungere velocità di trasferimento fino a 40 km/h. Il software integrato nell’unità di controllo previene i cali di forza di trazione, migliorando sensibilmente anche il comfort dell’operatore. Questo modulo funzionale è destinato alle macchine da costruzioni e agricole con peso in servizio fra 6 e 16 tonnellate e forze di trazione fino a 120 kN.

La funzionalità “Shift on Fly” è anch’essa conforme ai requisiti di sicurezza funzionale secondo DIN EN ISO 13849 e può comandare cambi manuali ed automatici. Bosch Rexroth ha inoltre sviluppato nel software una strategia di cambio marcia ottimizzata, che consente cambi sicuri nelle varie situazioni di guida. In sintesi, le operazioni di cambio marcia sincronizzate migliorano il comfort; tale concezione, inoltre, consente di adattare al sistema funzioni supplementari per il comfort stesso. Il modulo funzionale, dotato di pompa idraulica, motore oleodinamico, unità di controllo con relativo software e un cambio, rende più efficiente l’intera trasmissione. Entrambe le funzionalità, “2 + 1” e “Shift on Fly”, coprono un’ampia gamma di potenze, con diverse combinazioni di pompe e grandezze di motori.

Con la funzionalità “Hydraulic Start-Stop” (HSS), Bosch Rexroth supporta inoltre i produttori di macchine da costruzione compatte e caricatrici gommate nella riduzione delle emissioni acustiche. Il modulo funzionale spegne automaticamente il motore Diesel durante le fasi di inattività e, sempre automaticamente, lo riavvia all’occorrenza, utilizzando l’energia idraulica risparmiata in precedenza: così, la coppia necessaria è immediatamente disponibile. La soluzione è composta da una pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile, un circuito integrato, un accumulatore compatto e un’unità di controllo BODAS con software pre-programmato.

Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Con la sua esperienza multi tecnologica in diversi ambiti applicativi: Mobile Applications, Machinery Applications e Factory Automation, e con un Service globale, Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. Bosch Rexroth è l’unica società ad operare in questi settori con un’offerta integrata in grado di soddisfare simultaneamente molteplici esigenze, dal supporto alla progettazione alla fornitura di componenti di alta qualità. Con sedi in oltre 80 paesi, Bosch Rexroth ha generato nel 2014 un fatturato di circa 5,6 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com

Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2015 i circa 375mila collaboratori hanno generato un fatturato di 70 miliardi di euro. I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Il Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e quasi 440 imprese tra consociate e filiali in circa 60 Paesi, 150 se si includono i partner commerciali e di assistenza. Le attività internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita sono alla base della continua crescita. Nel 2015 Bosch ha registrato oltre 5.400 brevetti in tutto il mondo. Grazie ai suoi prodotti e servizi Bosch migliora la qualità della vita, offrendo soluzioni valide e innovative: “Tecnologie per la vita.”

Ulteriori informazioni sono disponibili online all'indirizzo www.bosch.com e www.bosch-press.com

 

Ricerca il comunicato


Contatti

Bosch Rexroth SpA Ufficio Stampa
Strada Statale Padana Superiore 11 41
20063 Cernusco sul Naviglio
marketing@boschrexroth.it




Articoli correlati

29-03-2016
Press Article

Un’unità di comando e visualizzazione universale

Bosch Rexroth espande il proprio sistema modulare BODAS per l’elettronica delle applicazioni mobili con il nuovo display BODAS DI4, un pannello di comando universale per macchine operatrici mobili. L’unità, programmabile con l’ambiente di sviluppo CODESYS 3.5, apre vaste opportunità per la visualizzazione personalizzata e l’assegnazione delle funzioni. Il DI4 agevola inoltre la diagnostica e la parametrizzazione delle unità di controllo BODAS collegate tramite bus CAN. A tale scopo, i tecnici del Servizio Assistenza caricano i nuovi record dati tramite l’interfaccia USB integrata e ne eseguono il “flashing” nella relativa unità di controllo della macchina operatrice mobile.


29-03-2016
Press Article

Trasmissioni idrostatiche efficienti e versatili

La pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A30VG consente brevi tempi di progettazione per le trasmissioni idrostatiche, grazie alla sua piena compatibilità con la gamma di elettronica per applicazioni mobili Rexroth e al collaudato software del controllo EP. La pompa introdotta nella gamma è destinata alle trazioni su ruota con due circuiti idraulici separati e può quindi funzionare come differenziale idraulico.